오메가엔지니어링의LC60 시리즈는 저비용, 고정밀 단일 포인트 로드셀이며 전자 저울 및 무게 측정 장비와 같은 OEM 어플리케이션에 이상적입니다. 단일 포인트 설계는 편심 하중에 대한 내성이 높으므로 저울베이스 및 계량 플랫폼에 직접 장착 할 수 있습니다. LC60 시리즈 방습 밀폐제를 특징으로하며 600g에서 200kg 범위에서 사용할 수 있습니다.
[사양서] OIML R60 정밀도 등급: LC61: C3D LC62 & LC63: C3 출력 감도 (= FS, mV/V): LC61: 1.0 ±0.1 LC62 & LC63: 2.0 ±0.2 최대 로드셀 간격(nLC): LC61: 2500 LC62 & LC63: 3000 Ratio of Minimum LC Verification Interval Y = Emax/vmin: LC61: 5000 LC62 & LC63: 10000 결랍 된 오류:: LC61: ±0.028 %FS LC62 및 LC63: ±0.02 %FS 최소 데드로드:: 0% FS 안전 데드로드: 120% FS 최대 오버로드: 150% FS 제로 밸런스: ±2.0% FS 여기 (권장 전압): 5 ~ 12 VDC 최대 여기: 18(VDC) 입력 저항 Ω: 406 ±6 출력 저항 Ω: 350 ±3 온도 보상 MΩ: ≥ 5000 (50 VDC) 온도 보상: -10 ~ 40ºC (14 ~ 104ºF) 작동 온도: -35 ~ 65ºC (-31 ~ 149ºF) 보관 온도: -40 ~ 70ºC (-40 ~ 158ºF) 재질: 알루미늄 권장 볼트 크기/토크 (Nm): LC61: M3/1.5 LC62: < 30kg: 6, LC63: M6:10 진입 보호 (EN 60529에 따름): IP65