장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

로드셀용 텐션 플레이트
(Tension Plate - LC402/LC412 Series Load Cell)

LC412-TP

로드셀용 텐션 플레이즈 | LC412-TP

로드셀용 텐션 플레이즈

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 모든 LC402 / LC412 로드셀에 적합한 텐션 플레이트
  • 전체 17-4 PH Stainless Steel 구조
  • 일직선 방향의 인장력 측정시 이상적
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

일직선 방향의 인장력 측정시 LC402/LC412 시리즈 로드 셀과 함께 사용할 수 있는 텐션 플레이트 입니다.
모델별 사이즈를 확인하시려면 상단의 '사양'을, 제품 가격을 확인하시려면 하단의 '주문'을 클릭하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LC412-TP225
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 (50 lb ~ 300 lb)
  
LC412-TP288
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 (500 lb ~ 3,000 lb)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC412-TP325
LC412-TP325
299,820원
배송: 2 주
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 (5,000 & 10,000 lb)
  
LC412-TP350
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 (15,000 ~ 25,000 lb)
  
LC412-TP563
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 (30,000 ~ 50,000 lb)
  
LC412-TP675
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 75,000 lb
  
LC412-TP800
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 100,000 lb
  
LC412-TP925
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 150,000 lb & 200,000 lb
  
LC412-TP925-3
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 300,000 & 400,000 lb
  
LC412-TP1025
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 500,000 lb
  
LC412-TP1100
판매 상담  
배송: 
 
 
LC402/LC412 텐션 플레이트 750,000 lb
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.