장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

 Discontinued - USB 연결방식 로우 프로파일 압축 로드 셀
(USB Output Low Profile Compression Load Cells)

LC411_LCM411-USBH

USB 압축 로드셀 | LC411_LCM411-USBH
신제품

USB 압축 로드셀

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 신속한 속도 및 편리한 USB 연결 - 초당 1000회 판독
  • 무료 소프트웨어 제공 - 로드셀 데이터 확인 및 간편한 편집
  • 5-포인트 NIST 추적 가능 교정 인증서 제공
  • 전체 스테인레스 스틸 구조로 가혹한 산업환경에 이상적
  • 59K 션트 칼 저항기(Shunt Cal Resistor) 내장
  • 이중 브릿지 (Dual Bridge) 제품 선택 가능
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

미국 항공우주국과 미국 국방부에도 압력 센서를 제공하고 있는 신뢰할 수 있는 미국 오메가에서 USB 연결 방식의 로드셀 LC411-USBH 파운드(lb) 모델과 LCM411-USBH 미터규격(kg) 모델 두 가지 모델을 선보입니다.

초당 1,000회 판독의 신속한 속도, USB 연결 및 무상 소프트웨어 제공으로 판독한 데이터의 편리한 저장과 편집이 가능합니다.

측정 용량은 50 ~ 400,000 lbf 범위 내에서 선택할 수 있으며, 3000 lb 초과 범위에서 ±0.10% Full scale 리니어와 히스테리시스 정확도, 3000 lb 이하 범위에서 ±0.13%의 리니어, ±0.12% 히스테리시스 정확도를 제공합니다. 작동 온도 범위는-40 ~ 80°C 입니다.

See the Digital Transducer Software in Action



【기술사양】
여기(excitation): USB 포트
출력: 디지털 (USB 2.0)
교정(5-Point Calibration): 포함 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
참고: 모델 > 300,000 lbf 은 300,000 lbf 에서 교정. 300,000 lb 초과하는 Full scale 교정은 영업 담당자에게 문의
반응속도: 최대 1 ms; 비-충격 로딩
선형성(Linearity):
    ≤3000 lb: ±0.13% full scale
    >3000 lb: ±0.10% full scale
이력현상(Hysteresis):
    ≤3000 lb: ±0.12% full scale
    >3000 lb: ±0.10% full scale
반복성(Repeatability): ±0.05%
제로 발란스(Zero Balance): ±1.0% full scale
작동 온도 범위: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과(Thermal Effects):
    Zero: 0.0045%FSO/°C (0.003%FSO/°F)
    Span: 0.006%FSO/°C (0.004%FSO/°F)
과부하 안전 범위(Safe Overload): 150% full scale capacity
최대 부하(Ultimate Overload): 300% full scale capacity
FSD(Full Scale Deflection): 평균 0.025 ~ 0.076 mm (0.001 ~ 0.003")
전원 연결: 1.8 m (6') 케이블 및 표준 USB 커넥터
보호 등급: IP65
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 교정, USB 커넥터가 있는 케이블 및 다운로드 가능한 PC 소프트웨어와 함께 제공됩니다.
듀얼 브리지(Dual bridge) 제품도 주문 가능합니다. 모델 번호에 접미사 "-DUAL" 을 추가하십시오. 추가금액이 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.