장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 팬케이크 스타일 로드셀 - 표준 규격 및 미터 규격 모델
(High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications)

LC402/LCM402 시리즈 LC412/LCM412 시리즈

고정밀 팬케이크 스타일 로드셀 | LC402/LCM402 시리즈 LC412/LCM412 시리즈

고정밀 팬케이크 스타일 로드셀

2,421,530원 LC402-50

1 year warranty
  • 산업용 계량
  • 가혹한 산업환경에서 사용할 수 있도록 전부 스테인리스 스틸로 구성됨
  • 다수의 로드셀 사용을 위한 호환성 0.25%
  • NIST 추적 가능 5-포인트 캘리브레이션
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


【기술사양】

인장/압력: 50 lb–750,000 lb, 25 kgf–10,000 kgf
여기: 10 Vdc (최대 15 Vdc)
출력: 3 mV/V ±0.25%
5-포인트 캘리브레이션: 압축 시 0%, 50%, 100%, 50%, 0%. 인장을 받는 상태에서 캘리브레이션한 인장판 옵션과 함께 주문
선형성: 0.10% FSO
이력 현상: 0.10% FSO
반복성: 0.05% FSO
제로 평형: ±1% FSO
작동 온도 범위:
    LC402/LCM402:
-54–121°C
(-65–250°F)
LC412/LCM412: -54–127°C
(-65–260°F)
보상 온도 범위: 16–71°C (60–160°F)
보호 등급: IP65
열 효과:
    제로:
0.0045% FSO/°C
스팬: 0.0045% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최고 과부하: 범위가 ≤400,000 lb일 경우 용량의 300%, 범위가 >400,000 lb일 경우 용량의 200%
브리지 저항: 350 ±10Ω
최대 편차: 보통 0.025–0.075 mm (0.001–0.003")
구성: 17-4 PH 스테인리스 스틸
전기 연결:
    LC402/LCM402:
4.8 m (15') 4-도체 차폐 PVC 케이블
    LC412/LCM412: DT02H-10-6P 커넥터 (또는 이에 상당하는 커넥터)
인기있는 옵션(추가 비용):
    0–5 Vdc 출력 (=5000 kg):  "-5V"
    과부하 시 정지:"-OL"
    이중 브리지: "-DUAL"
    확장 온도 범위:
        -45–93°C (-50–200°F)    "-TC1"
        -45–163°C (-50–325°F)   "-TC2"
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
케이블 스타일 4.8 m (15 ft)
  
LC402-50
2,421,530원
배송: 10 주
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 50 lb 용량
  
LC402-1K
2,262,290원
배송: 6 주
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 1,000 lb 용량
  
LC402-2K
2,390,030원
배송: 2 주
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 2,000 lb 용량
  
LC402-3K
2,376,870원
배송: 10 주
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 3,000 lb 용량
커넥터 스타일
  
LC412-50
판매 상담  
배송: 
 
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 50 lb 용량
  
LC412-100
판매 상담  
배송: 
 
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 100 lb 용량
  
LC412-250
판매 상담  
배송: 
 
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 250 lb 용량
  
LC412-500
판매 상담  
배송: 
 
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 500 lb 용량
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC412-3K
LC412-3K
판매 상담  
배송: 
 
 
낮은 높이 인장/압축 로드셀, 3000 lb 용량
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터 (LC412/LCM412 모델용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-6PC24-3-015
CA-6PC24-3-015
315,110원
배송: 2 주
 
15 피트 커넥터/케이블 조립품 (LC412 시리즈용)
인장판
  
LC412-TP225
판매 상담  
배송: 
 
 
인장판 50-300 lb 범위
  
LC412-TP288
판매 상담  
배송: 
 
 
인장판 500-3000 lb 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC412-TP325
LC412-TP325
421,920원
배송: 2 주
 
인장판 5000-10,000 lb 범위
  
LC412-TP350
판매 상담  
배송: 
 
 
인장판 15,000-25,000 lb 범위
  
LC412-TP563
판매 상담  
배송: 
 
 
인장판 30,000-60,000 lb 범위
  
LC412-TP675
판매 상담  
배송: 
 
 
인장판 75,000 lb 범위
호환 가능한 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
779,799원
배송: 4 주
 
4-자리 스트레인 미터 (여기 내장)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,669,635원
배송: 4 주
 
6-자리 스트레인 미터 (여기 내장)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: NIST 추적가능 5-포인트 캘리브레이션 59 kΩ 션트데이터가 함께 제공됩니다.*호환 가능한 미터에 대해 알아보려면 kr.omega.com에 방문하세요. 이중 브리지 모델을 주문하려면, 모델 번호에 접미사 "-DUAL"을 추가하세요. 가격과 옵션에 대해서는 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.