장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

낮은 높이 압축 로드 셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(Low Profile Compression Load Cell)

LC401/LCM401 시리즈 LC411/LCM411 시리즈

낮은 높이 압축 로드 셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델 | LC401/LCM401 시리즈 LC411/LCM411 시리즈

낮은 높이 압축 로드 셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 이중 브리지 모델 판매 가능
  • 내장형 5V 증폭기와 함께 판매
  • 산업분야 적용을 위한 전체 스테인리스 스틸
  • 다중 로드셀 적용분야를 위한 0.25% 호환성
  • 5-포인트 캘리브레이션 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


LC401 (케이블 스타일) LC411 (커넥터 스타일) 압축 0-50 lb ~ 0-400,000 lb & 0-25 kg ~ 0-5000 kgf

【기술사양】

여기: 10 Vdc (15 Vdc 최대)
출력: 3 mV/V ±0.25%
5-포인트 캘리브레이션: 0% 50%, 100%, 50%, 0%에서 캘리브레이션.
비고: 모델 >300,000 lb은 300,000 lb로 캘리브레이션 됩니다. ±1% 내에서 300,000 lb 이상의 풀스케일 캘리브레이션이 가능합니다.
선형성:
>3000 lb: 0.10% FSO
≤3000 lb: 0.13% FSO
히스테리시스:
>3000 lb: 0.10% FSO
≤3000 lb: 0.12 % FSO
반복성: 0.05% FSO
제로 밸런스: ±1% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
제로: 0.0045% FSO/°C
스팬: 0.006% FSO/°C
초과하중 안전범위: 풀스케일 측정용량의 150%
초과하중 한계범위: 풀스케일 측정용량의 300%
브리지 저항: 350 ±5Ω
FS 편차: 일반적으로 0.001 ~ 0.003"
구성: 17-4 PH 스테인리스 스틸
전기 연결:
LC401: 4.8 m (15') 4개의 전도체 차폐 된 PVC 케이블
LC411: PTIH-10-6P 트위스트-잠금 커넥터 (또는 동일한 것)
연결 커넥터: PT06F10-6S (별도 판매)
트위스트-잠금 커넥터를 이용한 케이블 어셈블리: CA-6PC24-3-015 (별도 판매)
보호 등급: IP65
0 ~ 5 Vdc 출력: (=5000 kg)"-5V"
과부하 멈춤: "-OL"
듀얼 브릿지 : "-DUAL"
연장된 온도 범위: -45 ~ 93°C (-50 ~ 200°F)"-TC1"
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
케이블 종단 - 4.8 미터 (15 ft) 케이블
  
LC401-50
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50 파운드 (0~22 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-100
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 파운드 (0~45 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-250
판매 상담  
배송: 
 
 
0~250 파운드 (0~114 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-1K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1,000 파운드 (0~455 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-1.5K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1,500 파운드 (0~680 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-2K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-2,000 파운드 (0~907 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-3K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-3,000 파운드 (0~1,361킬로그램) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-5K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 파운드 (0-2,269 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-5K-BR5K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 파운드 (0-2,269 kg) 로드셀 케이블 스타일 - 5,000 ohm 브리지
  
LC401-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10,000 파운드 (0-4,537 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-15K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-15,000 파운드 (0-6,806 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-20K
판매 상담  
배송: 
 
 
0~20,000 파운드 (0~9,071 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-25K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-25,000 파운드 (0-11,343 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-50K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50,000 파운드 (0-22,679 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-75K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-75,000 파운드 (0-34,019 kg) 로드셀 케이블 스타일
  
LC401-100K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100,000 파운드 (0-45,372 kg) 로드셀 케이블 스타일
커넥터 종단 - 연결 커넥터 (별도 판매)
  
LC411-50
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50 파운드 (0~22 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-100
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100 파운드 (0~45 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-250
판매 상담  
배송: 
 
 
0~250 파운드 (0~114 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-500
판매 상담  
배송: 
 
 
0~500 파운드 (0~226 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-1K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-1,000 파운드 (0~455 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-2K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-2,000 파운드 (0~907 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-3K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-3,000 파운드 (0-1,361 kg) 로드셀 커넥터 스타일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC411-5K
LC411-5K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-5,000 파운드 (0-2,269 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-10,000 파운드 (0-4,537 kg) 로드셀 커넥터 스타일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC411-15K
LC411-15K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-15,000 파운드 (0-6,806 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-20K
판매 상담  
배송: 
 
 
0~20,000 파운드 (0~9,071 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-25K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-25,000 파운드 (0-11,343 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-50K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-50,000 파운드 (0-22,686 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-75K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-75,000 파운드 (0-34,019 kg) 로드셀 커넥터 스타일
  
LC411-100K
판매 상담  
배송: 
 
 
0-100,000 파운드 (0-45,372 kg) 로드셀 커넥터 스타일
부속품 및 호환 가능한 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
LC411 로드셀용 연결 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-6PC24-3-015
CA-6PC24-3-015
315,110원
배송: 2 주
 
LC411 시리즈용 15 피트 커넥터/케이블 조립품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
779,799원
배송: 15 주
 
4자리 스트레인 미터, 여기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,669,635원
배송: 2 주
 
6자리 스트레인 미터, 여기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션 및 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다.
**호환 가능한 미터는 omega.com에서 확인하십시오.  
듀얼 브리지 모델을 주문하려면, 모델 번호 뒤에 접미사 "-DUAL"을 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다.
0 ~ 5 V 출력을 주문하려면, 모델 번호 뒤에 접미사 "-5V"를 추가하십시오. 추가 비용이 있습니다.

주문 예:  (1) PT06F10-6S LC411 로드셀용 연결 커넥터, 76,043원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 케이블 또는 커넥터 스타일 선택하기:
01 : 케이블 스타일
11 : 커넥터 스타일

(2) 로드 용량 선택하기:
50 : 0 - 50 lb
100 : 0 -100 lb
250 : 0-250 lb
500 : 0-500 lb
1K : 0 - 1000 lb
1.5K : 0 - 1500 lb
2K : 0 - 2000 lb
3K : 0 - 3000 lb
5K : 0 - 5000 lb
10K : 0 - 10000 lb
15K : 0 - 15000 lb
20K : 0 - 20000 lb
25K : 0 - 25000 lb
50K : 0 - 50000 lb
75K : 0 - 75000 lb
100K : 0 - 100000 lb
200K : 0 - 200000 lb
300K : 0 - 300000 lb
400K : 0 - 400000 lb
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.