LC307
로드 셀 Miniature Compression Load Cell
1,243,577원
LC307-250
-
전체 스테인레스 스틸 구조
-
로드버튼이 탑재되어 설치가 용이함
-
견고한 고강도 설계 압축 로드셀
-
교정 인증서(5-Point Calibration)와 션트 캘리브레이션 데이터(90 kOhm Shunt) 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LC307 시리즈 로드셀은 5-포인트 NIST 추척가능 교정 인증서를 포함하고 있습니다.
주문 예: (1) LC307-5K 5,000 lb 용량, 1,588,484원