LC305/LC315 시리즈 LCM305/LCM315
51 mm (2") 직경의 소형 스테인레스 스틸 압축 로드셀
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LC305 및 LC315 시리즈 로드셀은 5-포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증서를 포함합니다.
LC315 모델용 연결 커넥터: PT06F10-6S, 별도 구매
주문 예: (1) LC315-1K 소형 압축 로드셀, 0 ~ 1,000 파운드 (0 ~ 4448 N) 범위, 1,562,360원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
케이블 또는 커넥터 스타일 선택하기:305 : 케이블 스타일
315 : 커넥터 스타일
(2)
선택하기:25 : 25 lb 범위
50 : 50 lb 범위
100 : 100 lb 범위
200 : 200 lb 범위
300 : 300 lb 범위
500 : 500 lb 범위
750 : 750 lb 범위
1K : 1000 lb 범위
2K : 2000 lb 범위
2.5K : 2500 lb 범위
4K : 4000 lb 범위
5K : 5000 lb 범위
8K : 8000 lb 범위
10K : 10000 lb 범위
20K : 20000 lb 범위
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.