장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

25.4 mm (1") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(1 inch Diameter Stainless Steel Compression Load Cell, 0 ~ 100 to 0 ~ 10,000 LB. Capacities)

LC304/LCM304 시리즈

25.4 mm (1") 직경 스테인리스 스틸 압축 로드셀 | LC304/LCM304 시리즈

25.4 mm (1") 직경 스테인리스 스틸 압축 로드셀

1,039,350원 LC304-100

1 year warranty
  • 고강도 디자인
  • 쉬운 설치를 위한 내장 로드 버튼
  • 소형의 25 mm (1") 직경 및 25 mm (1") 높이 케이스
  • 5-포인트 캘리브레이션 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

압축
0-100 lb to 0-10,000 lb
0-500 to 0-50,000 N

【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 2 mV/V 공칭
정밀도: ±0.5% FSO 선형성, 히스테리시스, 반복성 혼합
5 포인트 캘리브레이션: 0%, 50%, 100%, 50%,0%
제로 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
편차: 0.025 ~ 0.076 mm (0.001 ~ 0.003")
열 효과:
제로: 0.009% FSO/°C
스팬: 0.036% FSO/°C
보호 등급: IP65
안전 하중: 측정 용량의 150%
극한 하중: 측정 용량의 300%
브리지 저항: 최소 350 Ω
구성: 스테인리스 스틸
전기: 1.5 m (5') 4 개의 컨덕터 케이블
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LC304-50
판매 상담  
배송: 
 
 
압축 로드셀, 0 ~ 50 파운드 (0 ~ 222 N)
  
LC304-50
판매 상담  
배송: 
 
 
압축 로드셀, 0 ~ 75 파운드 (0 ~ 333 N)
  
LC304-100
1,039,350원
배송: 6 주
 
압축 로드셀, 0 ~ 100 파운드 (0 ~ 445 N)
  
LC304-500
984,060원
배송: 2 주
 
압축 로드셀, 0 ~ 500파운드 (0 ~ 2224 N)
  
LC304-1K
1,039,350원
배송: 2 주
 
압축 로드셀, 0 ~ 1,000파운드 (0 ~ 4448 N)
  
LC304-3K
984,060원
배송: 2 주
 
압축 로드셀, 0 ~ 3,000파운드 (0 ~ 13,345 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-5K
LC304-5K
1,058,846원
배송: 2 주
 
압축 로드셀, 0 ~ 5,000파운드 (0 ~ 22,242 N)
  
LC304-7.5K
1,031,940원
배송: 2 주
 
압축 로드셀, 0 ~ 7,500파운드 (0 ~ 33,363 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC304-10K
LC304-10K
1,039,350원
배송: 2 주
 
압축 로드셀, 0 ~ 10,000파운드 (0 ~ 44,484 N)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5 포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션과 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) LC304-100 압축 로드셀, 0 ~ 100 파운드 (0 ~ 445 N), 1,039,350원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.