장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

19 mm (0.75") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(0.75" Diameter Stainless Steel Compression Load Cell)

LC302/LCM302 시리즈

19 mm (0.75") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀 | LC302/LCM302 시리즈

19 mm (0.75") 직경의 스테인리스 스틸 압축 로드셀

1,016,140원 LC302-25

1 year warranty
  • 19 mm (0.75")의 작은 직경
  • 13 mm (0.5")의 낮은 높이
  • 로봇 및 테스트 벤치 어플리케이션
  • 쉬운 설치를 위한 내장형 로드 버튼
  • 5-포인트 추적 가능 캘리브레이션
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

압축
0-25 lb to 0-1000 lb
0-100 to 0-5000 N

【기술사양】
여자: 최대 5 Vdc, 15 Vdc
출력: 1 mV/V (공칭)
정밀도: ±0.5% FSO 선형성, 히스테리시스 현상, 반복성 혼합
5 포인트 측정: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
제로 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 125°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
제로: 0.009% FSO/°F
스팬: 0.036% FSO/°F
안전 하중: 측정용량의 150%
편차: 0.03 ~ 0.08 mm (0.001 ~ 0.003")
극한 하중: 측정 용량의 300%
브리지 저항: 최소 350 Ω
구성: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5')의 온도 보상 보드가 있는 4개의 전도체 차폐 케이블
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LC302-25
1,016,140원
배송: 2 주
 
압축 로드셀 0 ~ 25 파운드 (0 ~ 111 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC302-50
LC302-50
1,016,140원
배송: 5 주
 
압축 로드셀 0 ~ 50 파운드 (0 ~ 222 N)
  
LC302-100
944,340원
배송: 5 주
 
압축 로드셀 0 ~ 100 파운드 (0 ~ 445 N)
  
LC302-250
962,062원
배송: 5 주
 
압축 로드셀 0 ~ 250 파운드 (0 ~ 1112 N)
  
LC302-500
1,016,140원
배송: 6 주
 
압축 로드셀 0 ~ 500 파운드 (0 ~ 2224 N)
  
LC302-1K
997,430원
배송: 2 주
 
압축 로드셀 0 ~ 1,000 파운드 (0 ~ 4448 N)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능 캘리브레이션 및 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) LC302-25 압축 로드셀 0 ~ 25 파운드 (0 ~ 111 N), 1,016,140원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.