장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형의 고정밀 범용 로드셀 - 2" 직경 및 표면 장착용
(High Accuracy Miniature Universal Load Cells, Surface Mount 2" Diameter)

LC204

소형의 고정밀 범용 로드셀 - 표면 장착 2

소형의 고정밀 범용 로드셀 - 표면 장착 2" 직경

1,254,600원 LC204-25

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트 칼(Shunt Cal) 데이터
  • 측정 애플리케이션을 위한 1.0% 호환성
  • 테스트 스탠드 및 설치가 어려운 장소를 위한 소형 패키지
  • 평평한 표면 설치를 위한 디자인
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 LC204 시리즈 로드셀은 장착 스터드(stud)를 통해 가해지는 하중으로 표면에 장착되도록 설계되었습니다. 높은 선형성 (0.15%) 및 LC204의 전체 스테인리스 스틸 구조는 산업용 및 상업용 측정 및 힘 측정 애플리케이션에 이상적입니다.

LC204 는 0-100 ~ 0-50,000 N 범위 및 미터 규격 나사산과 함께 미터 규격 구성이 가능합니다. 자세한 정보를 원하시면 LCM204 을 참조하시거나, 영업담당자에게 문의하시기 바랍니다.

【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최고
출력: 2 mV/V ±1.0%
5-포인트 교정 (인장): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
선형성: ±0.15% FSO
히스테리시스: ±0.1% FSO
반복성: ±0.05% FSO
제로(Zero) 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
보호 등급: IP65
열 효과:
   제로(Zero): 0.0045% FSO/°F
   스팬(Span): 0.009% FSO/°F
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
입력 저항: 350 Ω 최소
출력 저항: 350 ±10 Ω
구조: 스테인리스 스틸
전기 연결: 3 m (10') 4-도체 차폐 케이블
LC214/LCM214 연결 커넥터: PT06F10-6S, 별도 판매
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
케이블 스타일 - 3 m (10 ft) 케이블
  
LC204-25
1,254,600원
배송: 6 주
 
25 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-50
1,254,600원
배송: 6 주
 
50 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-100
1,254,600원
배송: 10 주
 
100 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-200
1,254,600원
배송: 8 주
 
200 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-500
1,254,600원
배송: 6 주
 
500 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-1K
1,254,600원
배송: 2 주
 
1,000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-2.5K
1,254,600원
배송: 6 주
 
2,500 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-5K
1,254,600원
배송: 2 주
 
5,000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-5K-TC2
1,627,490원
배송: 14 주
 
5,000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀, 고온 보상 350°F
  
LC204-8K
1,254,600원
배송: 6 주
 
8,000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC204-10K
1,254,600원
배송: 6 주
 
10,000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
커넥터 스타일 - 연결 커넥터 별도 판매
  
LC214-25
1,187,320원
배송: 10 주
 
25 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-50
1,187,320원
배송: 10 주
 
50 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-100
1,187,320원
배송: 10 주
 
100 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-200
1,187,320원
배송: 10 주
 
200 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-300
1,187,320원
배송: 10 주
 
300 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-500
1,187,320원
배송: 10 주
 
500 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-1K
1,187,320원
배송: 10 주
 
1000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-2K
1,187,320원
배송: 10 주
 
2000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-2.5K
1,187,320원
배송: 10 주
 
2500 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-5K
1,187,320원
배송: 10 주
 
5000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-8K
1,187,320원
배송: 10 주
 
8000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
  
LC214-10K
1,187,320원
배송: 10 주
 
10,000 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀
부속품 & 호환 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
59,370원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, LC214용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-2-015
CA-4PC24-2-015
214,850원
배송: 7 주
 
15 ft, 4선 케이블 어셈블리, LC214용
  
REC-012F
77,850원
배송: 2 주
 
스위블 로드(Swivel Rod) 종단, 모든 범위용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465
DMD-465
983,880원
배송: 2 주
 
양극 스트레인 증폭기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD4059
DMD4059
837,900원
배송: 2 주
 
단극 DIN 레일 장착 스트레인 신호 컨디셔너
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
610,570원
배송: 4 주
 
4-자리 스트레인 미터, 여기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,307,650원
배송: 2 주
 
6-자리 스트레인 미터, 여기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LC204 시리즈 로드셀은 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서를 포함합니다.
주문 예: (1) LC204-25 25 lb 용량, 표면 장착, 범용 로드셀, 1,254,600원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 케이블 또는 커넥터 스타일 선택하기:
204 : 케이블 스타일
214 : 커넥터 스타일

(2) 용량 선택하기:
25 : 25 lb 범위
50 : 50 lb 범위
100 : 100 lb 범위
200 : 200 lb 범위
300 : 300 lb 범위
350 : 350 lb 범위
400 : 400 lb 범위
500 : 500 lb 범위
750 : 750 lb 범위
1K : 1000 lb 범위
1.5K : 1500 lb 범위
2K : 2000 lb 범위
2.5K : 2500 lb 범위
5K : 5000 lb 범위
8K : 8000 lb 범위
10K : 10000 lb 범위
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.