장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스터드가 있는 높은 정밀도의 소형 로드셀
(Miniature Load Cells - 2" Diameter, Dual Stud Mount Style)

LC203 시리즈

산업용 로드셀 - 높은 정밀도, 소형, 낮은 높이 | LC203 시리즈

산업용 로드셀 - 높은 정밀도, 소형, 낮은 높이

1,880,780원 LC203-25

1 year warranty
  • 교정인증서(5-Point NIST Traceable Calibration) 및 59 kOhm 션트 캘리브레이션 데이터 제공
  • 높은 정밀도
  • 0.25% 호환성
  • 밀폐구조
  • 협소한 공간에서 칭량을 위한 소형 크기
  • 설치를 위한 스터드와 나사가 있는 디자인
  • 견고한 구조의 고강도 로드셀
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

  • 인장압축 로드셀 - 0-25 lb ~ 0-10,000 lb 범위 (0-11 kgf 부터 0-4537 kgf)
  • LC203 시리즈 - 케이블 연결 로드셀
  • LC213 시리즈 - 커넥터 탑재 로드셀

    일직선 설치에 용이한 나사와 스터드가 장착된 견고한 스테인레스 스틸 로드 셀입니다. 뛰어난 정밀도의 가혹한 산업환경에도 적용 가능한 견고한 구조로 다양한 칭량 작업에 사용할 수 있습니다.

    【기술사양】

    여기 (Excitation) : 최대 10 Vdc, 15 Vdc
    출력: 2 mV/V ±0.25%
    5-포인트 캘리브레이션 (인장 상태): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
    선형성 (리니어) : ±0.15% FSO
    이력현상 (히스테리시스) : ±0.1% FSO
    반복성: ±0.05% FSO
    제로 밸런스: ±2% FSO
    편차: 0.025 ~ 0.075 mm (0.001 ~ 0.003")
    보호 등급: IP65
    작동 온도 범위: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
    보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
    열 효과
        제로:
    0.006% FSO/°C
        스팬: 0.009% FSO/°C
    초과하중 안전범위: 명시 된 용량의 150%
    초과하중 최대: 명시 된 용량의 300%
    입력 저항: 최소 360 Ω
    출력 저항: 350 ±10 Ω
    구성: 스테인리스 스틸
    전기: 3 m (10') 4개의 전도체로 PVC 차폐 케이블
    LC213/LCM213 대응 커넥터: PT06F10-6S (별도 판매)
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    케이블 스타일 --- 3m (10 피트) 케이블
      
    LC203-25
    1,880,780원
    배송: 10 주
     
    25파운드의 로드셀
      
    LC203-50
    1,880,780원
    배송: 6 주
     
    50파운드의 로드셀
      
    LC203-100
    1,926,656원
    배송: 2 주
     
    1백파운드의 로드셀
      
    LC203-200
    1,891,200원
    배송: 7 주
     
    2백파운드의 로드셀
      
    LC203-300
    1,880,780원
    배송: 6 주
     
    3백파운드의 로드셀
      
    LC203-500
    1,891,200원
    배송: 6 주
     
    500파운드의 로드셀
      
    LC203-1K
    17,297,498원
    배송: 2 주
     
    1천파운드의 로드셀
      
    LC203-2K
    1,891,200원
    배송: 5 주
     
    2천파운드의 로드셀
      
    LC203-2.5K
    1,867,340원
    배송: 10 주
     
    2,500파운드의 로드셀
      
    LC203-5K
    1,891,200원
    배송: 2 주
     
    5천파운드의 로드셀
      
    LC203-8K
    1,867,340원
    배송: 6 주
     
    8,000파운드의 로드셀
      
    LC203-10K
    1,891,200원
    배송: 2 주
     
    10,000파운드의 로드셀
    커넥터 유형 --- 대응 커넥터는 별도 판매
      
    LC213-25
    1,886,920원
    배송: 10 주
     
    25파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-50
    1,900,490원
    배송: 10 주
     
    50파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-100
    1,946,842원
    배송: 2 주
     
    1백파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-200
    1,886,920원
    배송: 10 주
     
    2백파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-300
    1,886,920원
    배송: 10 주
     
    3백파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-500
    1,886,920원
    배송: 10 주
     
    500파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-1K
    1,911,030원
    배송: 6 주
     
    1천파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-2K
    1,900,490원
    배송: 10 주
     
    2천파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-2.5K
    1,897,360원
    배송: 2 주
     
    2,500파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC213-5K
    LC213-5K
    1,911,030원
    배송: 6 주
     
    5천파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
      
    LC213-8K
    1,886,920원
    배송: 10 주
     
    8,000파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC213-10K
    LC213-10K
    1,911,030원
    배송: 6 주
     
    10,000파운드 용량 로드셀, 커넥터 유형
    액세서리 및 호환 미터
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
    PT06F10-6S
    76,043원
    배송: 2 주
     
    LC213 용 연결 커넥터
      
    REC-012F
    104,478원
    배송: 2 주
     
    모든 압력 범위 적용 가능한 로드 엔드
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
    DP25B-S
    779,799원
    배송: 4 주
     
    여기excitation 내장, 4자리 디스플레이 스트레인 미터
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
    DP41-S
    1,669,635원
    배송: 4 주
     
    여기excitation 내장, 6자리 디스플레이 스트레인 미터
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 5 포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션과 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다.
    * 4-숫자표시 계측기. ** 호환 가능한 계측기를 보려면 omega.com를 방문하세요.

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Cable or Connector Style 선택하기:
    203 : Cable Style
    213 : Connector Style

    (2) 선택하기:
    25 : 25 lb range
    50 : 50 lb range
    100 : 100 lb range
    200 : 200 lb range
    300 : 300 lb range
    350 : 350 lb range
    400 : 400 lb range
    500 : 500 lb range
    750 : 750 lb range
    1K : 1000 lb range
    1.5K : 1500 lb range
    2K : 2000 lb range
    2.5K : 2500 lb range
    5K : 5000 lb range
    8K : 8000 lb range
    10K : 10000 lb range
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.