관련 제품
동적 측정
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
밸브, 조절기 & I/P 컨버터
변위 & 근접 트렌스듀서
스트레인 게이지, 부속품 & 측정
압력 & 스트레인 측정 장비
압력 게이지
압력 스위치
압력 트렌스듀서
압력, 스트레인 & 포스 신제품
액세서리
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정
상세 보기
초정밀 초고속 압력 트랜스듀서
홈
»
»
»
Canister Style Compression Load Cells, Multi-Column Design
- Discontinued
LC1288 - Discontinued
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
가격 확인
0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
NIST Traceable Calibration Standard
Multi-Column Design for Rugged Industrial Applications
Heavy Duty Stainless Steel Welded Case for Harsh Environments
NTEP Class IIIL: 10,000 Divisions
OIML R60 3,000 Divisions
주문하기
설명
사양
이 페이지
프린트하기
Top
설명
SPECIFICATIONS
Agency Approvals: NTEP: III 5,000 Multiple NTEP: IIIL 10,000 Multiple OIML: R60 3,000 Multiple
Excitation: 5 to 20 Vdc recommended; 25 Vdc maximum
Full Scale Output: 2 mV/V ±0.25%
Calibration: (Compression) NIST Traceable
Combined Error: 0.03% FS Linearity: 0.03% FS
Hysteresis: 0.03% FS
Repeatability: 0.02% FS
Creep Error: 0.03% FS in 20 min
Thermal Effects: Zero 0.0015% FS/°F Span 0.0008% Rdg/°F
Zero Balance: 0.01% FS
Insulation Resistance: 1000 MOhms at 50 Vdc
Operating Temp Range: -18 to 65°C (0 to 150°F)
Compensated Temp Range: -10 to 40°C (14 to 104°F)
Ultimate Overload: 300% of rated capacity
Input Resistance: 450 ±4.5 Ohms
Output Resistance: 480 ±4.8 Ohms
Safe Side Load: 30% of rated capacity
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 400% of rated capacity
Sealing: Meets IP66/67 standards
Material: Welded Stainless Steel
Electrical: 35 ft (10.7 m) 4-Conductor Cable; 22 AWG Shielded & Jacketed
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
LC1288-25K
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-25,000 lb capacity
LC1288-50K
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-50,000 lb capacity
LC1288-100K
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-100,000 lb capacity
LC1288-200K
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-200,000 lb capacity
LC1288-10MT
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-10 metric ton capacity
LC1288-25MT
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-25 metric ton capacity
LC1288-40MT
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-40 metric ton capacity
LC1288-50MT
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-50 metric ton capacity
LC1288-100MT
판매 상담
배송:
수량
Multi column compression load cell, 0-100 metric ton capacity
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >