장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

캐니스터 로드셀 - 고출력, 인장 또는 압축 타입
(Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression)

LC1102/LC1112 시리즈

캐니스터 로드셀 | LC1102/LC1112 시리즈

캐니스터 로드셀

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • NIST 교정인증서(5-point)
  • 59k Ohm 션트 캘리브레이션 데이터 제공
  • 이중 브리지 모델 구입 가능
  • 높은 정확도
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

  • 인장력 / 압축력 캐니스터 로드셀
  • 인장을 받는 상태에서 캘리브레이션 함
  • LC1102 - 케이블 방식
  • LC1112 - 커넥터 방식
  • LC1102 시리즈 - 0-50 lb ~ 0-100,000 lb
  • LCM1102 시리즈 - 0-23 kg ~ 0-45,372 kg

    캐니스터 로드셀은 트럭, 탱크, 트랙, 호퍼 스케일 등의 어플리케이션에서 하나 또는 다수의 무게 측정 시 이용합니다. 높은 출력, 우수한 스트레인 게이지, 전체 스테인레스 스틸의 밀폐 구조인 LC1102 캐니스터 로드셀은 구조적 특성으로 인하여 액체를 접촉하거나 습기가 있는 환경에서도 적합합니다.

    【기술사양】

    출력: 3 mV/V ±0.25 % FSO
    여자(Excitation): 10 Vdc (최대 15V)
    정확도 수준: ±0.05% FSO
    선형성: ±0.05% FSO
    이력 현상: ±0.02% FSO
    반복성: ±0.02% FSO
    제로 평형: ±1.0% FSO
    작동 온도 범위: -24–79°C (-30–175°F)
    보상 온도 범위: 16–71°C (60–160°F)
    열 효과:
        제로:
    ±0.003% FSO/°C
        스팬: ±0.014% rdg/°C
    보호 등급: IP67
    안전 과부하: 용량의 150%
    최대 과부하: 용량의 300%
    브리지 저항: 350Ω
    최대 편차: 보통 0.08–0.13 mm (0.003 – 0.005")
    구성: 스테인리스 스틸
    전기적 연결방식: 4.6 m (15') 4-도체 차폐 컬러코드 케이블
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    케이블이 연결 된 캐니스터 로드 셀
      
    LC1102-50
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 50 lb 용량
      
    LC1102-100
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 100 lb 용량
      
    LC1102-300
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 300 lb 용량
      
    LC1102-500
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 500 lb 용량
      
    LC1102-1K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 1,000 lb 용량
      
    LC1102-2K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 2,000 lb 용량
      
    LC1102-5K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 5,000 lb 용량
      
    LC1102-10K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 10,000 lb 용량
      
    LC1102-15K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 15,000 lb 용량
      
    LC1102-20K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 20,000 lb 용량
      
    LC1102-25K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 25,000 lb 용량
      
    LC1102-50K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 50,000 lb 용량
      
    LC1102-100K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 15 피트 케이블, 100,000 lb 용량
    트위스트-락 Twist-Lock 커넥터가 탑재 된 캐니스터 로드 셀
      
    LC1112-50
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 50 lb 용량
      
    LC1112-100
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 100 lb 용량
      
    LC1112-300
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 300 lb 용량
      
    LC1112-500
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 500 lb 용량
      
    LC1112-1K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 1,000 lb 용량
      
    LC1112-2K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 2,000 lb 용량
      
    LC1112-5K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 5,000 lb 용량
      
    LC1112-10K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 10,000 lb 용량
      
    LC1112-15K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 15,000 lb 용량
      
    LC1112-20K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 20,000 lb 용량
      
    LC1112-25K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 25,000 lb 용량
      
    LC1112-50K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 50,000 lb 용량
      
    LC1112-100K
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    범용 캐니스터 로드셀, 트위스트-락 커넥터, 100,000 lb capacity
    로드 버튼 LOAD BUTTON
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-038
    LBC-038
    198,160원
    배송: 2 주
     
    로드 버튼, 50, 100 및 300 lb 모델
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
    LBC-012
    219,120원
    배송: 2 주
     
    로드 버튼, 500, 1000 및 2000 lb 모델
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-100
    LBC-100
    295,930원
    배송: 2 주
     
    로드 버튼, 5K, 10k 및 15k lb 모델
      
    LBC-112
    272,900원
    배송: 7 주
     
    로드 버튼, 20k 및 25k lb 모델
      
    LBC-200-12
    466,930원
    배송: 18 주
     
    로드 버튼, 50k lb 모델
      
    LBC-300-8
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    로드 버튼, 100k lb 모델
    로드 엔드 ROD END
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-038M
    REC-038M
    56,660원
    배송: 2 주
     
    로드 엔드, 50, 100 및 300 lb 모델
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-012M
    REC-012M
    110,246원
    배송: 2 주
     
    로드 엔드, 500, 1000 및 2000 lb 모델
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theREC-100M
    REC-100M
    529,290원
    배송: 6 주
     
    로드 엔드, 5000, 10,000 및 15,000 lb 모델
      
    REC-112M
    882,120원
    배송: 21 주
     
    로드 엔드, 20k 및 25k lb 모델
    부속품
    Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
    PT06F10-6S
    76,043원
    배송: 2 주
     
    커넥터 - 연결 커넥터, LC1112 모델
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-6PC24-3-015
    CA-6PC24-3-015
    315,110원
    배송: 2 주
     
    케이블 - 15 피트 커넥터 / 케이블 조립품 (LC1112 시리즈용)
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.