장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

높은 정밀도와 합리적인 가격대의 스테인리스 스틸 S빔 로드셀
(S-Beam Load Cell - Stainless Steel Construction, High Accuracy, Economical Price)

LC101/LCM101 시리즈

S빔 로드셀 | LC101/LCM101 시리즈

S빔 로드셀

1,143,604원 LC101-25

1 year warranty
  • 가혹한 산업환경에 적용할 수 있는 견고한 구조 및 전체 스테인리스 스틸 재질
  • 여러 로드셀 동시 응용 시 적합한 S빔 로드 셀, 0.25% 호환성
  • 인장력에 대한 5포인트 NIST 추적가능 교정 인증서 제공
  • FSO ±0.01%의 안정성, ±0.02% 히스테리시스, ±0.03% 리니어의 우수한 정밀도
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

인장/압축력 측정 범위 0-25 lb 부터 0-40,000 lb, 0-10 kgf 부터 0-10,000 kgff 범위로 제공됩니다.

【기술사양】

여기: 최대 10 Vdc, 15 Vdc
출력: 3 mV/V ±0.0075 mV/V
선형성(리니어): ±0.03% FSO (0.1% 40 K)
이력현상(히스테리시스): ±0.05% FSO (0.1% 40 K)
반복성: ±0.01% FSO (0.05% 40 K)
제로 밸런스: ±1% FSO
작동 온도 범위: -40 ~ 93°C (-40 ~ 200°F)
온도 보상: 17 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
영점: 0.002% FSO/°C
구간(스팬): 0.002% FSO/°C
안전 부하용량: 정격의 150%
최대 부하용량: 정격의 300%
입력 저항: 350 ±10 Ω
출력 저항: 350 ±10 Ω
FSD(Full Scale Deflection): 0.25 ~ 0.51 mm
재질: 17-4 PH 스테인리스 스틸
전원 공급과 전기적 연결방식 (LC101/LCM101): 4-도체 차폐 케이블
<100 kgf/250 lb: 길이 9 m (30'), 두께 24 AWG
250~1000 kgf / 250~2000 lb: 길이 9 m (30'), 두께 20 AWG
≥1500 kgf/3000 lb: 4.5 m (15') 20 AWG
대응 커넥터 (LC111/LCM111):
≤100 kgf/200 lb: PT06F8-4S, 별매품
≥250 kgf/250 lb: PT06F10-6S, 별매품
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
케이블 연결방식 스테인리스 S빔 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-25
LC101-25
1,143,604원
배송: 20 주
 
25파운드 (11 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-50
LC101-50
1,122,540원
배송: 18 주
 
50파운드 (23 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-100
LC101-100
1,143,604원
배송: 19 주
 
1백파운드 (45 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-200
LC101-200
1,184,350원
배송: 19 주
 
2백파운드 (91 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-250
LC101-250
1,122,540원
배송: 18 주
 
2백50파운드 (114 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-500
LC101-500
1,082,600원
배송: 19 주
 
500파운드 (227 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-1K
LC101-1K
1,124,580원
배송: 2 주
 
1천파운드 (455 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-2K
LC101-2K
1,062,580원
배송: 2 주
 
2,000파운드 (909 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-2.5K
LC101-2.5K
1,112,310원
배송: 2 주
 
2,500파운드 (1134 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-3K
LC101-3K
1,384,390원
배송: 11 주
 
3,000파운드 (1361 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-5K
LC101-5K
1,544,130원
배송: 19 주
 
5천파운드 (2269 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-10K
LC101-10K
2,934,763원
배송: 20 주
 
10,000파운드 (4537 KGF) 하중 범위
  
LC101-20K
2,421,920원
배송: 19 주
 
20,000파운드 (9074 KGF) 하중 범위
  
LC101-25K
2,888,640원
배송: 18 주
 
25,000파운드 (11,343 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-30K
LC101-30K
2,925,530원
배송: 18 주
 
30,000파운드 (13,612 KGF) 하중 범위
  
LC101-40K
3,078,580원
배송: 7 주
 
40,000파운드 (11,149 KGF) 하중 범위
트위스트락(돌려잠금) 연결방식 스테인리스 S빔 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-25
LC111-25
1,089,440원
배송: 18 주
 
25파운드 (11 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-50
LC111-50
1,108,400원
배송: 18 주
 
50파운드 (23 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-100
LC111-100
1,108,400원
배송: 18 주
 
1백파운드 (45 KGF) 하중 범위
  
LC111-200
1,108,400원
배송: 18 주
 
2백파운드 (91 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-250
LC111-250
1,260,950원
배송: 18 주
 
2백50파운드 (114 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-500
LC111-500
1,175,880원
배송: 18 주
 
500파운드 (227 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-1K
LC111-1K
1,108,400원
배송: 2 주
 
1천파운드 (455 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-2K
LC111-2K
1,095,460원
배송: 18 주
 
2,000파운드 (909 KGF) 하중 범위
  
LC111-3K
1,280,790원
배송: 2 주
 
3,000파운드 (1361 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-5K
LC111-5K
1,580,920원
배송: 18 주
 
5천파운드 (2269 KGF) 하중 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-10K
LC111-10K
2,844,420원
배송: 18 주
 
10,000파운드 (4537 KGF) 하중 범위
  
LC111-20K
2,391,380원
배송: 18 주
 
20,000파운드 (9074 KGF) 하중 범위
  
LC111-25K
2,970,400원
배송: 18 주
 
25,000파운드 (11,343 KGF) 하중 범위
  
LC111-30K
2,840,020원
배송: 18 주
 
30,000파운드 (13,612 KGF) 하중 범위
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F8-4S
PT06F8-4S
67,266원
배송: 2 주
 
LC111 범위 용 대응커넥터 <= 200 파운드
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
LC111 범위 용 대응커넥터 > = 250 LBC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-014
LBC-014
155,670원
배송: 2 주
 
1/4-28 T '의 HD 로드 버튼 (Load Button)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-012
LBC-012
219,120원
배송: 2 주
 
1/2-20 T '의 HD 로드 버튼 (Load Button)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-058
LBC-058
247,910원
배송: 2 주
 
5/8-18 T '의 HD 로드 버튼 (Load Button)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLBC-100
LBC-100
295,930원
배송: 2 주
 
1-14 T '의 HD 로드 버튼 (Load Button)
  
LBC-114
312,340원
배송: 2 주
 
1-1/4-12 T '의 HD 로드 버튼 (Load Button)
함께 사용할 수 있는 제품
  
DP25B-S-230
779,799원
배송: 7 주
 
정밀 4-자리 디스플레이 스트레인 미터. 230VAC 전원 공급, 전압 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
1,669,635원
배송: 3 주
 
고정밀 6-자리 디스플레이 스트레인 미터. 230VAC 전원 공급, 전압 출력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-B
DP41-B
판매 상담  
배송: 
 
 
고정밀 6-자리 디스플레이 스트레인 미터. 90-240VAC 전원 공급, 전압 및 전류 출력, 열전대 및 RTD 입력도 수용.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션 및 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다.
* 호환 가능한 미터는 omega.com를 방문하세요. 커넥터 스타일을 주문하려면 모델 번호를 LC111로 변경하십시오. 추가 비용은 없습니다. 대응 커넥터는 별도 판매입니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Cable or Connector Style 선택하기:
101 : Cable Style
111 : Connector Style

(2) 선택하기:
20 : 20 lb range
25 : 25 lb range
50 : 50 lb range
75 : 75 lb range
100 : 100 lb range
150 : 150 lb range
200 : 200 lb range
250 : 250 lb range
500 : 500 lb range
750 : 750 lb range
1K : 1000 lb range
1.2K : 1200 lb range
1.5K : 1500 lb range
2K : 2000 lb range
2.5K : 2500 lb range
3K : 3000 lb range
4K : 4000 lb range
5K : 5000 lb range
10K : 10000 lb range
15K : 15000 lb range
20K : 20000 lb range
25K : 25000 lb range
30K : 30000 lb range
40K : 40000 lb range
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.