장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

SUPER OMEGACLAD™ XL 써모커플 프로브 & 소형 트랜지션
(SUPER OMEGACLAD™ XL Thermocouple Probes with Mini Transition)

KMTXL and NMTXL

SUPER OMEGACLAD™ XL 써모커플 프로브 & 소형 트랜지션 | KMTXL and NMTXL

SUPER OMEGACLAD™ XL 써모커플 프로브 & 소형 트랜지션

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 고온에서 매우 낮은 드리프트
  • 매우 정밀하고 안정적
  • 최고 온도 1335°C (2400°F)에서 사용 가능
  • 고온에서 뛰어난 장기 안정성
  • SLE (Specail Limit of Error) 재질로 제작
  • 니켈-크롬 기반의 SUPER OMEGACLAD™ 보호관이 뛰어난 고온 성능을 제공
  • 우수한 산화, 탄화 및 염소화 저항
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

제품 주문을 위해 "XL" 로 지정된 새로운 SUPER OMEGACLAD™ XL 보호관 미네랄 절연 써모커플 와이어는 기본 금속 써모커플의 드리프트가 매우 적은 상태에서 장기간동안 초고온에서 사용이 가능합니다. 보호관 재질로 니켈-크롬 기반의 SUPER OMEGACLAD™ XL 보호관을 사용하여 뛰어난 산화 저항을 제공합니다. 보호관은 최대 1335 ° C (2400 ° F)의 온도에서 연소 가스 또는 공기 노출에 견딜 수 있습니다. 산화 작용에 대한 탁월한 저항력은 써모커플 합금의 안정성에 영향을 미치지 않는 견고한 보호를 제공하는 고온 필름으로 인해 발생합니다. 이 필름은 사용 가능한 다른 보호관 재질보다 향상된 정밀도로 초고온에서 센서를 장기간 사용할 수 있도록 합니다. SUPER OMEGACLAD™ XL 보호관은 또한 보호막이 생성되는 온도인 980°C (1800°F)를 초과하는 온도에서 고온의 염소로 오염된 산화 환경 및 암모니아/질산화물이 풍부한 환경에서 부식에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다.

제품에 대한 추가 정보를 원하시면 이 페이지 하단의 관련 링크를 참조하십시오.




표준 치수 - 소형 트랜지션 접점 프로브
합금/ANSI
색상 코드
보호관 직경
인치
제품 번호
ANSI 색상 코드
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
XL 보호관
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
KMTXL-010[*]-[**]
KMTXL-020[*]-[**]
KMTXL-032[*]-[**]
KMTXL-040[*]-[**]
KMTXL-062[*]-[**]
KMTXL-125[*]-[**]
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
XL 보호관
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
NMTXL-020[*]-[**]
NMTXL-032[*]-[**]
NMTXL-040[*]-[**]
NMTXL-062[*]-[**]
NMTXL-125[*]-[**]
[*]접점 타입을 지정하십시오: G (접지), E (노출) 또는 U (비접지)
[**]인치 단위의 길이를 선택하십시오: 6, 12 ,18 또는 24



써모커플 정밀도 및 색상 코드 차트 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
제품 번호 예제는 아래와 같습니다. 다른 구성을 원하시면 이 표 아래의 제품 번호 생성기를 이용하십시오.
  
KMTXL-032G-6
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 써모커플 프로브, 0.5 mm (1/32 인치) 직경, 150 mm (6 인치) 길이, 접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTXL-125U-6
KMTXL-125U-6
99,187원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 3.2 mm (1/8 인치) 직경, 150 mm (6 인치) 길이, 비접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMQXL-125E-12
KMQXL-125E-12
101,350원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 3.2 mm (1/8 인치) 직경, 300 mm (12 인치) 길이, 노출 접점
  
KMTXL-125E-12
105,650원
배송: 5 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 3.2 mm (1/8 인치) 직경, 300 mm (12 인치) 길이, 노출 접점
  
NMTXL-032G-6
판매 상담  
배송: 
 
 
N 타입 써모커플 프로브, 0.5 mm (1/32 인치) 직경, 150 mm (6 인치) 길이, 접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMTXL-062U-6
KMTXL-062U-6
99,187원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 1.6mm (1/16 인치) 직경, 150mm(6인치) 길이, 비접지 접점
호환되는 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPI32
DPI32
457,264원
배송: 15 주
 
써모커플 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI3233
CNI3233
657,303원
배송: 2 주
 
써모커플 컨트롤러
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 0.32 인치 이상의 직경이 적용된 프로브는 몰드형 트랜지션 조인트가 함께 제공됩니다. 더 작은 크기의 프로브는 스테인리스 스틸 트랜지션 조인트와 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써모커플 유형 선택하기:
K : K 타입 써모커플
N : N 타입 써모커플

(2) 프로브 직경 선택하기:
020 : 0.5 mm (0.020 인치)
032 : 0.8 mm (0.032 인치)
040 : 1 mm (0.040 인치)
062 : 1.6 mm (0.062 인치)
125 : 3.2 mm(0.125 인치)

(3) 접점 유형 선택하기:
G : 접지 접점
U : 비접지 접점
E : 노출 접점

(4) 길이 선택하기:
6 : 6 인치 (150 mm)
12 : 12 인치 (300 mm)
CUSTOM : 맞춤 길이 - 인치 단위(전체 범위는 2 - 120 인치까지만 해당)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.