장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

미세 직경 (0.01 - 0.04 인치) 트랜지션 정션 TC 프로브 및 리드 와이어
(Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire)

미세직경 (*)MTSS 시리즈

미세 직경 트랜지션 정션 TC 프로브 및 리드 와이어 | 미세직경 (*)MTSS  시리즈

미세 직경 트랜지션 정션 TC 프로브 및 리드 와이어

79,230원 M8MKIN-18-U-12

1 year warranty
  • 0.25 mm (0.10 in.)의 미세 직경 프로브
  • 프로브에 대해 E, J, K, N, 및 T 타입 교정 가능
  • 304 SS, Inconel® 600 및 Super Omegaclad® XL 보호관 이용 가능
  • 1 m (40 in.) 벗겨진 PFA-절연 리드 와이어: 최고 온도 260° C (500°F)
  • 스프링 스트레인 릴리프는 와이어의 핀칭(Pinching) 방지
  • 거친 환경에서 장기 지속성 및 낮은-드리프트(Low-Drift) 성능을 위해 OMEGACLAD™ 압축 미네랄 절연 케이블로 제조
센서 - 관련 제품 보기

설명


교정
ANSI 코드
보호관 재질 보호관 직경
mm (in.)
온도 한도 상단
T/C 정션
°C (°F)
제품 번호
(하단 내용 참조)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304 SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
260 (500)
371 (700)
371 (700)
371 (700)
KMTSS-010(*)-(**)
KMTSS-020(*)-(**)
KMTSS-032(*)-(**)
KMTSS-040(*)-(**)
Inconel®
600
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
260 (500)
371 (700)
371 (700)
371 (700)
KMTIN-010(*)-(**)
KMTIN-020(*)-(**)
KMTIN-032(*)-(**)
KMTIN-040(*)-(**)
Super
OMEGACLAD™
XL
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
316 (600)
427 (800)
815 (1500)
815 (1500)
KMTXL-010(*)-(**)
KMTXL-020(*)-(**)
KMTXL-032(*)-(**)
KMTXL-040(*)-(**)
J
Iron-
Constantan
304 SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
204 (400)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
JMTSS-010(*)-(**)
JMTSS-020(*)-(**)
JMTSS-032(*)-(**)
JMTSS-040(*)-(**)
T
Copper-
Constantan
304 SS 0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TMTSS-020(*)-(**)
TMTSS-032(*)-(**)
TMTSS-040(*)-(**)
참고: *접점 유형을 지정하십시오: (G)rounded - 접지, (E)xposed - 노출 또는 (U)ngrounded - 비접지
** 인치 단위 길이를 지정하십시오: 150 mm (6 in.)를 원하시면 6, 300 mm (12 in.)를 원하시면 12, 450 mm (18 in.)를 원하시면 18 을 선택하십시오.
Super OMEGACLAD™ XL 프로브(표에서 황색으로 강조)는 N 타입 교정도 가능합니다; 제품 번호 KMTXL를 선택하십시오.
304 SS 및 Inconel® 600 프로브는 E 타입 교정도 가능합니다. 하단의 주문 예제를 참조하십시오.

써모커플 정밀도 및 컬러 코드 표 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
KMTIN-020G-12
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 0.50 mm (0.020 in.) 직경 Inconel® 보호관, 300 mm (12 in.) 길이, 접지 접점
  
KMTSS-040G-12
123,040원
배송: 5 주
 
K 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 1.0 mm (0.04 in.) 직경 304 SS 보호관, 300 mm (12 in.) 길이, 접지 접점
  
KMTXL-032G-12
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 0.8 mm (0.032 in.) 직경 Super OMEGACLAD™ XL 보호관, 300 mm (12 in.) 길이, 접지 접점
  
JMTSS-020G-12
판매 상담  
배송: 
 
 
J 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 0.5 mm (0.02 in.) 직경 304 SS 보호관, 300 mm (12 in.) 길이, 접지 접점
  
TMTIN-040U-6
102,790원
배송: 5 주
 
T 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 1.0 mm (0.04 in.) 직경 Inconel® 보호관, 150 mm (6 in.) 길이, 비접지 접점
  
EMTSS-040G-12
105,900원
배송: 5 주
 
E 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 1.0 mm (0.04 in.) 직경 304 SS 보호관, 300 mm (12 in.) 길이, 접지 접점
  
NMTXL-032U-6
판매 상담  
배송: 
 
 
N 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 0.32 in. 직경 보호관, XL 보호관, 300 mm (6 in.) 길이, 비접지 접점
호환 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPI8
DPI8
652,461원
배송: 6 주
 
써모커플 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI833
CNI833
860,371원
배송: 15 주
 
써모커플 컨트롤러
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 추가적인 PFA 리드 와이어는 피트(300 mm)당 가격으로 이용 가능합니다. 또한 추가적인 프로브 길이도 이용 가능합니다. 추가 옵션에 대한 가격은 영업담당자에게 문의바랍니다. (1588-8983)
주문 예: (1) KMTSS-040G-12 K 타입 미세 직경 트랜지션 정션 프로브, 1.0 mm (0.04 in.) 직경 304 SS 보호관, 300 mm (12 in.) 길이, 접지 접점, 123,040원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써모커플 타입 선택하기:
E : E 타입
K : K 타입
J : J 타입
T : T 타입
N : N 타입

(2) 보호관 재질 선택하기:
SS : 304 SS
IN : Inconel® 600
XL : Super OMEGACLAD™ XL

(3) 보호관 직경 선택하기:
010 : 0.01 in. (0.25 mm)
020 : 0.02 in. (0.5 mm)
032 : 0.032 in. (0.8 mm)
040 : 0.04 in. (1.0 mm)

(4) 정션 유형 선택하기:
G : 접지
E : 노출
U : 비접지

(5) 보호관 길이 선택하기:
6 : 6 in. (150 mm)
12 : 12 in. (300 mm)
18 : 18 in. (450 mm)
CUSTOM : 인치 단위의 맞춤형 길이(최대 120 인치)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.