장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

K타입 및 J타입 캡톤 피복 열전대 와이어
(Kapton® Insulated Thermocouple Wire)

Kapton® 피복 써모커플 와이어

캡톤 피복 열전대 와이어 | Kapton® 피복 써모커플 와이어

캡톤 피복 열전대 와이어

166,676원 KK-J-20-25

1 year warranty
  • 써모커플 J 및 K 타입
  • 20, 24, 30 게이지 단선
  • 20, 24 게이지 연선
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명

  • Kapton® 테이프로 도체(컨덕터)와 피복(재킷)이 절연 처리 된 써모커플 와이어입니다.
  • 습기와 마모에 매우 강하고, 높은 전기 절연 특성(7 kV/mil)을 보입니다.
  • 제품번호는 하단의 제품번호생성기기에서 열전대 합금타입, 와이어 두께(단위 AWG), 길이(피트단위)를 선택하여 구매하실 수 있습니다.
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

    다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
      
    KK-J-20-100
    468,794원
    배송: 7 주
     
    20 게이지, J 타입, 단선, kapton 절연 써모커플 와이어, 100 ft. 스풀
      
    KK-J-24S-50
    258,470원
    배송: 7 주
     
    24 게이지, J 타입, 연선, kapton 절연 써모커플 와이어 , 50 ft. 스풀
      
    KK-J-30-25
    124,060원
    배송: 7 주
     
    30 게이지, J 타입, 단선, kapton 절연 써모커플 와이어, 25 ft. 스풀
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theKK-K-20-200
    KK-K-20-200
    945,979원
    배송: 5 주
     
    20 게이지, K 타입, 단선, kapton 절연 써모커플 와이어, 200 ft. 스풀
      
    KK-K-24S-500
    1,440,065원
    배송: 5 주
     
    24 게이지, K 타입, 연선, kapton 절연 써모커플 와이어, 500 ft. 스풀
      
    KK-K-30-1000
    1,871,363원
    배송: 7 주
     
    30 게이지, K 타입, 단선, kapton 절연 써모커플 와이어, 1000 ft. 스풀
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: Kapton® 와이어는 ANSI 색상코드가 아닌 택으로 식별합니다.
    주문 예: (1) KK-J-20S-100 20 게이지, J 타입, 단선, kapton® 절연 써모커플 와이어, 100 ft., 580,820원  plus (1) KK-J-20S-100 20 게이지, J 타입, 단선, kapton® 절연 써모커플 와이어, 100 ft., 580,820원, 580,820 + 580,820 = 1,161,640원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Kapton® Insulated Thermocouple Wire 선택하기:
    KK-J-20 : 20 gage/type J/solid/kapton insulated thermocouple wire
    KK-J-20S : 20 gage/type J/stranded/kapton insulated thermocouple wire
    KK-J-24 : 24 gage/type J/solid/kapton insulated thermocouple wire
    KK-J-24S : 24 gage/type J/stranded/kapton insulated thermocouple wire
    KK-J-30 : 30 gage/type J/solid/kapton insulated thermocouple wire
    KK-K-20 : 20 gage/type K/solid/kapton insulated thermocouple wire
    KK-K-20S : 20 gage/type K/stranded/kapton insulated thermocouple wire
    KK-K-24 : 24 gage/type K/solid/kapton insulated thermocouple wire
    KK-K-24S : 24 gage/type K/stranded/kapton insulated thermocouple wire
    KK-K-30 : 30 gage/type K/solid/kapton insulated thermocouple wire

    (2) Wire Length 선택하기:
    25 : 25 ft.
    50 : 50 ft.
    100 : 100 ft.
    200 : 200 ft.
    500 : 500 ft.
    1000 : 1000 ft.
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.