장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

SUPER OMEGACLAD™ XL 써모커플 프로브 & 유틸리티 핸들
(SUPER OMEGACLAD™ XL Thermocouple Probes with Utility Handles)

KHXL 및 NHXL

SUPER OMEGACLAD™ XL 써모커플 프로브 & 유틸리티 핸들 | KHXL 및 NHXL

SUPER OMEGACLAD™ XL 써모커플 프로브 & 유틸리티 핸들

124,363원 KHXL-18E-RSC-12

1 year warranty
  • 매우 정밀하고 안정적
  • 최고 1335°C (2440°F)에서 사용 가능
  • 고온에서 뛰어난 장기 안정성
  • 낮은 열 드리프트
  • 니켈-크롬 기반의 슈퍼 OMEGACLAD™ 보호관은 탁월한 고온 성능을 제공
  • 우수한 산화, 탄화 및 염소화 저항
써모커플 - 관련 제품 보기

설명



SUPER OMEGACLAD™ XL 프로브는 고온 측정을 위한 탁월한 선택입니다. 이 제품은 기존의 인코넬 및 스테인리스 스틸 보호관 프로브와 비교하여 고온에서 매우 낮은 드리프트를 제공합니다. K 및 N 타입으로 교정된 제품이 구매 가능합니다. 오메가는 다양한 유형의 프로브를 제공하고 있습니다.
제품에 대한 추가적인 정보가 필요하면 이 페이지 하단의 관련 링크를 참조하십시오.


써모커플 정밀도 및 색상 코드 차트 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
제품 번호 예제는 아래와 같습니다. 다른 구성을 원하시면 이 표 아래의 제품 번호 생성기를 이용하십시오.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHXL-18G-RSC-12
KHXL-18G-RSC-12
117,744원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 3.2 mm (1/8 in.) 직경, 접지 접점, 12 인치 (300 mm) 길이
  
KHXL-14E-RSC-12
163,010원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 6 mm (1/4 in.) 직경, 노출 접점, 12 인치 (300 mm) 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKHXL-14E-RSC-18
KHXL-14E-RSC-18
150,970원
배송: 5 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 6 mm (1/4 in.) 직경, 노출 접점, 18 인치 (450 mm) 길이
  
KHXL-14E-RSC-12
163,010원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 6 mm (1/4 in.) 직경, 노출 접점, 12 인치 (300 mm) 길이
  
NHXL-14U-RSC-12
150,500원
배송: 5 주
 
N 타입 써모커플 프로브, 6 mm (1/4 in.) 직경, 비접지 접점, 12 인치 (300 mm) 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 3/8" 직경 프로브에는 사용할 수 없습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 써모커플 교정 선택하기:
K : K 타입 써모커플
N : N 타입 써모커플

(2) 프로브 직경 선택하기:
116 : 1.6 mm (1/16 인치)
18 : 3.2 mm (1/8 인치)
316 : 4.5 mm (3/16 인치)
14 : 6.0 mm (1/4 인치)
516 : 8.0 mm (5/16 인치)
38 : 9.6 mm(3/8 인치)

(3) 접점 유형 선택하기:
G : 접지 접점
U : 비접지 접점
E : 노출 접점

(4) 프로브 길이 선택하기:
12 : 300 mm (12 인치) 길이
18 : 450 mm (18 인치) 길이
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.