This product has been discontinued. Please refer to the PLM series as a suggested replacement.
정격 200°C (392°F)
최대 두께 0.010"
2.5, 5, 10 와트/인치2
115, 230, 28V
감압 접착제 (PSA) 옵션
설명
제품이 단종되었습니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
폴리이미드 필름 절연 히터는 다양한 형태, 크기, 전력량으로 구입할 수 있습니다. 정격 전력량은 115, 230†, 28V에서 2.5, 5. 10 W/인치2입니다. 폴리이미드 필름은 화학물질에 내성이 높고, 높은 진공 환경에서 가스 방출 특성이 우수합니다. 일반적인 구조는 0.002" 폴리이미드 필름과 0.001" FEP 접착제 2개 층 사이에 싸인 두께 0.0005"나 0.0001"의 식각 포일 요소로 구성되어 있습니다.
✽대부분의 크기는 230V로 구입할 수 있습니다. 히터 영업부와 기술부에 상의하세요.
리드선은 히터 너비(W) 측의 오른쪽 상단에서 나옵니다. 1/2 및 1" 너비의 히터의 경우에만, 리드가 너비(W) 측의 중간에서 나옵니다. 원형 히터에서는 방사상으로 나옵니다. 감압 접착제 (PSA)는 정격 2.5나 5W/인치2 히터의 옵션으로 구입할 수 있습니다. 그리고 히터는 사용자가 기계적으로 고정하거나 에폭시로 고정시킬 수 있습니다.
형질 작동 온도: 감압 접착제 (PSA)가 없는 히터의 경우 -200 – 200°C (-328 – 392°F). 감압 접착제가 있는 히터의 최대 작동 온도는 120°C (248°F)입니다. 최대 두께: 리드선 출구 부분을 제외하면 0.010" 전력량: 2.5, 5, 10 W/인치2 리드: FEP 절연 (MIL-W-16878), 길이 305 mm (12") (전선 규격은 히터에 따라 다릅니다) 절연 내력: 1250 Vac 절연 내력: 0.032"
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: n/a = PSA에 이용 불가 n/a = PSA에 이용 불가 * 와트 밀도를 입력하세요: 2.5 W/인치2의 경우 "2", 5 W/인치2의 경우 "5", 10 W/인치2의 경우 "10".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.