115,374원 KHLVA-101/5
설명
폴리이미드 필름 절연 (Kapton Heater) 히터는 다양한 모양, 크기 및 와트로 사용할 수 있습니다. 와트 정격은 115 또는 28V에서 2.5, 5 또는 10W/in2입니다. 폴리이미드 필름은 화학 물질에 대한 높은 내성을 제공합니다. 유연한 자연은 본질적인 공극에 적합하며 매우 쉽게 적용할 수 있습니다.
PSA (감압 접착제)가 없는 작동 온도는 -57°C ~ 150°C 이며 PSA는 -40°C ~ 149°C의 온도에서 작동합니다.
전형적인 구조는 0.002” 폴리이미드 필름과 0.001”FEP 접착제의 두 레이어 사이에 캡슐화 된 0.005” 또는 0.0001” 두께의 에칭 된 호일 요소로 구성됩니다.
| PSA 없음 | PSA 있음 | 폭, In.(cm) | 길이, In.(cm) | 와트 밀도에 대한 총 와트 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 번호 | 모델 번호 | 2.5W/in2 | 5W/in2 | 10W/in2 | ||
| KHLVA-0502/(*) | KHLVA-0502/(*)-P | 0.5 (1.27) | 2 (5.08) | — | 5 | 10 |
| KHLVA-0504/(*) | KHLVA-0504/(*)-P | 0.5 (1.27) | 4 (10.16) | 5 | 10 | 20 |
| KHLVA-101/(*) | KHLVA-101/(*)-P | 1 (2.54) | 1 (2.54) | — | 5 | 10 |
| KHLVA-102/(*) | KHLVA-102/(*)-P | 1 (2.54) | 2 (5.08) | 5 | 10 | 20 |
| KHLVA-103/(*) | KHLVA-103/(*)-P | 1 (2.54) | 3 (7.62) | 7.5 | 15 | 30 |
| KHLVA-104/(*) | KHLVA-104/(*)-P | 1 (2.54) | 4 (10.16) | 10 | 20 | 40 |
| KHLVA-105/(*) | KHLVA-105/(*)-P | 1 (2.54) | 5 (12.7) | 12.5 | 25 | 50 |
| KHLVA-202/(*) | KHLVA-202/(*)-P | 2 (5.08) | 2 (5.08) | 10 | 20 | 40 |
| KHLVA-203/(*) | KHLVA-203/(*)-P | 2 (5.08) | 3 (7.62) | 15 | 30 | 60 |
| KHLVA-204/(*) | KHLVA-204/(*)-P | 2 (5.08) | 4 (10.16) | 20 | 40 | 80 |
| KHLVA-205/(*) | KHLVA-205/(*)-P | 2 (5.08) | 5 (12.7) | 25 | 50 | 100 |
| KHLVA-303/(*) | KHLVA-303/(*)-P | 3 (7.62) | 3 (7.62) | 22.5 | 45 | 90 |
KHA 시리즈 직사각형, 115 Volts
| PSA 없음 | PSA 있음 | 폭, In.(cm) | 길이, In.(cm) | 와트 밀도에 대한 총 와트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 번호 | 모델 번호 | 5W/in2 | 10W/in2 | ||
| KHA-102/(*) | KHA-102/(*)-P | 1 (2.54) | 2 (5.08) | — | 30 |
| KHA-103/(*) | KHA-103/(*)-P | 1 (2.54) | 3 (7.62) | — | 30 |
| KHA-104/(*) | KHA-104/(*)-P | 1 (2.54) | 4 (10.16) | 20 | 40 |
| KHA-105/(*) | KHA-105/(*)-P | 1 (2.54) | 5 (12.7) | 25 | 50 |
| KHA-106/(*) | KHA-106/(*)-P | 1 (2.54) | 6 (15.24) | 30 | 60 |
| KHA-108/(*) | KHA-108/(*)-P | 1 (2.54) | 8 (20.32) | 40 | 80 |
| KHA-110/(*) | KHA-110/(*)-P | 1 (2.54) | 10 (25.4) | 50 | 100 |
| KHA-112/(*) | KHA-112/(*)-P | 1 (2.54) | 12 (30.48) | 60 | 120 |
| KHA-202/(*) | KHA-202/(*)-P | 2 (5.08) | 2 (5.08) | 20 | 40 |
| KHA-203/(*) | KHA-203/(*)-P | 2 (5.08) | 3 (7.62) | 30 | 60 |
| KHA-204/(*) | KHA-204/(*)-P | 2 (5.08) | 4 (10.16) | 40 | 80 |
| KHA-205/(*) | KHA-205/(*)-P | 2 (5.08) | 5 (12.7) | 50 | 100 |
| KHA-206/(*) | KHA-206/(*)-P | 2 (5.08) | 6 (15.24) | 60 | 120 |
| KHA-208/(*) | KHA-208/(*)-P | 2 (5.08) | 8 (20.32) | 80 | 160 |
| KHA-210/(*) | KHA-210/(*)-P | 2 (5.08) | 10 (25.4) | 100 | 200 |
| KHA-212/(*) | KHA-212/(*)-P | 2 (5.08) | 12 (30.48) | 120 | 240 |
| KHA-303/(*) | KHA-303/(*)-P | 3 (7.62) | 3 (7.62) | 45 | 90 |
| KHA-304/(*) | KHA-304/(*)-P | 3 (7.62) | 4 (10.16) | 60 | 120 |
| KHA-305/(*) | KHA-305/(*)-P | 3 (7.62) | 5 (12.7) | 75 | 150 |
| KHA-306/(*) | KHA-306/(*)-P | 3 (7.62) | 6 (15.24) | 90 | 180 |
| KHA-308/(*) | KHA-308/(*)-P | 3 (7.62) | 8 (20.32) | 120 | 240 |
| KHA-310/(*) | KHA-310/(*)-P | 3 (7.62) | 10 (25.4) | 150 | 300 |
| KHA-312/(*) | KHA-312/(*)-P | 3 (7.62) | 12 (30.48) | 180 | 360 |
| KHA-404/(*) | KHA-404/(*)-P | 4 (10.16) | 4 (10.16) | 80 | 160 |
| KHA-405/(*) | KHA-405/(*)-P | 4 (10.16) | 5 (12.7) | 100 | 200 |
| KHA-406/(*) | KHA-406/(*)-P | 4 (10.16) |
6 (15.24) |
120 | 240 |
| KHA-408/(*) | KHA-408/(*)-P | 4 (10.16) | 8 (20.32) | 160 | 320 |
| KHA-410/(*) | KHA-410/(*)-P | 4 (10.16) | 10 (25.4) | 200 | 400 |
| KHA-412/(*) | KHA-412/(*)-P | 4 (10.16) | 12 (30.48) | 240 | 480 |
| KHA-505/(*) | KHA-505/(*)-P | 5 (12.7) | 5 (12.7) | 125 | 250 |
| KHA-506/(*) | KHA-506/(*)-P | 5 (12.7) | 6 (15.24) | 150 | 300 |
| KHA-508/(*) | KHA-508/(*)-P | 5 (12.7) | 8 (20.32) | 200 | 400 |
| KHA-510/(*) | KHA-510/(*)-P | 5 (12.7) | 10 (25.4) | 250 | 500 |
| KHA-512/(*) | KHA-512/(*)-P | 5 (12.7) | 12 (30.48) | 300 | 600 |
| KHA-606/(*) | KHA-606/(*)-P | 6 (15.24) | 6 (15.24) | 180 | 360 |
| KHA-608/(*) | KHA-608/(*)-P | 6 (15.24) | 8 (20.32) | 240 | 480 |
| KHA-610/(*) | KHA-610/(*)-P | 6 (15.24) | 10 (25.4) | 300 | 600 |
| KHA-612/(*) | KHA-612/(*)-P | 6 (15.24) | 12 (30.48) | 360 | 720 |
| KHA-808/(*) | KHA-808/(*)-P | 8 (20.32) | 8 (20.32) | 320 | 640 |
| KHA-810/(*) | KHA-810/(*)-P | 8 (20.32) | 10 (25.4) | 400 | 800 |
| KHA-812/(*) | KHA-812/(*)-P | 8 (20.32) | 12 (30.48) | 480 | 960 |
| KHA-1010/(*) | KHA-1010/(*)-P | 10 (25.4) | 10 (25.4) | 500 | 1000 |
| KHA-1012/(*) | KHA-1012/(*)-P | 10 (25.4) | 12 (30.48) | 600 | 1200 |
| KHA-1212/(*) | KHA-1212/(*)-P | 12 (30.48) | 12 (30.48) | 720 | 144 |
n/a = PSA 옵션과 제공안됨
사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
/*와트 밀도를 삽입하십시오: 2.5 W/in2일 경우 "2", 5 W/in2일 경우 "5," 또는 10W/in2일 경우 "10."
참고: 히터는 총 와트수가 표시된 와트 밀도에서만 사용할 수 있습니다.
KHRA 시리즈 라운드, 115 Volts
| PSA 없음 | PSA 있음 | 지름 | 와트 밀도에 대한 총 와트 | |
|---|---|---|---|---|
| 모델 번호 | 모델 번호 | In.(cm) | 5W/in2 | 10W/in2 |
| KHRA-2/(*) | KHRA-2/(*)-P | 2 (5.08) | — | 31.4 |
| KHRA-3/(*) | KHRA-3/(*)P | 3 (7.62) | 35.3 | 70.7 |
| KHRA-4/(*) | KHRA-4/(*)-P | 4 (10.16) | 62.8 | 126 |
| KHRA-5/(*) | KHRA-5/(*)-P | 5 (12.7) | 98.2 | 196 |
| KHRA-6/(*) | KHRA-6/(*)-P | 6 (15.24) | 141 | 283 |
| KHRA-8/(*) | KHRA-8/(*)-P | 8 (20.32) | 251 | 503 |
| KHRA-10/(*) | KHRA-10/(*)-P | 10 (25.4) | 393 | 785 |
| KHRA-12/(*) | KHRA-12/(*)-P | 12 (30.48) | 565 | 1131 |
사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
/(*) 와트 밀도를 삽입하십시오: 2.5 W/in2일 경우 "2", 5 W/in2일 경우 "5" 또는 10W/in2일 경우 "10".
** 감압 접착제가 있는 히터: 최대 작동 온도는 120°C (250°F)입니다.
참고: 히터는 총 와트수가 표시된 와트 밀도에서만 사용할 수 있습니다.
제품 번호 생성기