551,222원 KHA-KIT
설명
폴리이미드 히터 세트에는 얇고 유연한 히터가 포함되어있어 다양한 환경 속에서 사용할 수 있습니다. 15가지의 다른 모양으로 제공되며 많은 평면 또는 곡면에 맞도록 설계되었습니다. 히터 구성은 0.3 x 0.3 (1 x 1’) 시트에 윤곽이 그려져 있으며 쉽게 선택 및 잘라낼 수 있도록 라인 표시되어 있습니다. 이러한 히터를 조합하여 사용하면 여러 가지 저항과 와트를 제공할 수 있습니다. 리드 와이어는 납땜 또는 악어 클립으로 연결이 가능합니다.