장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGA™ KFH 시리즈 사전 배선 스트레인 게이지
(PRE-WIRED STRAIN GAGES)

KFH 시리즈

OMEGA™ KFH 시리즈 사전 배선 스트레인 게이지 | KFH 시리즈

OMEGA™ KFH 시리즈 사전 배선 스트레인 게이지

435,117원 KFH-03-120-C1-11L1M2R

1 year warranty
  • 쉬운 설치를 위해 와이어 처리가 된(Pre-Wired) 스트레인 게이지
  • 측정 포인트 납땜 없음
  • 각 게이지는 AWG 28 리드선 전단에 50mm의 PTFE 케이블로 연결 되어 설치 중 리드선이 들러붙는 것을 방지
  • 견고한 폴리이미드 캐리어
  • 외부환경으로부터 보호하기 위해 완전 압축된 게이지
  • 짧거나 중간 및 긴 길이의 그리드 선형 게이지
  • 짧거나 중간 길이의 그리드 XY 게이지(T-로제트)
  • 짧거나 중간 길이의 그리드 0°/45°/90° 평면 로제트
  • 2선식/3선식 모델
  • 120 또는 350 Ω
  • 0.6 부터 20 mm 그리드 길이
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명


선형 정밀 패턴(Linear Precision Pattern)의 KFH 시리즈
미니어처 사이즈와 중간 길이 그리드의 범용 및 응력(Stress) 분석용 정밀 스트레인 게이지 입니다.
2개의 1미터 리드(2선식) 또는 3개의 3미터 리드(3선식)와 120Ω 또는 350Ω 저항과 함께 사용할 수 있습니다.
모든 모델은 스틸Steel 보상입니다.

평면 XY 패턴 (0/90°) 모델은 종종 발생할 수 있는 누적 XY 패턴과 관련된 오류를 제거하여 정밀 스트레인 측정을 할 수 있습니다.
이 모델은 그리드 당 1미터짜리 2선이나 3미터짜리 3선이 있습니다.

평면 로제트Rosette 패턴 (0/45°/90°)모델은 적층 패턴 과 관련된 오류를 제거하여 정밀 스트레인 측정을 할 수 있습니다.
해당 모델에도 그리드 당 1미터짜리 2선이나 3미터짜리 3선 사양이 있습니다.

상세 사양은 위의 "사양" 링크(PDF)를 눌러 확인해주십시오.

구성 : 측정 그리드 임베디드 포일 스트레인 게이지
소재 : 콘스탄탄
두께 : µm (microinch) 3.8 or 5 (150 or 197), 스트레인 게이지 유형에 따라 다름(상세 사양 Specs 참조)
캐리어 재질 : 폴리 마이드
두께 : µm (microinch) 45 ± 10 (1.772 ± 394)
연결 : PTFE 철사, Ø - 0.051 mm² , 2선식 또는 3선식 솔더 슬리브를 통해 AWG 28 리본 케이블(PVC 절연)에 연결된 길이 약 50mm
공칭 저항 : Ω 120 or 350 (게이지에 따름) 저항 허용치 % ±0.35, with 0.6 mm and 1.5 mm grid length
게이지 팩터 : 약 2 (모델 별 패키지에 명시)
게이지 계수 공차 % ±1, with 0.6 mm and 1.5 mm grid length % ±1.5,
게이지팩터 온도계수 1/K [1/°F] (115 ± 10) x 10-6 [(64 ± 5.5) x 10-6,
게이지팩터 온도계수 공칭 값은 각 패키지에 명시
해당 접합 재료 :
냉가황접착 - SG496, SG401 접착제
열경화접착 - TT30 접착제
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
10개/팩으로 판매하는 스트레인 게이지
(표시 가격은 10개/팩입니다)
선형 스트레인 게이지 - 0.3 mm 눈금
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-03-120-C1-11L1M2R
KFH-03-120-C1-11L1M2R
435,117원
배송: 2 주
 
0.3 mm 그리드, 120 Ω, 2-리드 1 m 길이
  
KFH-03-120-C1-11L3M3R
판매 상담  
배송: 
 
 
0.3 mm 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
선형 스트레인 게이지 - 0.6 mm 눈금
  
KFH-06-120-C1-11L1M2R
333,628원
배송: 14 주
 
0.6 mm 그리드, 120 Ω, 2-리드 1 m 길이
  
KFH-06-120-C1-11L3M3R
판매 상담  
배송: 
 
 
0.6 mm 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
선형 스트레인 게이지 - 1.5 mm 눈금
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-1.5-120-C1-11L1M2R
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R
273,520원
배송: 14 주
 
1.5 mm 그리드, 120 Ω 2-리드 1 m 길이
  
KFH-1.5-120-C1-11L3M3R
353,634원
배송: 2 주
 
1.5 mm 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
선형 스트레인 게이지 - 3mm 그리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-120-C1-11L1M2R
KFH-3-120-C1-11L1M2R
263,642원
배송: 2 주
 
3mm 그리드, 120 Ω 2-리드 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-C1-11L1M2R
KFH-3-350-C1-11L1M2R
391,620원
배송: 2 주
 
3mm 그리드, 350 Ω 2-리드 1 m 길이
  
KFH-3-120-C1-11L3M3R
판매 상담  
배송: 
 
 
3mm 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-C1-11L3M3R
KFH-3-350-C1-11L3M3R
480,480원
배송: 2 주
 
3mm 그리드, 350 Ω, 3-리드 3 m 길이
선형 스트레인 게이지 - 6 개 mm 그리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-120-C1-11L1M2R
KFH-6-120-C1-11L1M2R
233,430원
배송: 2 주
 
6 개 mm 그리드, 120 Ω 2-리드 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-C1-11L1M2R
KFH-6-350-C1-11L1M2R
391,620원
배송: 2 주
 
6 개 mm 그리드, 350 Ω 2-리드 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-120-C1-11L3M3R
KFH-6-120-C1-11L3M3R
391,620원
배송: 6 주
 
6 개 mm 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-C1-11L3M3R
KFH-6-350-C1-11L3M3R
414,217원
배송: 2 주
 
6 개 mm 그리드, 350 Ω, 3-리드 3 m 길이
선형 스트레인 게이지 - 10mm 그리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-10-120-C1-11L1M2R
KFH-10-120-C1-11L1M2R
288,304원
배송: 2 주
 
10mm 그리드, 120 Ω 2-리드 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-10-120-C1-11L3M3R
KFH-10-120-C1-11L3M3R
398,380원
배송: 2 주
 
10mm 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
선형 스트레인 게이지 - 20mm 그리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-20-120-C1-11L1M2R
KFH-20-120-C1-11L1M2R
판매 상담  
배송: 
 
 
20mm 그리드, 긴 120 Ω 2-리드 1 m 길이
  
KFH-20-120-C1-11L3M3R
425,720원
배송: 14 주
 
20mm 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
XY 평면 근엽 (티 로제트) - 0.6 mm 눈금
  
KFH-06-120-D16-11L1M2S
767,930원
배송: 2 주
 
0.6 mm XY 그리드, 120 Ω, 2-리드 1 m 길이
  
KFH-06-120-D16-11L3M3S
983,804원
배송: 2 주
 
0.6 mm XY 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
XY 평면 근엽 (티 로제트) - 1.5 mm 눈금
  
KFH-1.5-120-D16-11L1M2S
606,731원
배송: 2 주
 
1.5 mm XY 그리드, 120 Ω, 2-리드 1 m 길이
  
KFH-1.5-120-D16-11L3M3S
801,900원
배송: 15 주
 
1.5 mm XY 그리드, 120 Ω, 3-리드, 3 m 길이
XY 평면 근엽 (티 로제트) - 3 mm 그리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-120-D16-11L1M2S
KFH-3-120-D16-11L1M2S
508,800원
배송: 2 주
 
3mm XY 그리드, 120 Ω, 2-리드 길이 1 m
  
KFH-3-350-D16-11L1M2S
751,100원
배송: 9 주
 
3mm XY 그리드, 350 Ω, 2-리드 길이 1 m
  
KFH-3-120-D16-11L3M3S
801,900원
배송: 15 주
 
3mm XY 그리드, 120 Ω, 3-리드, 길이 3 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-D16-11L3M3S
KFH-3-350-D16-11L3M3S
957,070원
배송: 15 주
 
3mm XY 그리드, 350 Ω, 3-리드, 길이 3 m
XY 평면 근엽 (티 로제트) - 6 mm 그리드
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-120-D16-11L1M2S
KFH-6-120-D16-11L1M2S
606,731원
배송: 15 주
 
6mm XY 그리드, 120 Ω, 2-리드 1 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-D16-11L3M3S
KFH-6-350-D16-11L3M3S
1,155,647원
배송: 14 주
 
6mm XY 그리드, 350 Ω, 2-리드 1 m 길이
  
KFH-6-120-D16-11L3M3S
801,900원
배송: 15 주
 
6mm XY 그리드, 120 Ω, 3-리드, 3 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-D16-11L3M3S
KFH-6-350-D16-11L3M3S
1,155,647원
배송: 14 주
 
6mm XY 그리드, 350 Ω, 3 리드, 3 m 길이
0 ° / 45 ° / 90 ° 평면 근엽, 0.6 mm 그리드
  
KFH-06-120-D17-11L1M2S
1,075,080원
배송: 15 주
 
0.6 mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 2-리드, 1 m 길이
  
KFH-06-120-D17-11L3M3S
1,617,898원
배송: 15 주
 
0.6 mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
0 ° / 45 ° / 90 ° 평면 근엽, 1.5 mm의 격자
  
KFH-1.5-120-D17-11L1M2S
924,531원
배송: 15 주
 
1.5 mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 2-리드, 1 m 길이
  
KFH-1.5-120-D17-11L3M3S
1,158,270원
배송: 14 주
 
1.5 mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 3-리드, 3 m 길이
0 ° / 45 ° / 90 ° 평면 근엽, 3mm 그리드
  
KFH-3-120-D17-11L1M2S
819,120원
배송: 14 주
 
3mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 2-리드 1 m 길이
  
KFH-3-350-D17-11L1M2S
1,164,690원
배송: 14 주
 
3mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 350 Ω, 2-리드 1 m 길이
  
KFH-3-120-D17-11L3M3S
1,158,270원
배송: 9 주
 
3mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 3-리드 3 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-3-350-D17-11L3M3S
KFH-3-350-D17-11L3M3S
1,417,390원
배송: 2 주
 
3mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 350 Ω, 3-리드 3 m 길이
0 ° / 45 ° / 90 ° 평면 근엽, 6 개 mm 그리드
  
KFH-6-120-D17-11L1M2S
814,620원
배송: 16 주
 
6mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 2-리드, 1 m 길이
  
KFH-6-350-D17-11L1M2S
1,158,270원
배송: 15 주
 
6mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 350 Ω, 2-리드, 1 m 길이
  
KFH-6-120-D17-11L3M3S
1,158,270원
배송: 15 주
 
6mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 120 Ω, 3-리드, 3 m 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKFH-6-350-D17-11L3M3S
KFH-6-350-D17-11L3M3S
1,497,430원
배송: 2 주
 
6mm 0 ° / 45 ° / 90 ° 그리드, 350 Ω, 3 리드, 3 m 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 최대 허용 연결 전압 (Vrms)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.