암놈(소켓 타입), 콜레트 타입, 스프링 장착 패널잭입니다. 표준형의 TC커넥터(써모커플 커넥터 숫놈)을 수용합니다. 내충격성 유리 충진 나일론 소재로 고강도이며, 써모커플 타입 컬러코딩으로 식별이 편리합니다. 별도 부착 라벨링으로 보다 정확한 식별이 가능하도록 할 수 있습니다.
OMEGA™ JP형 데코레이터 방식의 색상 코딩한 패널 잭과 함께 이용하는 설치 판은 제어판이나 장비 케이스에 단일 회로 잭으로 설치하기 위해 조정할 수 있습니다. 설치를 간소화하고 커넥터를 해당 위치에 단단히 고정시킵니다. 지름 33.3 mm(1.31") 녹아웃 홀을 덮으십시오. 모든 어댑터 판은 0.76 mm (0.030") 니켈 도금한 철로 만듭니다. 가격에는 모든 나사와 설치 하드웨어가 포함됩니다.
주의: 150°C (302°F)에서 180°C(365°F)사이에서 커넥터 색깔의 미세한 변색이 일어날 수 있습니다. 전기/전자 기기나 장비에는 영향 없습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 고강도 잠금 클립, 금속 설치 하드웨어, ID 라벨, 더스트 캡이 함께 제공됩니다. † K, T, J, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. 비고: U형 (비보상) 커넥터는 B형 써모커플(백금/6% 로듐–백금/30% 로듐)과 함께 이용합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.