1,009,848원 JBOX4-ET
설명
로드셀 써밍 박스(J-box라고도 알려져 있음)는 다중 로드셀로부터 입력을 수용하고 그들의 출력을 전체 로드를 나타내는 하나의 출력으로 결합합니다. 모든 로드셀은 동일한 수용량과 상호간 3.2% 이내의 출력이 있어야 합니다. 좀 더 큰 변형에는 저항기가 추가되어야 합니다. 0.25% 호환성으로 트리밍되거나 ±3.2% 미만의 출력 허용 오차가 있는 로드셀은 추가 저항기 없이 작동합니다.