장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 및 습도 가상 차트 레코더
(Temperature and Humidity Virtual Chart Recorder)

iTHX-W3 시리즈

온도 및 습도 가상 차트 레코더 | iTHX-W3 시리즈

온도 및 습도 가상 차트 레코더

814,600원 iTHX-W3-2

1 year warranty
  • 웹 서버
  • 이메일 또는 문자 메시지를 이용한 알람
  • 정확한 판독 값
  • 데이터 로깅
  • 특별한 소프트웨어가 필요 없음
데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

<웹 브라우저에서 온도 및 습도 보기>

사용자는 웹브라우저 외의 특별한 소프트웨어 없이 OMEGA™ iTHX 트랜스미터를 통해 이더넷 네트워크나 인터넷으로 온도, 상대 습도, 이슬점을 관찰하고 기록할 수 있습니다.
iTHX는 Excel이나 Visual Basic같은 스프레드시트나 데이터 수집 프로그램에서 이용하도록 실시간 판독 값, 온도와 습도 차트, 기록 데이터를 기본 데이터 형식으로 표시하는 액티브 웹 페이지를 제공합니다.
웹페이지에서 보는 가상 차트는 랜이나 인터넷을 통해 실시간으로 차트를 기록하는 JAVA™ Applet입니다. iTHX가 있으면, 데이터를 기록하는 특정 소프트웨어 프로그램을 배우는데 시간과 돈을 투자할 필요가 없습니다.

<조정 가능한 차트>

차트 범위는 조정이 가능합니다. 예를 들면 차트는 1분, 1시간, 1일, 1주, 1개월, 1년을 표시할 수 있습니다. 온도와 습도는 최대 범위[-40 ~ 124°C(-40 ~ 254°F)] 및 0 ~ 100% RH에 걸쳐 기록하거나 20 ~ 30°C (68 to 86°F) 같은 좁은 범위 안에서 기록할 수 있습니다.

<수상 경력이 있는 기술>

오메가 iTHX는 설치와 이용이 간단하고, 웹 브라우저를 제외한 특별한 소프트웨어가 필요 없는 오메가의 iServer 기술이 특징입니다. 이 기술은 수상 경력을 보유하고 있습니다.
iTHX는 표준 RJ45 커넥터를 이용해 이더넷 네트워크로 연결하고 표준 TCP/IP 패킷으로 데이터를 전송합니다. 웹 브라우저를 이용해 간단한 메뉴로 쉽게 설정할 수 있고 비밀번호로 보호할 수 있습니다.
iTHX는 이더넷 랜이나 인터넷으로 사용자가 웹 브라우저에 간단하게 IP 주소를 입력하거나 "Cleanroom5"나 "Server Room" 같은 기억하기 쉬운 이름을 입력하면 웹 페이지와 함께 현재 판독 값을 제공합니다.

<이메일 알람>

인터넷에 연결된 랜 상에 있는 모든 오메가 iTHX 모델은 알람을 발생시켜 전 세계의 사용자나 배포 목록에 이메일을 전송할 수 있고, 문자 메시지를 휴대폰이나 PDA에 보낼 수도 있습니다.

<웹 캠 또는 IP 카메라로 연결되는 링크>

웹 페이지에는 "웹 캠"이나 "IP 카메라" (구매 시 포함되지 않음)에 연결되는 링크가 있습니다. 알람 상태에 대한 메시지를 받으면, 링크를 빠르게 클릭해서 인터넷 상으로 실제 현장을 볼 수 있습니다.

<센서와 캘리브레이션>

iTHX 트랜스미터는 온도와 습도를 한 곳에서 측정하는 프로브가 함께 제공됩니다. 오메가 제품은 실내 환경에서 이용하는 상용 막대식 프로브 대신 길이가 2" (및 3' 케이블) 나 5" (및 10' 케이블)인 산업용 프로브를 선택할 수 있습니다. 정기 캘리브레이션을 할 때 iTHX를 중단할 필요가 없습니다. 온도/습도 센서는 교체 가능하고 일반적인 캘리브레이션과 같은 비용으로 교체할 수 있습니다.

<기술사양>

정밀도/범위:
    10 ~ 90%:
±2%
5 ~ 10% 및 90 ~ 95%: ±3%: ±3%
0 ~ 5% 및 95 ~ 100%: ±4%: ±4%
비선형: ±3%
: ±1% RH
반응 시간: 8초, 타우 63%
반복성: ±0.1%
분해능: 0.1%, 12비트
정밀도/범위**:
    막대 프로브:
5 ~ 45°C (41 - 113°F)에서 ±0.5°C (±1°F); 0 ~ 5°C 및 45 ~ 70°C (32 ~ 41°F 및 113 ~ 158°F)에서 최대 ±1°C (최대 ±2°F)
산업용 프로브: (설명서의 차트 참고) 5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)에서 ±0.5°C (±1°F); -40 ~ 5°C 및 45 ~ 124°C (-40 ~ 41°F 및 113 ~ 255°F)에서 최대 ±1.5°C (최대 ±2.7°F)
반응 시간: 5 ~ 30초, 타우 63%
반복성: ±0.1°C
분해능: 0.1°C, 14비트
iTHP-W: 길이 198 x 지름 19 mm (길이 7.8 x 지름         0.75")
케이블: 152 mm (6") 및 DB9 커넥터
케이블 작동 온도: 0 ~ 80°C (32 ~ 176°F)
iTHP-5, iTHP-2: 길이 137 또는 51 x 지름 16 mm (5 또는 2 x 0.63")
하우징 재료: 316 SS
케이블: 3 또는 0.9 m (10 또는 3')
케이블 작동 온도: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
이더넷 (RJ45): 고정 또는 자동 조정 10/100BASE-T, 자동 MDI/MDIX
센서: 디지털 4선 (DB9 커넥터)
디지털 4선 (DB9 커넥터): TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, 텔넷
관리: 내장 웹 서버를 통해 장치 설정 및 감시
소프트웨어: OPC 서버; Excel 프로그램에 데이터를 기록하기 위한 매크로; Windows® 운영체제와 호환
내장 웹 서버: 실시간 데이터와 라이브 업데이트 차트가 있는 웹 페이지를 지정 가능한 시간 간격으로 제공
전력 입력: 200 mA에서 5 Vdc
작동 온도: iTHX-W3은 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F); iTHX-W3-2나 iTHX-W3-5는 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
교류 어댑터: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
안전 인증 교류 전원 어댑터 (포함):
    공칭 출력:
0.6A에서 5 Vdc
입력: 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
보관 온도: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
포장 재료: Valox® 364 PBT 케이스 및 벽면 설치 받침대
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
iTHX-W3
판매 상담  
배송: 
 
 
i온도, 습도, 이슬점용 iServer MicroServer™,                  산업용 막대 프로브, 152 mm (6") 케이블,             DB9 커넥터.
  
iTHX-W3-2
814,600원
배송: 14 주
 
아이서버 마이크로서버, 산업용 51 mm (2") 프로브,                  0.9 m (3') 케이블, DB9 커넥터.
  
iTHX-W3-5
849,060원
배송: 14 주
 
아이서버 마이크로서버, 산업용 137 mm (5") 프로브,                  3 m (10') 케이블, DB9 커넥터.
  
iTHP-W-6
256,060원
배송: 14 주
 
203 mm (8") 대체 막대 프로브, 152 mm (6") 케이블
  
iTHP-2-DB9
291,220원
배송: 14 주
 
51 mm (2") 대체 산업용 프로브, 0.9 m (3') 케이블, DB9                  DB9
  
iTHP-5-DB9
298,350원
배송: 14 주
 
137 mm (5") 대체 산업용 프로브, 3 m (10') 케이블,                  DB9
  
DB9-CA-3
판매 상담  
배송: 
 
 
0.9 m (3') 연장 케이블, DB9 커넥터
  
iP-PCW-10P
54,280원
배송: 2 주
 
다공성 폴리에틸렌 상용 막대 프로브 캡, 다습한 환경에서 이용,                  팩 당 10개 캡
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiP-PCI-10P
iP-PCI-10P
54,280원
배송: 8 주
 
다공성 폴리에틸렌 산업용 프로브 캡, 다습한 환경에서 이용,                  팩 당 10개 캡
  
iP-SC
67,890원
배송: 8 주
 
다공성 스테인리스 스틸 프로브 캡, 5 µm 구멍,                  먼지가 많은 가압 (<35 psi) 환경에서 이용
  
CAL-3-HU†
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 캘리브레이션 인증. 습도 지점 3개: 25%, 50%, 75% RH,                  온도 25°C (77°F), 새 장비용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
304,380원
배송: 7 주
 
인증 키트, 33% 및 75% 상대습도 표준
  
* -CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
대체 캘리브레이션된 프로브와 인증
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 수량 할인이 가능합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.