장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

  Discontinued - 온도 및 습도 가상 차트 레코더
(Temperature and Humidity Virtual Chart Recorder)

ITHX-D3

온도 및 습도 가상 차트 레코더 | ITHX-D3

온도 및 습도 가상 차트 레코더

934,750원 iTHX-D3

1 year warranty
  • This product is no longer available. Please see replacement IBTHX-D
  • 웹 서버
  • 이메일 또는 텍스트 메세지를 통한 알람
  • 데이터 로깅
  • 특별한 소프트웨어 필요 없음
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

This product has been discontinued


웹 브라우저에서 온도 및 습도를 확인하십시오.

OMEGA™ iTHX 트랜스미터는 사용자가 특별한 소프트웨어 없이 이더넷 네트워크 또는 인터넷을 통해 웹브라우저에서 온도, 상대 습도 및 이슬점을 모니터링하고 기록할 수 있습니다. iTHX 는 액티브 웹 페이지를 제공하여 스프레드시트 또는 Excel 또는 Visual Basic 같은 데이터 수집 프로그램에서 이용할 수 있는 표준 데이터 포맷으로 실시간 판독, 온도 및 습도 차트 또는 로그 데이터를 디스플레이합니다.
웹 페이지에서 제공하는 가상 차트는 LAN 또는 인터넷에서 실시간으로 차트를 기록하는 JAVA™ Applet 입니다. iTHX 를 사용하면 데이터를 기록하고 차트화 하는 특정한 소프트웨어 프로그램을 배우기 위해 시간과 비용을 투자할 필요가 없습니다.

이메일 알람
LAN 에 연결되어 있는 모든 iTHX 제품은 이메일을 이용하여 알람을 특정 사용자 또는 전세계 모든 곳의 배포 목록에 트리거할 수 있으며, 텍스트 메세지를 핸드폰 및 PDA에 전달할 수 있습니다.

일반적인 적용 분야
iTHX 는 아래와 같은 적용 분야의 온도 및 습도를 모니터링하기에 이상적인 제품입니다:
클린 룸, 컴퓨터실, HVAC 시스템, 제약 & 식품 가공 및 저장, 병원, 실험실, 반도체 연구실, 전자 조립, 창고, 박물관, 제조, 온실 및 가축 보호소
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
iTHX-D3
934,750원
배송: 15 주
 
This product is no longer available. Please see replacement IBTHX-D
DIN 레일 케이스 iServer MicroServer™, 온도, 습도 및 이슬점, 산업용 137 mm (5") 프로브, 3 m (10') 케이블, 벗겨진 와이어 리드
  
iTHX-D3-2
판매 상담  
배송: 
 
 
This product is no longer available. Please see replacement IBTHX-D
DIN 레일 케이스 iServer MicroServer, 온도, 습도 및 이슬점, 산업용 51 mm (2") 프로브, 0.9 m (3') 케이블, 벗겨진 와이어 리드
부속품
  
iTHP-2
357,410원
배송: 15 주
 
교체용 산업용 프로브 51 mm (2"), 0.9 m (3') 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiTHP-5
iTHP-5
386,590원
배송: 11 주
 
교체용 산업용 프로브 137 mm (5"), 3 m (10') 케이블
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiP-SC
iP-SC
81,048원
배송: 15 주
 
다공성 스테인리스 스틸 프로브 캡, 5 마이크론 다공성, 먼지 방지용, 가압 (35 psi 미만) 환경
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP-PCI-10P
IP-PCI-10P
66,061원
배송: 2 주
 
다공성 폴리틸렌 산업용 프로브 캡, 습한 환경용, 10 팩
  
IND-KIT
27,075원
배송: 2 주
 
교체용 설치 키트, 외부 산업용 프로브용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
판매 상담  
배송: 
 
 
전원 공급 장치 (스위칭), 95 ~ 240 Vac 입력, 24 Vdc 출력 @ 850 mA (최대 7개 기기)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST-추적 가능 교정 인증서. 3 포인트(25%, 50%, 75% RH), 25°C (77°F) 온도, 새로운 기기용
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
366,160원
배송: 8 주
 
교정 키트, 33 및 75% RH 표준
  
iTHP2-CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
교체용 산업용 51mm (2") 프로브, 0.9 m (3 ft) 케이블, 벗겨진 와이어 리드, NIST 추적 가능 교정 인증서
  
iTHP-5-CAL-3-HU
624,120원
배송: 12 주
 
교체용 산업용 137mm (5") 프로브, 3 m (10 ft) 케이블, 벗겨진 와이어 리드, NIST 추적 가능 교정 인증서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
61,220원
배송: 2 주
 
DIN 레일, 2 m (6.6')
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.