장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

인터넷을 통한 환경 감시 및 기록 - 온도와 습도, 이슬점
(Environmental Monitoring and Recording over the Internet)

iSD 시리즈

인터넷을 통해 환경 감시 및 기록 - 온도, 습도 및 이슬점 | iSD 시리즈

인터넷을 통해 환경 감시 및 기록 - 온도, 습도 및 이슬점

1,505,811원 iSD-TH

1 year warranty
  • 가상 차트 레코더
  • 웹서버
  • 이메일이나 문자 메시지를 이용한 알람
  • 특별한 소프트웨어가 필요 없음
  • 일반적인 SD 카드에 연간 데이터 기록
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA™ iSD 환경 모니터는 컴퓨터 서버실, 클린룸, 실험실, 박물관, 창고, 원격 시설 같은 중요한 HVAC 용도의 환경 조건을 웹 기반으로 원격 감시할 수 있습니다. 이더넷 네트워크나 인터넷을 통해 온도, 상대습도, 이슬점을 관찰하고 기록하십시오. 웹 브라우저를 제외하면 특별한 소프트웨어가 필요 없습니다.

<이메일 알람>
온도나 습도가 사용자가 정한 설정점보다 상승하거나 하락하면 장치는 알람을 발생합니다. 또한 알람은 이메일로 단일 사용자나 그룹 배포 리스트에 전송 가능하고, 문자 메시지를 휴대폰이나 PDA에 보낼 수도 있습니다.

<물리적 위험>
오메가 iSD는 알람 센서와 함께 작동하는 2개의 접점 폐쇄용 나사 단자를 포함합니다. 사용자는 문이 열리거나, 윈도우가 파손되거나, 화재 스프링클러가 작동할 때 알람이 전송되도록 iSD를 설정할 수 있습니다.

<정전>
iSD 모니터는 교류 전원 공급이 중단되면 알람이 발생합니다. iSD는 표준 9V 알카라인 배터리(포함)로 전원을 공급받아 2일 동안 계속 데이터 수집이 가능합니다. 이더넷 네트워크에 문제가 생겨도 데이터 기록은 중단되지 않습니다.

<로컬 알람>
오메가 iSD 모니터는 사용자가 선택한 알람 조건에 의해 제어를 받는 1.5A 출력 릴레이 2개를 포함합니다. 릴레이는 현장 근처에 있는 담당자에게 알리기 위해 섬광등과 사이렌을 발생시킬 수 있습니다. 편리한 웹 기반의 설치 페이지를 통하여 온도 또는 습도와 높은 설정점이나 낮은 설정점의 조합 또는 접점 폐쇄에 의해 발생하는 알람 조건과 관련하여 2개의 릴레이를 프로그래밍할 수 있습니다. 릴레이는 조건이 정상으로 돌아오면 꺼지도록 프로그래밍하거나, 잠긴 상태를 유지하고 수동 초기화를 필수로 설정할 수 있습니다.

【기술사양】

정밀도/범위: 10 ~ 90%에서 ±2%; 5 ~ 10% 및 90 ~ 95%에서 ±3%; 0 ~ 5% 및 95 ~ 100%에서 ±4%
비선형: ±3%
이력 현상: ±1% RH
반응 시간: 8초, 타우 63%
반복성: ±0.1%
분해능: 0.1%, 12비트
정밀도/범위*
막대형 프로브:
5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)에서 ±0.5°C (±1°F); 0 ~ 5°C 및 45 ~ 60°C (32 ~ 41°F 및 113 ~ 140°F)에서 최대 ±1°C (최대 ±2°F)
산업용 프로브: (설명서의 차트 참고) 5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)에서 ±0.5°C (±1°F); -40 ~ 5°C 및 45 ~ 124°C (-40 ~ 41°F 및 113 ~ 255°F)에서 최대 ±1.5°C (최대 ±2.7°F)
반응 시간: 5 ~ 30초, 타우 63%
반복성: ±0.1°C
분해능: 0.1°C, 14비트
표준 프로브 크기: Ø13 x 83.8 mm L (Ø 0.5 x 3.3" L)
프로브: Ø16 x 137 mm L (0.63 x 5")
하우징 재료: SS 316
케이블 길이: 3 m (10')
케이블 작동 온도: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
이더넷 (RJ45): 고정 또는 자동조정 10/100BASE-T, 자동 MDI/MDIX
프로토콜: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, 텔넷
LCD 디스플레이: 32자리 4.8 x 9.7 mm (0.19 x 0.38")
2 GB 카드: 1초의 기록 간격으로로 8개월분 데이터를 저장하거나, 10초의 기록 간격으로 7년치 데이터를 저장
릴레이 출력: 2개의 릴레이 30 Vdc에서 1.5A
알람 I/O: 접점 입력 2개, TTL 0.5 mA 및 10K 상승; 개방형 콜렉터 1개 출력 30Vdc에서 150 mA
내장 웹 서버: 실시간 데이터와 라이브 업데이트 차트가 있는 웹 페이지를 지정 가능한 시간 간격으로 제공
입력: 9 ~ 12 Vdc
교류 전력 어댑터 (포함):
입력:
100 ~ 240 Vac, 50/60Hz
공칭 출력: 0.5A에서 9 Vdc (포함)
예비 배터리: 9 Vdc, 알카라인 (포함)
작동 온도:
아이서버 장비:
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
배터리: -18 ~ 55°C (0 ~ 131°F)
교류 어댑터: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
무게: 490 g (1.08 lb)
재료: SS 304 케이스 및 벽면 설치 받침대
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiSD-TH
iSD-TH
1,505,811원
배송: 9 주
 
온도 + 습도 ISD 모니터, 표준 프로브, 1.8 m (6 ') 연장 케이블
  
iSD-TH-5
1,574,912원
배송: 9 주
 
온도 + 습도 ISD 모니터 3 M (10 ') 케이블 137mm (10 ") 산업 조사
부속품
  
iSD-CABLE-6
판매 상담  
배송: 
 
 
부속 케이블
  
iSDTHP
334,280원
배송: 2 주
 
대체 표준 직각 프로브
  
iSDTHP-5
443,060원
배송: 9 주
 
대체 산업 137mm (10 ") 프로브, 케이블 3m (10 ')
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiP-SC
iP-SC
81,048원
배송: 15 주
 
다공성 스테인레스 스틸 프로브 캡 (이하 35 PSI) 먼지 및 가압 환경 5m 기공,
  
iP-PC
판매 상담  
배송: 
 
 
젖은 환경 용 폴리에틸렌 프로브 캡
  
IP-PCW-10P
64,802원
배송: 2 주
 
다공성 폴리에틸렌 직각 프로브 캡, 습한 환경, 10팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIP-PCI-10P
IP-PCI-10P
66,061원
배송: 2 주
 
다공성 폴리에틸렌 산업용 프로브 캡, 습한 환경, 10팩
  
IND-KIT
27,075원
배송: 2 주
 
교체용 설치 키트, 외부 산업용 프로브
새로운 유닛에 대한 교정
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
판매 상담  
배송: 
 
 
추적 가능한 교정 인증. 세 습도 점 : 25 %, 50 %, 75 %, 새로운 유닛 하나 온도 25C.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
366,160원
배송: 8 주
 
교정 키트, 33 % 및 75 % RH 기준
교정 인증서를 포함 교정 교체 프로브의 경우,
  
iSDTHP-CAL-3-HU
560,880원
배송: 12 주
 
표준 직각 프로브와 NIST 추적 가능 교정 인증
  
iSDTHP-5-CAL-3-HU
645,870원
배송: 12 주
 
산업 조사 및 NIST 추적 가능한 교정 인증
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: LCD 디스플레이, 2 GB SD 플래시 메모리 카드, 릴레이 알람 2개, 예비 배터리, 범용 100 – 240 Vac 전원 어댑터 및 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) ISD-TH 온도 및 습도 모니터, 직각 프로브, 1.8 m (6') 연장 케이블, 1,505,811원  plus (1) ISD-TH-5 온도 및 습도 모니터, 137 mm 산업용 프로브, 1,574,912원, 1,505,811 + 1,574,912 = 3,080,723원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.