장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

인터넷을 통한 온도 감시
(Web-based temperature monitoring)

iSD-TC

인터넷을 통한 온도 감시 | iSD-TC

인터넷을 통한 온도 감시

1,425,676원 iSD-TC

1 year warranty
  • 가상 차트 레코터
  • 웹서버
  • 듀얼 써모커플 (10 타입)
  • 이메일 또는 문자 메시지를 통한 알람
  • 일반적인 SD 카드에 데이터의 연도 기록
  • 특별한 소프트웨어 필요 없음
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명


OMEGA™ iSD-TC는 컴퓨터 서버실, 청정실, 실험실, 박물관, 창고 및 원격 시설 같은 중요한 장비와 장소의 온도를 웹 기반으로 감시할 수 있습니다. 이더넷 네트워크나 인터넷을 통해 2개의 독립적인 써모커플 채널의 온도를 관찰하고 기록하십시오. 웹 브라우저를 제외하면 특별한 소프트웨어가 필요 없습니다.

<이메일 알람>
온도가 사용자가 정한 설정점보다 올라가거나 내려가면 기기는 알람을 발생시킵니다. 그리고 알람은 이메일로 단일 사용자나 그룹에 전송할 수 있고, 문자 메시지를 휴대폰이나 PDA로 보낼 수도 있습니다.

<물리적 위험>
오메가 iSD-TC는 알람 센서와 함께 작동하는 2개의 접점 차폐용 나사 단자를 포함합니다. 사용자는 문이 열리거나, 창문이 파손되거나, 화재 스프링클러가 작동할 때 알람을 전송할 것을 iSD 에 설정할 수 있습니다.

<정전>
iSD 모니터는 교류 전력 공급이 중단되면 알람을 발생시킬 수 있습니다. iSD-TC는 표준 9V 알카라인 배터리(포함)로 전력을 공급받아 2일 동안 계속 데이터를 수집합니다. 이더넷 네트워크에 결함이 생겨도 데이터 기록은 중단되지 않을 것입니다.

<로컬 알람>
오메가 iSD 모니터는 사용자가 선택한 알람 조건에 의해 제어를 받는 1.5A 출력 릴레이 2개를 포함합니다. 릴레이는 현장 근처에 있는 담당자에게 알리기 위해 섬광등과 사이렌을 발생시킬 수 있습니다. 편리한 웹 기반의 설치 페이지를 통해, 온도 입력 2개, 높은 설정점이나 낮은 설정점, 발생하는 알람 조건과 관련해 릴레이 2개를 프로그램 할 수 있습니다. 릴레이는 조건이 정상으로 돌아오면 꺼지도록 프로그래밍하거나, 잠긴 상태를 유지하고 수동 초기화를 필수로 설정할 수 있습니다.

<웹에서 차트와 그래프 보기>
오메가 iSD는 실시간 판독 값을 표시하거나, 온도 차트를 표시하거나, 기본 데이터 형식으로 Excel 또는 Visual Basic 같은 스프레드시트나 데이터 수집 프로그램에 이용할 데이터를 기록하는 액티브 웹 페이지를 제공합니다. 웹 페이지에서 보는 가상 차트는 랜이나 인터넷을 통해 실시간으로 차트를 기록하는 JAVA™ Applet입니다. 오메가 iSD가 있으면, 데이터를 기록하는 특정 프로그램을 배우는데 시간과 돈을 투자할 필요가 없습니다.

【기술사양】

<센서 써모커플 입력>

온도 범위:
오른쪽 써모커플 차트 참고
온도 정밀도: 오른쪽 써모커플 차트 참고
분해능: 1°/0.1°
온도 안정성: 0.08°C/°C
써모커플 냉각단 트래킹: 0.05°C/°C
써모커플 리드 저항: 최대 100 Ω
써모커플 타입 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L

<인터페이스>

이더넷 (RJ45): 고정 또는 자동 조정 10/100BASE-T, 자동 MDI/MDIX
프로토콜: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, 텔넷
LCD 디스플레이: 32자리 4.8 x 9.7 mm (0.19 x 0.38")
SD 플래시 메모리 카드: 2GB 카드: 기록 간격 1초로 8 개월 치 데이터를 저장하거나, 기록 간격 10초로 7년치 데이터를 저장
릴레이 출력: 릴레이 2개 30Vdc에서 1.5A
알람 I/O: 접점 입력 2개, TTL 0.5 mA 및 10K 상승; 개방형 콜렉터 1개 출력 30Vdc에서 150 mA
샘플 속도: 초당 16 샘플
내장 웹 서버: 실시간 데이터와 라이브 업데이트 차트가 있는 웹 페이지를 지정 가능한 시간 간격으로 제공
소프트웨어: OPC 서버; Excel 프로그램에 데이터를 기록하기 위한 매크로; 윈도우 운영체제와 호환
입력: 9~ 12 Vdc
안전 인증 교류 전원 어댑터:
입력:
100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
공칭 출력: 0.5A에서 9 Vdc (포함)
예비 배터리: 9 Vdc, 알카라인 (포함)
작동 온도:
아이서버 장비:
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
배터리: -18 ~ 55°C (-0.4 ~ 131°F)
교류 어댑터: 0 ~ 40°C (32 ~104°F)
보관 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
무게: 462 g (1.02 lbs), 배터리 포함
재료: SS 304 케이스 및 벽면 설치 받침대
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
iSD-TC
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 써모커플 입력 모니터링
ISD-TC-CAL-3J
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 써모커플 입력 (새로운 기기) 모니터링, J 타입용 NIST 추적가능 교정 인증서 (각 입력에 대한 3개 온도 포인트)
ISD-TC-CAL-3K
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 써모커플 입력 (새로운 기기) 모니터링, K 타입용 NIST 추적가능 교정 인증서 (각 입력에 대한 3개 온도 포인트)
CAL-3J
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 교정 인증서, 각 입력에 대한 3개 온도 포인트 (새로운 기기)
CAL-3K
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 교정 인증서, 각 입력에 대한 3개 온도 포인트 (새로운 기기)
CAL-3T
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 교정 인증서, 각 입력에 대한 3개 온도 포인트 (새로운 기기)
CAL-3E
판매 상담  
배송: 
 
 
NIST 추적 가능 교정 인증서, 각 입력에 대한 3개 온도 포인트 (새로운 기기)
CAL-3*
판매 상담  
배송: 
 
 
CAL-3* NIST 추적 가능 교정 인증서, 각 입력에 대한 3개 온도 포인트 (새로운 기기), * 에 교정 타입 입력: B, R, S, C, N, 또는 L
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼, LCD 디스플레이, 2 GB SD 플래시 메모리 카드, 2 릴레이 알람, 백업 배터리, 범용 (100 ~ 240 Vac) 전원 어댑터 및 2개의 K 타입 써모커플과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) ISD-TC 듀얼 써모커플 입력 모니터, 1,425,676원 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.