장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

높은 정밀도의 USB 데이터 수집 시스템 (센서 직접 연결 가능)
High Accuracy Direct-to-Sensor USB Data Acquisition System

iNET-600 시리즈

높은 정밀도의 USB 데이터 수집 시스템 | iNET-600 시리즈
신제품

높은 정밀도의 USB 데이터 수집 시스템

1,235,480원 iNET-600

1 year warranty
  • Windows ® 소프트웨어를 통해 디지털 입력 및 디지털 출력을 제어하며 컴퓨터를 센서 및 컨트롤에 연결합니다.
  • iNET-601은 ±36V USB 전기 절연을 제공합니다.
  • iNET-600 신호 접지를 컴퓨터 접지에 연경합니다. USB 버스에서 전원 공급
  • +20mV ~ ±10V 범위를 지원하는 매우 정밀한 24 비트 A/D 컨버터가 내장된 16SE / 8DI 전압 입력 채널 4 디지털 I / O (4 mA 싱크 / 소스, 0 ~ 3.3V)
  • 센서에 직접 연결: 전압, 열전대, 써미스터, RTD, 로드셀, 스트레인 게이지, 전위차계, 전류, 저항
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명

데이터 수집에 대한 추가 정보가 필요하시면 여기를 클릭하십시오.

iNET-600 시리즈 A/D 모듈은 16 SE / 8 DI 전압 입력 채널 (채널 #1 ~ #16)을 제공하며, 각각의 센서는 Windows 소프트웨어를 통하여 프로그래밍 할 수 있어 공통 센서 유형에 직접 연결할 수 있습니다. 각 채널의 전압 입력 범위는 ±20 mV, ±40 mV, ±80 mV, ±150 mV, ±300 mV, ±600 mV, ±1.2V, ±2.5V, ±5V, ±10V. 메이팅 Hd44 암형 커넥터 및 커버가 함께 포함됩니다. iNET-600, iNET-500, iNET-511, iNET-512등의 옵션 배선 박스에 iNET-600시리즈를 장착할 수 있습니다. 써모커플로 작업하는 경우 내부 냉 접점 보상으로 인해 iNET-510 배선함이 필요합니다.

iNET-600 시리즈는 독립형 USB 데이터 수집 시스템입니다. 외부 전원 공급 장치와 같은 추가 부속품이 필요하지 않습니다. 상자에 포함: iNET-600 시리즈 하드웨어 장치, USB 케이블, 소프트웨어 CD, 메이팅 Hd44 암형 커넥터 및 Hd44 덮개. 1채널은 최대 160K 샘플링 속도, 2채널은 16 Ks / sec / ch, 4채널은 8Ks / sec / ch, 8채널은 4Ks / sec / ch의 최대 샘플 속도는 ±5V 입력 신호입니다. 지원되는 모든 입력 신호에 대한 정밀도 및 샘플 속도 세부 정보는 사양 시트에 기재되어있는 표를 참조하십시오.

센서에는 다른 엔드 유저 전원 전압과 함께 여자 전원 (+3.3V ±0.2V, <80 mA, 센서당 최대 28 mA)이 제공됩니다. instruNet Ground를 참조하는 3.3V는 센서 값을 계산할 때 A/D에 의해 자동으로 다시 읽혀집니다.

4mA 싱크 / 소스 디지털 I / O 포트는 4개의 개별 TTL 호환 가능 라인 (채널 #25 … #28)으로 구성되며 각각은 입력 또는 출력 비트로 구성 될 수 있습니다. 입력으로 구성된 경우 채널을 사용하여 디지털 High (2 ~ 5.5V) 또는 디지털 Low (0V ~ 0.8V)를 감지할 수 있습니다. 출력으로서 구성될 때, 채널은 High (예: >2V) 또는 Low (예: <0.8V)로 설정될 수 있다. I/O핀은 최대 6.0V 및 -6.0V까지의 고전압에 대해 단락 보호됩니다.

간편한 센서 설정
빠른 설정 대화 상자를 사용하여 센서를 쉽게 설정할 수 있습니다.



옵션 와이어링 박스
옵션 와이어링 박스 iNET-510, iNET-511, iNET-512 배선 박스는 iNET-600 시리즈 장비에 쉽게 장착됩니다. iNET-510은 가장 간단하고 비용이 적으며 열전대를 지원합니다. iNET-510은 가장 간단하고 비용이 적으며 써모커플을 지원합니다. iNET-511에는 8개의 BNC 커넥터가 있습니다. iNET-512에는 ¼ 브라지 및 ½ 브리지 스트레인 게이지 회로를 완성하는데 사용되는 vRef / 2 소스가 있습니다. 써모커플을 측정하는 경우, iNET-510 나사 단자의 온도를 측정하는 내부 온도 센서가 포함되어 있기 때문에 iNET-510 배선 상자를 사용해야 합니다.

Model No.BNC connectorsThermocouple support1/4 and 1/2 bridge strain gage vRef/2 supportIndividual banks of screw terminals for each sensor
iNET-5100yesnono
iNET-5118nonoyes
iNET-5120noyesyes


iNET-510 wiring box with screw terminals

iNET-511 wiring box with BNC connectors

iNET-512 Strain gage/sensor wiring box with screw terminals

[ 기술 사양 ]

아날로그 입력
채널 수 : 16 단일 종결 (Single-Ended, SE) / 8 차동 (DI)
A/D 컨버터: 각 포인트를 1m 초 이상 평균할 때 24-Bit, 평균화하지 않을 때 16-Bit
전압: 전압 정밀도 / 범위 차트
전압 범위: ±20 mV, ±40 mV, ±80 mV, ±150 mV, ±300 ­mV, ±600 mV, ±1.2V, ±2.5V, ±5V, ±10V
전기 절연 (iNET-601만 해당됨 ): ±36 Vdc bank isolation
보호 전압: 전원 on 또는 off ±30 Vdc
RFI 필터: <±150 mV 범위에서 13 KHz RFI 필터
디지털 필터: Low Pass, High Pass, Band Pass 또는 Band Stop
디지털 필터 유형: Elliptic, Chebyshev B, Chebyshev S 또는 Butterworth
공통 모드 전압: ±10 Vdc
공통 전압 제거비: >110dB (0 ~ 60 Hz)
입력 임피던스: 100 MΩ

센서 측정
써모커플: J, K, T, E, R, S, B, N, C, G, D
써미스터: 2252 Ω (OMEGA 44000 Series), custom
RTD: 100 Ω, 500 Ω, 1 kΩ platinum
로드셀: 10 kg, 25 kg, 100 kg, 250 kg, 1000 kg, 5000 kg, 맞춤형
스트레인: 120 Ω 또는 350 Ω. 1⁄4 bridge, half bridge 또는 full bridge; 내부 i60x 기존 접압은 최대 3개의 120 Ω bridge 및 8개의 350 Ω bridges를 지원합니다.
포텐셔미터: 1 ~ 50 kΩ
전류: ±80 uA, ±120 uA, ±500 uA, ±600 uA, ±800 uA, ±1.2 mA, ±2.5 mA, ±12 mA, ±24 mA, 0 to 24 mA, 맞춤형
저항: 0 ~ 33 Ω, 0 ~ 100 Ω, 0 ~ 330 Ω, 0 ~ 1 kΩ, 0 ~ 3300 Ω, 0 ~ 10 kΩ, 맞춤형
LVDT/유량/압력: 전류, 전압, mV/V

디지털 I/O
채널 수: 4 디지털 I/O (4 mA 싱크 / 소스, 0 ~ 3.3V)
“0” 입력 전압: 0 ~ 0.8 Vdc
“1” 입력 전압: 2 ~ 5.5 Vdc
“1” 입력 전류: Amps = Vin / 50 kΩ (“1”은 내부 50 kΩ 풀다운 저항을 구동해야 함)
“0” 출력 전압: <0.7 Vdc @ <2 mA; < 0.9 Vdc @ 4 mA
“1” 출력 전류: 2.2 ~ 3.3 Vdc @ 4 mA
풀 다운 저항: 50 kΩ ±1%

환경
작동 환경: 1 ~ 70°C (34 ~ 158°F), <90% RH, 비응축
보관 온도: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)

전원
USB 케이블로 소비되는 전력: +5 Vdc 255 mA (최대 433 mA)
Hd44 커넥터의 전압 기준: 3.30 Vdc (80 mA)
Hd44 커넥터에서 사용자가 사용할 수 있는 무제한 전원: 5 Vdc (8 mA), ±15 Vdc (4 mA)

기게
재질: 플라스틱 인클로저
치수: 58 x 96 x 24 mm (H x W x D)
무게: 454 g
마운팅: 데스트탑, 벽 또는 다른 인클로저 (OEM)에 설치 가능

사용자 매뉴얼과 어플리케이션 노트 확인을 위하여 여기를 클릭하십시오. ( InstruNet 홈페이지 )
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-600
iNET-600
1,235,480원
배송: 2 주
 
독립형 USB 데이터 수집 시스템, 16SE/8DI 전압 입력, 4 디지털 I/O
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-601
iNET-601
1,739,710원
배송: 2 주
 
독립형 USB 데이터 수집 시스템, 16SE/8DI 전압 입력, 4 디지털 I/O, 전기 절연
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-510
iNET-510
217,872원
배송: 2 주
 
나사 단자 와이어링 박스 (써모커플 전용)
  
iNET-511
428,296원
배송: 2 주
 
나사 단자 BNC 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-512
iNET-512
383,985원
배송: 2 주
 
나사 단자와 스트레인 게이지 및 센서 와이어링 박스 (써모커플 전용 아님)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-iWPLUS
iNET-iWPLUS
670,420원
배송: 2 주
 
InstruNet World Plus software (IW+)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiNET-380
iNET-380
491,280원
배송: 2 주
 
LabVIEW 드라이버 (LabVIEW 버전 4 이상은 현재 Windows XP 이상에서 지원됨)
  
iNET-R-33
222,660원
배송: 2 주
 
Shunt Resistor 33 Ω, 8-pack, 0.5%, 5 ppm/°C drift
  
iNET-R-120
204,550원
배송: 2 주
 
Shunt Resistor 120 Ω, 8-pack, 0.05%, 5 ppm/°C drift
  
iNET-R-350
204,550원
배송: 2 주
 
Shunt Resistor 350 Ω, 8-pack, 0.05%, 5 ppm/°C drift
  
iNET-R-1K
204,550원
배송: 2 주
 
Shunt Resistor 1000 Ω, 8-pack, 0.05%, 5 ppm/°C drift
  
iNET-R-3300
204,550원
배송: 8 주
 
Shunt Resistor 3300 Ω, 8-pack, 0.05%, 5 ppm/°C drift
  
iNET-R-10K
210,256원
배송: 2 주
 
Shunt Resistor 10 kΩ, 8-pack, 0.05%, 5 ppm/°C drift
  
iNET-R-33K
204,550원
배송: 8 주
 
Shunt Resistor 33 kΩ, 8-pack, 0.05%, 5 ppm/°C drift
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: iNET-600 및 iNET-601 USB 데이터 수집 모듈은 USB 인터페이스 케이블, InstruNet 월드 소프트웨어 CD, 메이팅 암형 Hd44 커넥터, 하드웨어 킷 및 Hd44 덮게.
주문 예: (1) INET-601 독립형 USB데이터 수집 시스템, 16 SE/8DI 전압 입력, 4개의 디지털 I/O 전기적 절연, 1,739,710원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.