3,875,180원 IN-UVI
설명
IN-UVI 인라인 신호변환기는 견고한 스테인레스 스틸 외장 구조로 트랜스듀서 및 센서와 데이터 수집 장치 등 판독 장비 간에 연결하여 사용할 수 있습니다. 신호변환기는 높고 안정적인 브릿지 여기 (Bridge Excitation) 전압을 트랜스듀서에 공급하고, 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 0~5, 0~10, ±5, ±10Vdc 전압 또는 4~20, 12 ± 8mA 전류로 변환합니다.