장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

실험용 피하 써모커플 프로브와 RTD 프로브
(Hypodermic and Mini Hypodermic Probes)

피하 프로브과 소형 피하 프로브-써모커플와 RTD 소자 Hypodermic and Mini Hypodermic Probes |

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 산업용, 실험용, 화학연구 및 제조분야에서 사용할 수 있는 피하주사식 써모커플과 RTD 프로브
  • 다섯가지 모델과 써모커플 및 RTD 센서 타입을 제공
  • 직경 0.2mm(0.008") ~ 1.65 mm(0.065")
  • 소형 프로브의 경우 매우 신속한 반응속도
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

신개념 주사 형태 써모커플과 RTD 프로브 HYP 시리즈
표면을 손상하지 않고 피하 온도를 측정할 수 있는 오메가만의 독자적인 기술력으로 선보입니다.


OMEGA™ 피하침 써모커플 프로브는 산업, 실험실, 제조, 및 화학 연구 용도로 설계되었습니다. 지름이 0.2 mm부터 1.65mm까지 (0.008 ~ 0.065") 5개 유형의 프로브을 이용할 수 있습니다. HYP0, HYP1, HYP2에는 T형 (구리-콘스탄탄) 써모커플 소자가 있고, HYP3은 J, K, T, E형 캘리브레이션에 이용할 수 있으며, HYP4는 100 Ω 백금 RTD가 있습니다 (a = 0.00385).


사양

Mini-Hypodermic Thermocouple Probe Model HYP-0


바늘 지름이 0.2 mm (0.008")인 HYP-0 소형 피하 프로브은 삽입 부위 주변을 건드릴 가능성이 거의 없습니다. 현미경을 통한 미세제조 기술로 극도로 작은 써모커플을 33게이지, 길이 25 mm(1")인 스테인리스 스틸 주사바늘에 심었습니다. HYP0는 피하 프로브의 반응이 가장 신속하고 온도 정격 200°C (400°F)가 유지됩니다. 이 모델에는 SMP형 초소형 커넥터를 부착한 길이 1.5m (5')의 PFA 코팅한 36 AWG 리드 와이어가 연결 됩니다.


Thermocouple Probe Model HYP-1


액체, 반고체 용으로 적합하며 산업용 및 연구용으로 이상적인 주사 형태 써모커플 프로브입니다. 빠른 반응속도로 즉각적인 판독이 가능하며 바늘 사이즈는 30 gauge x 13mm (0.5") 입니다. 최대 측정 온도는 200°C (400°F)입니다. 접지형 접점 프로브에 연장 와이어, 커넥터/플러그 연결 방식을 선택하실 수 있습니다.


Thermocouple Probe Model HYP-2


산업용, 자연과학 실험 및 식음료 제조 공정시 이상적인 모델입니다. 21게이지, 38 mm (1.5") 길이 바늘에 써모커플 소자를 심고 1.2 m (4') 길이 리드 와이어를 연결한 방식입니다. 써모커플 타입과 연결 커넥터 타입은 하단 제품번호생성기에서 다양하게 선택하실 수 있습니다.


Thermocouple Probe Model HYP-3


16 gage, 38 mm (1.5") 주사침에 써모커플을 심은 타입으로 접지 또는 비접지 접점 스테인레스 스틸 오버브레이드 연장도선이 연결 됩니다. 강철이 추가로 브레이드 된 와이어로 유연하면서도 높은 강도를 보여줍니다. (오토클레이브용이 아니며 내구성과 수명을 높여줍니다) 기본 사양 길이는 1.2 m (4')이며 최고 온도는 200°C (400°F)입니다.


RTD Probe Model HYP-4


RTD 소자가 사용 된 피하 탐침형 산업용 및 실험용 온도센서 입니다. 16 gage x 38 mm (1.5") 규격 주사침에 100 ohm platinum RTD (alpha= 0.00385) 소자가 내장 되어 있으며, 1.2 m (4') 길이 리드 와이어가 연결되어 있습니다.


써모커플 종류와 온도 범위 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
모델 HYP-0
모델 HYP-1
모델 HYP-2
  
HYP2-21-1-1/2-E-G-48-OST-M
297,220원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-2, 유형 E 열전대
  
HYP2-21-1-1/2-J-G-48-OST-M
303,360원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-2, J 형 열전대
  
HYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
297,220원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-2, K 타입 열전대
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
297,220원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-2, typeT 열전대
모델 HYP-3
  
HYP3-16-1-1/2-E-G-48-RP
310,660원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, 유형 E 열전대, 접지 접합
  
HYP3-16-1-1/2-E-U-48-RP
310,660원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, 유형 E 열전대, 접지 접합
  
HYP3-16-1-1/2-J-G-48-RP
310,660원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, J 형 열전대, 접합 접지
  
HYP3-16-1-1/2-J-U-48-RP
310,660원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, J 형 열전대, 접합 접지
  
HYP3-16-1-1/2-K-G-48-RP
310,660원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, K 타입 열전대, 접합 접지
  
HYP3-16-1-1/2-K-U-48-RP
298,077원
배송: 2 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, K 타입 열전대, 접합 접지
  
HYP3-16-1-1/2-T-G-48-RP
357,570원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, 유형 T 열전대, 접합 접지
  
HYP3-16-1-1/2-T-U-48-RP
316,760원
배송: 5 주
 
써모커플 프로브 모델 HYP-3, 유형 T 열전대, 접합 접지
RTD 모델
  
HYP0-33-1-K-G-60-SMP-M
판매 상담  
배송: 
 
 
Mini-Hypodermic Probe, type K thermocouple
  
HYP4-16-11/2-100-EU-48-RP
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD 프로브 모델 HYP-4
  
HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-RP
308,180원
배송: 5 주
 
RTD probe with stripped leads termination, model HYP-4
  
HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-MTP-M
336,750원
배송: 5 주
 
RTD probe with MTP connector(3 prong) termination, model HYP-4
다양한 조합이 가능하므로, 하단의 제품번호생성기를 확인해주세요.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Hypodermic Probes Types 선택하기:
HYP0 : Thermocouple probe model HYP0
HYP1 : Thermocouple probe model HYP1
HYP2 : Thermocouple probe model HYP2
HYP3 : Thermocouple probe model HYP3
HYP4 : RTD probe model HYP4
HYP5 : Thermocouple probe model HYP5

(2) Gauge 선택하기:
33 : 33 Gauge
21 : 21 Gauge
16 : 16 Gauge

(3) Needle Length 선택하기:
1 : 1 in
1-1/2 : 1 1/2 in

(4) Calibration 선택하기:
-J : Iron-Constantan (Not available on HYP0 HYP1 and HYP4 models)
-T : Copper-Constantan (Not available on HYP4 model)
-K : CHROMEGA™-ALOMEGA™ (Not available on HYP4 model)
-E : CHROMEGA™-Constantan (Not available on HYP0 and HYP4 models)
없음(공란으로 비워두기) : HYP4 model only

(5) Junction Style 선택하기:
-G : Grounded juntion (Available on all models except HYP4)
-U : Ungrounded junction(Available only on HYP3 model)
없음(공란으로 비워두기) : HYP4 model only

(6) OHM 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-100 : 100 OHM (HYP4 model only)

(7) European Curve 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : American curve (Available on all models except HYP4 models)
-EU : European curve (0.00385) HYP4 model only

(8) Lead wire length 선택하기:
-48 : 1.2 m (48 in) (Not available on HYP0 HYP1 and HYP5 models)
-60 : 1.5 m (60 in) (Available only on HYP0 and HYP1 models)
없음(공란으로 비워두기) : No lead wires for HYP5 model

(9) Additional option 선택하기:
-SMPW-M : Subminiature male connector (Not available on HYP4 model) with window
-SMP-M : Subminiature male connector (Not available on HYP4 model) with window
-OSTW-M : Standard size male connector (Available only on HYP2 model) with window
-OST-M : Standard size male connector (Available only on HYP2 model) with window
-M8-S-M : Male straight M8 plug (Available only on HYP4 model)
-M8-R-M : Male right-angled M8 plug (Available only on HYP4 model)
-MTP-M : MPT-U male connector (Available only on HYP4 model)
없음(공란으로 비워두기) : None

(10) Stripped Leads 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-RP : Stripped leads (Available only on HYP3 and HYP4 models)

(11) Easy grip handle 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-EGH : Easy grip handle (Available only on HYP2 HYP3 and HYP5 models)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.