816,610원 HX94BV0W
설명
OMEGA™ HX94B 시리즈 온도/상대 습도 트랜스미터는 온도/상대 습도 측정을 위한 제품 선택에 따라 선형화되고 온도 보상된 4 ~ 20 mA, 0 ~ 1 Vdc, 0 ~ 5 Vdc 또는 0 ~ 10 Vdc 출력 신호를 제공합니다. 출력 신호는 0 ~ 100°C 온도 및 0 ~ 100 % 상대 습도에 대해서 교정되고 조정되었습니다. 디지털 온도 및 상대 습도 센서는 세척을 위해 쉽게 제거가 가능한 스테인리스 스틸 캡으로 보호됩니다. NEMA 4 스테인리스 스틸 엔클로저 및 케이블 진입부 연결은 외부 날씨로부터의 보호를 제공합니다. 스테인리스 스틸 엔클로저는 6피트의 차폐된 케이블에 연결됩니다. 케이블 종단은 벗겨진 리드 또는 4-핀 커넥터에 연결됩니다.