HX93DA와 HX93A 시리즈 트랜스미터는 상대 습도와 온도를 원격으로 감시하거나 현장에서 감시할 수 있습니다. 이 두 시리즈는 측정한 습도나 온도에 비례하는 선형화된 전류나 전압 신호를 출력합니다. 상대습도 출력은 온도 캘리브레이션이 됩니다. 전류 출력 모델은 측정 장비와 사실상 거리가 있는 원격 위치에 트랜스미터를 배치할 수 있습니다.HX93DA 모델은 내장 듀얼 디스플레이가 있어 습도와 온도를 동시에 나타낼 수 있습니다. 모든 모델이 박막 고분자 캐패시터를 이용해 상대 습도를 감지하고, 백금 100 Ω RTD를 이용해 온도를 감지합니다. 센서는 스테인리스 스틸 철망형 필터로 보호하고, 이 필터는 청소 시 쉽게 분리할 수 있습니다. NEMA 13 사양에 따라 전자장치를 보관하고 보호하는 견고한 폴리카보네이트케이스 내부로 설치 나사를 쉽게 넣을 수 있습니다.
형질 입력 전압 범위: 공칭 24 Vdc HX93A 시리즈: 6 ~ 30 Vdc HX93DA 시리즈: 12 ~ 30 Vdc 측정 범위 상대습도: 3 ~ 95% 온도: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F) 정밀도 상대습도: 온도 25°C 및 온도 계수 ±0.1% RH/°F에서, 상대습도가 20 ~ 80%인 경우 ±2.5% RH; 20% 미만이나 80% 초과 시 ±3.1% 온도: 0.6°C (±1°F) 출력 HX93AC 또는 HX93DAC: 상대습도가 0 ~ 100%이고 온도가 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)인 경우 4 ~ 20 mA HX93AV: 상대습도가 0 ~ 100%이고 온도가 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)인 경우 0 ~ 1 Vdc 상대습도 온도 보상: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F) 상대습도 시간 상수(온도가 25°C이고 1m/s로 움직이는 공기에서 반응 90%): >10초: 상대습도 10%에서 90%로 >15초: 상대습도 90%에서 10%로 반복성: 상대습도 ±1%, 0.5°F 하우징: 회색 폴리카보네이트, (IP65, DIN 40050) NEMA 정격 최대 13, UL 등록 연결: 지름 0.09 ~ 0.265" 케이블용 방수 나일론과 네오프렌 글랜드, 내부 4핀 단자판은 14 ~ 22 게이지와이어를 허용. 크기: HX93A(*)과 HX93A(*)-D케이스: 79.8 x 81.8 x 54.9 mm (3.14 x 3.22 x 2.16") HX93A(*)-D 브로브: 15.7 D x 124.5 mm L (0.620 x 4.9") 무게: HX93A(*): 170 g (6 oz) HX93A(*)-D: 187 g (6.6 oz) 듀얼 소형 루프식 전력 공급 표시기: 3½자리 LCD 판독률: 초당 2.5번 디스플레이 정밀도: 상대 습도: ±2.5% RH 온도: ±0.6°C (1°F) 디스플레이 해상도: 상대 습도: 0.1% RH 온도: 0.1°C (0.1°F) 출력과 관련된 디스플레이 정밀도: 상대 습도: ±0.3% RH 온도: ±0.3°C (0.5°F)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: * 출력이 4 ~ 20 mA인 경우, "C"를 지정하고, 출력이 0 ~ 1 Vdc인 경우, "V"를 지정하세요. ** 온도를 °C로 표시하려면 "C"를, °F로 표시하려면 "F"를 기입하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.