HX80 시리즈는 습도 프로브의 일종으로 RH, 온도, 이슬점, 압력(psia), ppmv, ppmw, gr/lbs 등의 정밀하고 다양한 측정 매개변수를 제공합니다. 프로브은 고온 및 고압 환경을 포함한 대부분의 용도에 적용할 수 있습니다. HX85A는 스테인리스 스틸 침전물 필터와 RS232가 있고 출력이 0-10 Vdc인 습도/온도 스테인리스 스틸 프로브입니다. RH 측정 범위는 5-95%, 정밀도는 ±1%, 작동 온도는 -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F), 이슬점 범위는 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)이고, 기본 출력은 RH, 온도, 이슬점입니다.
HX85BA는 스테인리스 스틸 침전물 필터와 RS232가 있고 출력이 0-10 Vdc인 습도/온도/기압 스테인리스 스틸 프로브입니다. RH 측정 범위는 5-95%, 정밀도는 ±1%, 이슬점 범위는 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 압력 범위(기압)는 20 ~ 1100 mb, 작동 온도는 -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F)이고, 기본 출력은 DP, 온도, 압력입니다.
HXP85는 스테인리스 스틸 침전물 필터와 RS232가 있고 출력이 0-10 Vdc인 습도/온도/고압 스테인리스 스틸 프로브입니다. RH 측정 범위는 5-95%, 정밀도는 ±1%, 이슬점 범위는 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 압력 범위는 0 ~ 200 psia, 작동 온도는 -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F)이고, 기본 출력은 DP, 온도, 압력입니다.
HX86은 스테인리스 스틸 침전물 필터와 RS232가 있고 출력이 4 ~ 20mA인 원격 [1.8m (6') 케이블] 습도/고온 스테인리스 스틸 프로브입니다. RH 측정 범위는 5-95%, 정밀도는 ±1%, 이슬점 범위는 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 작동 온도는 -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F)이고, 기본 출력은 RH, 온도, 이슬점이며, 디스플레이가 포함됩니다.
HXB86은 스테인리스 스틸 침전물 필터와 RS232가 있고 출력이 4–20mA인 원격 [1.8m (6') 케이블] 습도/고온/기압 스테인리스 스틸 프로브입니다. RH 측정 범위는 5-95%, 정밀도는 ±1%, 이슬점 범위는 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 압력 범위(기압)는 20 ~ 1100 mb, 작동 온도는 -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F)이고, 기본 출력은 DP, 온도, 압력이며, 디스플레이가 포함됩니다.
HXP86은 스테인리스 스틸 침전물 필터와 RS232가 있고 출력이 4 ~ 20mA인 원격 [1.8m (6') 케이블] 습도/고온/압력 스테인리스 스틸 프로브입니다. RH 측정 범위는 5-95%, 정밀도는 ±1%, 이슬점 범위는 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 압력 범위는 0 ~ 200 psia, 작동 온도는 -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F)이고, 기본 출력은 DP, 온도, 압력이며, 디스플레이가 포함됩니다.
HX86N은 스테인리스 스틸 침전물 필터와 RS232가 있고 출력이 0-10Vdc인 원격 [1.8m (6') 케이블] 습도/고온 스테인리스 스틸 프로브입니다. RH 측정 범위는 5-95%, 정밀도는 ±1%, 이슬점 범위는 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 작동 온도는 -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F)이고, 기본 출력은 RH, 온도, DP입니다.
형질 상대습도 정밀도: ±1% RH 온도 정밀도: ±0.5°C 전기 출력 최대 10mA에서 0 – 10 Vdc (x3) 온도 측정 범위: -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F) RH 측정 범위: 5 ~ 95% 이슬점: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) 직렬 출력(모든 장비): RS232C – DTE 장치, 19.2킬로보드, 8비트 데이터, 1 정지비트, 패리티 없음; RS232C(양방향) 필요 전력: 비조절 18 – 30 Vdc, 최대 50mA 크기: 센서: 19 x 203 mx 8") 케이블 길이: 1.8m (6'); 더 긴 제품을 원하면 공장과 상의하세요. 전자 모듈 외부 크기: 13 H x 9.4 W x 5.6 cm D (5.1 x 3.7 x 2.2") 탑재 중심: 11.5 x 7.9 cm (4.53 x 3.11") 센서 압력 정격: 최대 200psia 센서 침전물 필터: 40 미크론 재료: 스테인리스 스틸 측정 매개변수: 상대습도/온도 출력 정보: 상대습도, 온도, 이슬점 전기 출력: 0 ~ 10 Vdc (x3) 측정 매개변수: RH/온도/기압 압력 측정 범위: 10 ~ 1100 mb 압력 정밀도: ±5 mb 출력 정보: 상대습도, 온도, 압력 전기 출력: 0 ~ 10 Vdc (x3) 측정 매개변수: 상대습도/온도/고압 압력 측정 범위: 0 ~ 200 psia 압력 정밀도: ±0.75 psi 출력 정보: 상대습도, 온도, 압력 전기 출력: 0 ~ 10 Vdc (x3) 측정 매개변수: 상대습도/고온 출력 정보: 상대습도, 온도, 이슬점 전기 출력: 4 ~ 20 mA (x3) 경보 계전기: (x2) 디지털 디스플레이: LCD, 2선식 측정 매개변수: 상대습도/고온/절대압력 압력 측정 범위: 0 ~ 200 psia 압력 정밀도: ±0.75 psi 출력 정보: 상대습도, 온도, 압력 전기 출력: 4 ~ 20 mA (x3) 경보 계전기: (x2) 측정 매개변수: 상대습도/고온/기압 압력 측정 범위: 10 ~ 1100 mb 압력 정밀도: ±5 mb 출력 정보: 상대습도, 온도, 압력 전기 출력: 4 ~ 20 mA (x3) 경보 계전기: (x2) 디지털 디스플레이: LCD, 2선식 측정 매개변수: 상대습도/고온 출력 정보: 상대습도, 온도, 이슬점 전기 출력: 0 ~ 10 Vdc (x3)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서와 NIST 인증서가 함께 제공됩니다.