설명
This product has been discontinued, for alternative products, please consider HX300GB.
HX71 시리즈 상대 습도 센서/트랜스미터는 거의 모든 상대 습도 모니터링 어플리케이션에 적용할 수 있는 신뢰할 수 있는 경제적인 가격의 제품입니다. 소형 디자인은 관 또는 벽 설치에 이상적입니다. 각 기기는 뛰어난 감도, 신속한 응답 및 안정성을 제공하기 위해 공장에서 교정됩니다. 이 기기는 간단하게 설치 및 조립이 가능합니다. 선형화된 전류 또는 전압 출력을 통하여 미터, 컨트롤러, 레코더 및 데이터 로거와 같은 대부분의 디스플레이 및 제어 기기와 함께 사용할 수 있습니다. 이 기기는 316 SS NEMA 4 (IP66) 하우징으로 구성되었고 벗겨진 와이어와 함께 차폐된 출력 케이블을 포함하고 있습니다. 관 또는 벽 설치를 위한 설치 키트가 이용 가능합니다.
【기술사양】
RH 정밀도: 15 ~ 85% RH @ 23°C 에서 ±4% RH; 15% RH 미만 및 85% RH 초과에서 ±4.5 % RH @ 23°C
참고: 최적의 성능을 위해 기기는 움직이는 공기의 >1 MPH 에서 작동되어야 합니다.
입력 전압 범위
MHX71-MA : 8 ~ 12 Vdc (양극 보호)
HX71-V1, HX71-V2 : 8 ~ 24 Vdc (양극 보호)
출력:
HX71-MA: 0 ~ 100% RH 에서 4 ~ 20 mA
HX71-V1: 0 ~ 100% RH 에서 0 ~ 5 Vdc
HX71-V2: 0 ~ 100% RH 에서 0 ~ 1 Vdc
배선:
HX71-MA:
적색 와이어 : + power
검정색 와이어 : + output/return
HX71-V1, HX71-V2:
적색 와이어 : + power
검정색 와이어 : - power/output
흰색 와이어 : + output
RH 온도 보상: -25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
반복성: ±1% RH
하우징: 316 스테인리스 스틸
연결 : 2 m (6') 차폐된 케이블, 벗겨진 리드, PVC 보호관
치수 : 130 x 16mm D (5.125 L X .625" D)
무게 : 67 g (0.18 lbs)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 차폐된 케이블 및 벗겨진 와이어 리드, 제거 가능한 보호 센서 필터 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다
주문 예: (1) HX70-MKIT 관/벽 설치 키트, 40,810원