장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

습도/온도 트랜스미터
(Humidity/Temperature Transmitter)

HX400 시리즈

습도/온도 트랜스미터 | HX400 시리즈

습도/온도 트랜스미터

1,394,350원 HX401D

1 year warranty
  • 4 ~ 20 mA (RH 및 온도)
  • 2-포인트 현장 캘리브레이션
  • 습도 및 온도 표시를 위한 내장 디스플레이
  • 현장에서 설정 가능한 파라미터
  • 2개의 차폐된 SSR 출력
상대 습도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

HX400 시리즈 트랜스미터는 상대 습도 및 온도에 대한 원격 및 현장 모니터링을 제공합니다. 각 파라미터는 4 ~ 20 mA 신호로 원격 수신기에 전달됩니다. HX400은 환경 공기 모니터링 및 시스템에서 사용을 위한 프로그램이 가능하고 현장 설치를 지원하는 2선 습도/온도 트랜스미터입니다. 최첨단 디자인은 디지털 콘덴서 습도/온도 칩과 마이크로프로세서 기반 선형화를 온도 드리프트 보상 기술과 결합하여 비례, 선형 및 고정밀 듀얼 4 ~ 20 mA 출력 전류를 다양한 어플리케이션에 제공합니다. HX400은 트랜스미터, 표시기 및 알람 출력을 1개의 기기에 통합했습니다. 직접 측정되고 계산된 모든 파라미터는 컴퓨터 없이 전면부의 3개 푸시버튼을 통해 설정됩니다. 듀얼 3-자리 7-분할 LED 디스플레이 모듈은 측정 모드에서 측정된 파라미터 값을 표시하거나 설정 모드 및 캘리브레이션 모드동안 프로그램된 명령을 유도합니다. 전류 출력 모델을 사용하여 측정 기기로부터 멀리 떨어져 있는 원격 위치에 트랜스미터를 배치할 수 있습니다. HX400은 습도 및 온도 모두를 동시에 표시할 수 있는 내장 듀얼 디스플레이가 적용되었습니다.

【기술사양】
루프 전원: 12 ~ 32 Vdc; 듀얼 4 ~ 20 mA 루프 전원; 역극성 보호 (Vloop = 24 Vdc, Tamb = 23 ±2°C, Rload = 250 Ω)
듀얼 차폐 솔리드 스테이트 릴레이 출력: 출력 #1 및 출력 #2; 최대 15 mA, 최대 40 Vdc
출력 전원 정밀도 및 범위: ±0.02 mA; 4 ~ 20 mA (2채널 모두)
정밀도 @ 23°C 및 확장 가능한 측정 범위: 현장 교정 없이
상대 습도 (RH): ±2%; 10 ~ 90%
온도: ±0.5°C (0.9°F)
이슬점: ±2°C (3.6°F)
습구 온도: ±2°C (3.6°F), -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
상대 습도 및 온도 반복성: ±1% RH, ±0.1°C
디스플레이 분해능: 0.1% RH, 0.1°C (온도 < 100°C)
응답 시간: 10 초 (상대 습도); 최대 30 초 (온도)
센서 캡 필터링: 스테인리스 스틸 철망; 0.05 mm
유체 타입: 대기 및 중성 가스
설정 작업: 전면부의 3개 푸시 버튼, 밝은 3-자리 듀얼 LED 모듈
작동 온도:
    전자 기기: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
    감지 프로브: -40 ~ 100°C (-40 ~ 212°F)
소형 듀얼 루프-전원 표시기: 3-자리 듀얼 LED (녹색 - 습도; 적색 - 온도)
판독 속도: 1회 업데이트/초
디스플레이 정밀도
    상대 습도: ±2% RH
    온도: ±0.5°C (1°F)
디스플레이 분해능:
    상대 습도: 0.1% RH
    온도: 0.1°C (0.2°F)
하우징 재질: POM (감지 프로브); 폴리카보네이트 (전자 기기)
보호: NEMA 4 (IP65) (전자 기기); IP40 (감지 프로브)
치수: 110 W x 80 L x 56 mm D (4.3 x 3.2 x 2.2")
무게: 250 g (8.8 oz)
프로브 치수:
    벽 설치 기기: L = 73 mm (2.87"), D = 15.5 mm (0.61")
    원격 설치 기기: L = 100 mm (3.94"), D = 15.5 mm (0.61"), 100 cm (39.4") 케이블, 5.3 (0.21") 직경 케이블
    덕트 설치 기기: L = 200 mm (7.87"), D = 15.5 mm (0.61")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HX401W
1,245,740원
배송: 2 주
 
벽 설치 상대 습도 트랜스미터
HX401R
1,325,750원
배송: 10 주
 
원격 프로브 상대 습도 트랜스미터
HX401D
1,394,350원
배송: 10 주
 
덕트 설치 상대 습도 트랜스미터
HX402W
1,499,141원
배송: 2 주
 
벽 설치 RH 및 온도 트랜스미터
HX402R
1,577,200원
배송: 2 주
 
원격 프로브 RH 및 온도 트랜스미터
HX402D
1,634,330원
배송: 3 주
 
덕트 설치 RH 및 온도 트랜스미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) HX401W 벽 설치 상대 습도 트랜스미터, 1,245,740원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.