장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

중공 튜브 써모커플 프로브
(Hollow Tube Thermocouple Probe)

HTTC36-(*) 시리즈

중공 튜브 써모커플 프로브 | HTTC36-(*) 시리즈

중공 튜브 써모커플 프로브

85,170원 HTTC36-J-116G-6

1 year warranty
  • 스테인리스 스틸 보호관에 1 m (40") PFA 절연 리드와이어 에폭시 포팅
  • 프로브: 정격 450°F
  • 프로브 직경: 1/16 ", 1/8 ", 3/16 " 및 1/4 "
  • J, K, T, E, N 교정
  • 고온(최대 900°F)을 위한 유리 절연 리드 구매 가능
  • SLE (Special Limits of Error) 와이어로 제작
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

오메가 TJ 타입 프로브의 대안으로 더 작은 크기 및 경제적인 가격으로 제공됩니다. 금속 전이 피팅 또는 스트레인 릴리프 스프링없이 제한된 공간의 어플리케이션을 위해 설계되었습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HTTC36-J-116G-6
85,170원
배송: 2 주
 
J 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 30 AWG 단선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-J-18G-6
HTTC36-J-18G-6
73,270원
배송: 5 주
 
J 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/8 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 24 AWG 연선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-J-316G-6
HTTC36-J-316G-6
86,720원
배송: 5 주
 
J 타입, 6 인치 접지 프로브, 3/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-J-14G-6
HTTC36-J-14G-6
89,860원
배송: 5 주
 
J 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/4 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-K-116G-6
HTTC36-K-116G-6
88,150원
배송: 5 주
 
K 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 30 AWG 단선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-K-18G-6
HTTC36-K-18G-6
77,310원
배송: 2 주
 
K 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/8 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 24 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-K-316G-6
87,890원
배송: 2 주
 
K 타입, 6 인치 접지 프로브, 3/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-K-14G-6
HTTC36-K-14G-6
86,240원
배송: 2 주
 
K 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/4 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-T-116G-6
HTTC36-T-116G-6
95,377원
배송: 5 주
 
T 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 30 AWG 단선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-T-18G-6
HTTC36-T-18G-6
77,310원
배송: 2 주
 
T 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/8 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 24 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-T-316G-6
86,220원
배송: 5 주
 
T 타입, 6 인치 접지 프로브, 3/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTTC36-T-14G-6
HTTC36-T-14G-6
96,140원
배송: 5 주
 
T 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/4 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-E-116G-6
85,170원
배송: 5 주
 
E 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 30 AWG 단선 와이어
  
HTTC36-E-18G-6
77,310원
배송: 2 주
 
E 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/8 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 24 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-E-316G-6
82,210원
배송: 5 주
 
E 타입, 6 인치 접지 프로브, 3/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-E-14G-6
88,150원
배송: 5 주
 
E 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/4 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-N-116G-6
83,520원
배송: 5 주
 
N 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 30 AWG 단선 와이어
  
HTTC36-N-18G-6
71,870원
배송: 5 주
 
N 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/8 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 24 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-N-316G-6
80,600원
배송: 5 주
 
N 타입, 6 인치 접지 프로브, 3/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-N-14G-6
83,520원
배송: 5 주
 
N 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/4 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 20 AWG 연선 와이어
  
HTTC36-K-116G-1.5-SMPW-M
107,431원
배송: 2 주
 
K 타입, 1.5 인치 접지 프로브, 1/16 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 30 AWG 연선 와이어, SMPW 커넥터 포함
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 150 mm (6") 초과 사양은 인치당 추가 금액이 있습니다: 최소 32 mm (1.25"), 최대 1.2 m (48")
1.2 m (48") 초과 사양은 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
1 m (40") 리드 초과 사양은 피트당 추가 금액이 있고 제품 번호 변경이 필요합니다.
접미사 "GG" 를 적용하시면 유리섬유 절연 리드 와이어입니다. (1.5 mm (1/16") 직경은 포함되지 않습니다.)

주문 예: (1) HTTC36-K-18G-6 K 타입, 6 인치 접지 프로브, 1/8 인치 직경, 36 인치 PFA 절연 24 AWG 연선 와이어, 77,310원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 교정 유형 선택하기:
J : J 타입 교정
K : K 타입 교정
T : T 타입 교정
E : E 타입 교정
N : N 타입 교정

(2) 프로브 직경 선택하기:
116G : 1.5 mm (1/16 in)
18G : 3.0 mm (1/8 in)
316G : 4.5 mm (3/16 in)
14G : 6.0 mm (1/4 in)

(3) 프로브 길이(맞춤 길이 구매 가능) 선택하기:
6 : 6 in (150 mm)
없음(공란으로 비워두기) : 맞춤 길이

(4) 추가 옵션 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 없음
-GG : 유리섬유 절연 리드 와이어
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.