1,316,202원 HANI-C-1.0I-M-MA
설명
간편한 설치
몇 초 이내에 HANI™ Clamp 센서 설치
Omega의 혁신적인 클램프온(clamp-on) 방식 설계로 센서 설치가 용이합니다. 침습형 센서와 달리 HANI™ Clamp 센서는 금속 파이프 외부에 장착되어 파이프 내부의 공정 매체의 온도를 읽습니다.
센서를 재배치해야 합니까? clamp 해체 후, 원하는 곳에 재설치 (Un-clamp and go!)
고 정밀도 및 빠른 응답 시간
침습형 센서처럼 작동.
특허 출원 중인 Omega의 하이브리드 온도 감지 플랫폼은 여러 개의 센서와 자체 개발 알고리즘을 사용하여, 비용 및 위험이 없이 최첨단 침습형 센서와 동일한 정확도와 빠른 응답 시간을 제공합니다.
• 산업용 금속 파이프의 정확도: ±0.5 ~ ±1.0°C
산업용 파이프의 공차, 표면 마감 및 코팅은 매우 다양하여 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 상황에 따라 특정 작업의 정확도를 개선하기 위해 사용자 보정을 수행할 수 있습니다. 무료 제공 Omega Sync 소프트웨어를 사용하여 HANI™ Clamp 센서와 작동 중인 삽입 센서로 1 또는 2점 보정을 수행합니다. 더 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
비침습형 및 비접촉식 작동
비침습형, 오염 위험 가능성 제로
HANI™ Clamp 센서는 파이프를 통해 흐르는 유체와 접촉하지 않습니다. 축적, 높은 유속, 부식액/연마액, 웨이크 주파수, 워터 해머로 인한 축적, 센서 마모 또는 파손의 위험이 없습니다.
사용자 시스템에 맞는 센서 선택
산업용 및 식위생용 파이프의 외경과 내경은 서로 다르므로 작업에 맞는 센서를 선택해야 합니다.
| 파이프 유형 | OD(외경) | ID(내경) | 파이프 유형(Schedule) |
| 1.0” 산업용 파이프 | 1.315” | 1.049” | 40 |
| 1.5” 산업용 파이프 | 1.900” | 1.610” | 40 |
| 2.0” 산업용 파이프 | 2.375” | 2.067” | 40 |
| 1.0” 산업용 파이프 | 1.315” | 0.957” | 80 |
| 1.5” 산업용 파이프 | 1.900” | 1.500” | 40 |
| 2.0” Industrial Pipe | 2.375” | 1.939” | 80 |
일반 응용
기존 시스템을 새롭게 보완
HANI™ Clamp 센서로 업그레이드하여 성능 저하 없이 총 비용을 낮추고 오염 위험을 줄이십시오.
품질 제어 및 Ad-hoc 감지
몇 초 내에 센서를 클램프로 고정한 후 노트북 또는 PC에 연결하여 언제 어디서나 측정값을 읽을 수 있습니다.
기존 침습형 센서 검증
대부분의 최첨단 침습형 센서와 비견되는 정확도를 자랑하는 HANI™ Clamp 센서 는 침습형 센서 옆에 쉽게 배치하여 정확도를 검증하고 침습형 센서의 드리프트를 결정합니다.