장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 용광로 히터 케이블
(High Temperature Furnace Heater Cable)

HTCM 시리즈

고온 용광로 히터 케이블 | HTCM 시리즈

고온 용광로 히터 케이블

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 700°C (1292°F) 온도 등급
  • 굽힘 없는 분야에 이상적
  • 단일 연선, "D" 니켈 도체
  • 세라믹 섬유 및 운모 테이프 절연
  • 재킷 및 스테인리스 스틸 오버브레이드
액세서리 - 관련 제품 보기

설명

OMEGALUX™ HTCM 고온 히터 케이블은 단일 도체 리드 와이어 같은 초고온 분야를 위해 제조되었습니다. 이 제품은 고온에 노출되지만 설치 후 굽힘이 거의 없는 지역에서 사용을 권장합니다. 해당 분야는 오븐, 가마 또는 용광로를 포함합니다. 스테인리스 스틸 외부 브레이드는 기계적 및 추가적인 열 보호를 제공합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HTCM-1NI-618S
0원
배송: 2 주
 
 
18 연선 게이지, 고온 용광로 히터 케이블, 300 볼트, 피트 당 가격
HTCM-1NI-616S
0원
배송: 2 주
 
 
16 연선 게이지, 고온 용광로 히터 케이블, 300 볼트, 피트 당 가격
HTCM-1NI-614S
0원
배송: 2 주
 
 
14 연선 게이지, 고온 용광로 히터 케이블, 300 볼트, 피트 당 가격
HTCM-1NI-612S
판매 상담  
배송: 
 
 
12 연선 게이지, 고온 용광로 히터 케이블, 300 볼트, 피트 당 가격
HTCM-1NI-610S
0원
배송: 2 주
 
 
10 연선 게이지, 고온 용광로 히터 케이블, 300 볼트, 피트 당 가격
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 최소 주문 수량은 10 피트입니다.
HTCM 시리즈 와이어는 UL 인증 및 CSA 인증서가 이용 가능하지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.