장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

EMI/RFI 최소화를 위한 니켈-아연 페라이트 코어 표준 사이즈 써모커플 커넥터
(Female and Male High Temperature Standard Connectors With Zinc Ferrite Core for EMI/RFI Suppression)

전자파 간섭 최소화 써모커플 커넥터

전자파 간섭 최소화 써모커플 | 전자파 간섭 최소화 써모커플 커넥터

전자파 간섭 최소화 써모커플

22,447원 HSTW-K-F-FT

1 year warranty
  • 고온 고분자 액정
  • 전자파(EMI/RFI)간섭 최소화를 위한 디자인
  • 튼튼한 솔리드 핀 수형 커넥터
  • 제거 가능/양면 이용 가능한 기입란
  • 온도 정격: 페라이트 코어 효과: 120°C (248°F) LCP 물질: 260°C (500°F))
  • 컬러 코드 캘리브레이션 & 머드컬러
  • 카드뮴이 없는 LCP 케이스
  • 견고한 구조
  • 최대 크기 14 AWG의 연선이나 단선 허용
  • 십자/일자 나사 혼용
  • 임피던스 (±20%): 25 MHz에서 35 Ω; 100 MHz에서 70 Ω
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
표준 크기 열전대 Ferritre 코어와 마개
  
HFSTW-KI-M
105,060원
배송: 5 주
 
페라이트 코어, K 타입, IEC 녹색 고온 표준 플러그
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHFSTW-K-M
HFSTW-K-M
100,802원
배송: 2 주
 
페라이트 코어, K 타입, ANSI 황색 고온 표준 플러그
  
HFSTW-TI-M
105,060원
배송: 2 주
 
페라이트 코어, 유형 T, IEC 갈색 고온 표준 플러그
  
HFSTW-T-M
104,247원
배송: 5 주
 
페라이트 코어, 유형 T, ANSI 블루 고온 표준 플러그
  
HFSTW-J-M
103,580원
배송: 5 주
 
페라이트 코어, 유형 T, IEC / ANSI 검은 고온 표준 플러그
  
HFSTW-NI-M
105,060원
배송: 5 주
 
페라이트 코어, 유형 N, IEC 핑크 고온 표준 플러그
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHFSTW-N-M
HFSTW-N-M
116,720원
배송: 2 주
 
페라이트 코어, 유형 N, ANSI 오렌지 고온 표준 플러그
  
HFSTW-E-M
105,060원
배송: 5 주
 
페라이트 코어, 유형 E, IEC / ANSI 보라색 고온 표준 플러그
  
HFSTW-R/SI-M
105,060원
배송: 5 주
 
페라이트 코어 타입 R 또는 S, IEC 오렌지 고온 표준 플러그
  
HFSTW-R/S-M
104,247원
배송: 5 주
 
페라이트 코어 타입 R 또는 S, ANSI 녹색 고온 표준 플러그
  
HFSTW-U-M
105,057원
배송: 5 주
 
보상되지 않은 페라이트 코어 고온 표준 플러그, 흰색
Ferritre 코어 표준 크기 열전대 소켓
  
HSTW-K-F-GR-FT
28,850원
배송: 5 주
 
페라이트 코어 고온 표준 소켓 유형 K, IEC 그린
  
HSTW-K-F-FT
22,447원
배송: 2 주
 
페라이트 코어 고온 표준 소켓 유형 K, ANSI 황색
  
HSTW-TI-F-FT
22,850원
배송: 2 주
 
페라이트 코어, 유형 T, IEC 갈색 고온 표준 소켓
  
HSTW-T-F-FT
22,685원
배송: 5 주
 
페라이트 코어, 유형 T, ANSI 블루 고온 표준 소켓
  
HSTW-J-F-FT
21,879원
배송: 5 주
 
페라이트 코어, J 형, IEC / ANSI 검은 고온 표준 소켓
  
HSTW-NI-F-FT
29,880원
배송: 5 주
 
페라이트 코어 고온 표준 소켓 유형 N, IEC 핑크
  
HSTW-N-F-FT
30,010원
배송: 2 주
 
페라이트 코어 고온 표준 소켓 유형 N, ANSI 오렌지
  
HSTW-E-F-FT
22,850원
배송: 5 주
 
페라이트 코어 고온 표준 소켓, 유형 E, IEC / ANSI 보라색
  
HSTW-R/SI-F-FT
판매 상담  
배송: 
 
 
페라이트 코어, 유형 R 또는 S, IEC 오렌지 고온 표준 소켓
  
HSTW-R/S-F-FT
22,685원
배송: 2 주
 
페라이트 코어, 유형 R 또는 S, ANSI 녹색 고온 표준 소켓
  
HSTW-U-F-FT
22,685원
배송: 2 주
 
보상되지 않은 페라이트 코어 고온 표준 소켓, 화이트
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † J, K, T, E, R, S, B는 ANSI 명칭입니다. OMEGALLOY™ 은 보통 나이크로실-니실로 알려져 있습니다.
비고: U형 (비-보상) 커넥터는 B형 써모커플(Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)와 함께 이용합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Connector Type 선택하기:
HSTW : High temperature standard female write-on connector
HFSTW : High temperature standard male write-on connector with molded in ferrite core

(2) Calibration Types 선택하기:
K : Type K Calibration
T : Type T Calibration
J : Type J Calibration
E : Type E Calibration
R/S : Type R/S Calibration
U : Type U Calibration
N : Type N Calibration

(3) Types 선택하기:
F : Female
M : Male

(4) Ferrite core 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-FT : Ferrite Core
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.