HSRTD 시리즈
센싱 밀봉 RTD 센서 Sealed PFA RTD Sensor
181,502원
HSRTD-3-100-A-120-E
-
100 Ohm, DIN Class A / Class B (선택 가능) 백금 박막 소자 사용
-
1000 Ohm RTD 소자로도 주문 가능
-
습기와 부식을 막도록 종단 밀봉 처리
-
PFA 절연 케이블
-
온도 범위: -60 ~ 260ºC
-
4선식 구성
-
반응 속도: 초당 3피트의 유속에서 최대 3.75초 (63%)
RTD (PT100) 프로브, 소자 & 부속품 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 옵션: 센서는 보통 피복 없는 와이어이 함께 제공됩니다. 맞춤 케이블 길이가 6m (240") 이상일 경우, 모델 번호의 끝에 있는 변수 "-240"을 인치 단위의 원하는 길이로 변경하세요. 이때 비용이 추가됩니다. 소형 커넥터의 경우, 모델 번호의 끝에 "-MTP"를 추가하세요. 비용도 추가됩니다. 4선 오디오 커넥터의 경우, 모델 번호에 "-TA4F"를 추가하세요. (별도비용 추가)
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Resistance 선택하기:A : Class A Resistance
B : Class B Resistance
(2)
Wire Length 선택하기:40 : 1 m (40 in)
80 : 2 m (80 in)
120 : 3 m (120 in)
180 : 4.5 m (180 in)
240 : 6 m (240 in)
(3)
Miniature and Audo Connector 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : None
-MTP : Miniature Connectors
-TA4F : Audio Connector
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.