HPS Standard
Integral Handle Probes General Purpose Design
150,640원
HPS-ICSS-14G-12-SMP-M
-
Heavy Duty
-
12" Probe Length Standard
-
1' Color-Coded Retractable Cable Stretches to 5'
-
Handle Rated to 70°C (160°F)
-
Stainless Steel or Inconel® Sheath
-
SMP Miniature Male Connector on Retractable Cable for Fast Hook-up to Instrumentation
-
Made from Special Limits of Error Material
써모커플 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Other lengths available, consult Sales Department.
주문 예: (1) HPS-CASS-14G-12-SMP-M HPS, 141,219원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Thermocouple Type 선택하기:IC : J thermocouple
CA : K thermcouple
CP : T thermocouple
CX : E thermocouple
(2)
Sheath Material 선택하기:SS : stainless steel
IN : inconel
(3)
Sheath Diameter 선택하기:116 : 1/16th inch
18 : 1/8th inch
316 : 3/16th inch
14 : 1/4th inch
(4)
Junction Style 선택하기:G : grounded
U : ungrounded
E : exposed
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.