장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

일체형 써모커플 핸들 프로브 - 맞춤 측정 팁 적용
(Integral Thermocouple Handle Probes with Custom Measurement Tips)

특수 팁이 포함된 HPS 시리즈

일체형 써모커플 핸들 프로브 - 맞춤 측정 팁 적용 | 특수 팁이 포함된 HPS 시리즈

일체형 써모커플 핸들 프로브 - 맞춤 측정 팁 적용

189,580원 HPS-NP-K-316G-12-SMP-M

1 year warranty
  • 관통 프로브
  • 신속 응답 프로브
  • 유연한 팁 표면 프로브
  • 기체 프로브
  • 장기 수명을 제공하는 견고한 프로브 핸들
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

관통 프로브:(NP)
부드럽고 반-냉동 물체를 쉽게 관통할 수 있는 팁 디자인. 견고한 304 스테인리스 스틸로 제작. 팁 정격 900°C (1650°F).

신속 반응 프로브:(RT)
신속한 반응을 위해 작은 직경( 1/16")의 팁으로 특수 제작. 304 스테인리스 스틸로 제조. 팁 정격 900°C (1600°F).

유연한 팁 표면 프로브:(FSP)
신속하고 반복성 있는 정밀한 측정을 위해 대부분의 표면에 적합한 유연한 팁. 우수한 열 접촉을 위해 RTV 실리콘 고무로 제작. 팁 정격 260°C (500°F). 경고: 600°F 이상의 온도에 센서 팁을 노출시키면 팁이 손상될 수 있음. 유연한 팁 표면 프로브 및 기체 프로브는 노출 접점에서만 사용 가능

기체 프로브:(AP)
미세 게이지 와이어 써모커플 및 304 스테인리스 스틸 외장으로 방사 에너지 차폐. 써모커플 팁은 신속한 측정을 위해 기체 흐름에 노출됨. 일정한 직경의 설계를 통해 덕트 작업, 그릴 및 통풍구에 쉽게 삽입 가능. 팁 정격 870°C (1650°F). 유연한 팁 표면 프로브 및 기체 프로브는 노출 접점에서만 사용 가능
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HPS-NP-J-316G-12-SMP-M
163,940원
배송: 2 주
 
관통 프로브, J 타입, 3/16" 직경, 접지 접점, 12" 길이
  
HPS-NP-K-316G-12-SMP-M
189,580원
배송: 5 주
 
관통 프로브, K 타입, 3/16" 직경, 접지 접점, 12" 길이
  
HPS-NP-T-316G-12-SMP-M
160,800원
배송: 5 주
 
관통 프로브, T 타입, 3/16" 직경, 접지 접점, 12" 길이
  
HPS-NP-E-316G-12-SMP-M
160,800원
배송: 5 주
 
관통 프로브, E 타입, 3/16" 직경, 접지 접점, 12" 길이
  
HPS-RT-J-18G-12
179,600원
배송: 5 주
 
신속 반응 프로브, J 타입, 1/8" 직경, 접지 접점, 12" 길이
  
HPS-RT-K-18G-12
172,583원
배송: 2 주
 
신속 반응 프로브, K 타입, 1/8" 직경, 접지 접점, 12" 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPS-RT-T-18G-12
HPS-RT-T-18G-12
180,530원
배송: 5 주
 
신속 반응 프로브, T 타입, 1/8" 직경, 접지 접점, 12" 길이
  
HPS-RT-E-18G-12
175,810원
배송: 5 주
 
신속 반응 프로브, E 타입, 1/8" 직경, 접지 접점, 12" 길이
  
HPS-FSP-J-14E-12
268,810원
배송: 5 주
 
유연한 팁 표면 프로브, J 타입, 1/4" 직경, 노출 접점, 12" 길이
  
HPS-FSP-K-14E-12
274,090원
배송: 2 주
 
유연한 팁 표면 프로브, K 타입, 1/4" 직경, 노출 접점, 12" 길이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPS-FSP-T-14E-12
HPS-FSP-T-14E-12
313,220원
배송: 5 주
 
유연한 팁 표면 프로브, T 타입, 1/4" 직경, 노출 접점, 12" 길이
  
HPS-FSP-E-14E-12
265,020원
배송: 2 주
 
유연한 팁 표면 프로브, E 타입, 1/4" 직경, 노출 접점, 12" 길이
  
HPS-AP-J-316E-12
306,930원
배송: 5 주
 
기체 프로브, J 타입, 3/16" 직경, 노출 접점, 12" 길이
  
HPS-AP-K-316E-12
306,930원
배송: 2 주
 
기체 프로브, K 타입, 3/16" 직경, 노출 접점, 12" 길이
  
HPS-AP-T-316E-12
312,980원
배송: 2 주
 
기체 프로브, T 타입, 3/16" 직경, 노출 접점, 12" 길이
  
HPS-AP-E-316E-12
298,920원
배송: 2 주
 
기체 프로브, E 타입, 3/16" 직경, 노출 접점, 12" 길이
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 정격 온도는 써모커플 타입, 보호관 직경 및 환경에 따라 다릅니다.
주문 예: (1) HPS-NP-K-316G-12-SMP-M 관통 프로브, K 타입, 3/16" 직경, 접지 접점, 12" 길이, 189,580원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.