장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 표면 써모커플 프로브 - 핸들 및 신축성있는 케이블 적용
(High Temperature Surface Thermocouple Probe with Handle and Retractable Cable)

HPS-HT 시리즈

고온 표면 써모커플 프로브 - 핸들 및 신축성있는 케이블 적용 | HPS-HT 시리즈

고온 표면 써모커플 프로브 - 핸들 및 신축성있는 케이블 적용

390,650원 HPS-HT-K-12-SMP-M

1 year warranty
  • K, E 또는 T 타입 써모커플 교정
  • K 타입 측정 온도: 최대 1100°C (2000°F)
  • 소형 SMP 수형 커넥터 종단 - 신축성있는 코드 종단에 적용
  • 12 인치 프로브가 기본 모델 - 다른 길이 주문 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

스프링이 적용된 오메가의 고온 표면 프로브는 써모커플 합금 감지 소자로 구성되어 지속적인 판독을 보장하합니다. 12 인치 프로브는 SMP 수형 커넥터 종단 및 0.3 mm (1 ft.)의 신축성 있는 센서 케이블로 이루어져 있습니다 (1.5 m (5 ft.) 까지 연장 가능). 이용 가능한 써모커플은 J, K 또는 E 타입이며, HPS-HT 프로브는 K 타입일 경우 최대 1100°C (2000°F) 까지 측정이 가능합니다.

【기술사양】
최대 단기 온도 정격:
    K 타입: 1100°C (2000°F)
    E 타입: 870°C (1600°F)
    J 타입: 760°C (1400°F)
최대 핸들 온도: 70°C (160°F)
길이: 300 mm (12") - 맞춤 길이 이용 가능
케이블: 300 mm (1') 신축성 있음, 1.5 m (5')까지 연장 가능; 소형 써모커플 (SMPW) 커넥터
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HPS-HT-K-12-SMP-M
390,650원
배송: 2 주
 
고온 표면 프로브, K 타입
HPS-HT-E-12-SMP-M
383,110원
배송: 2 주
 
고온 표면 프로브, E 타입
HPS-HT-J-12-SMP-M
382,400원
배송: 2 주
 
고온 표면 프로브, J 타입
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) HPS-HT-E-12-SMP-M 고온 표면 프로브, E 타입, 383,110원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.