장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

핀 스타일 써모커플 와이어 연결장치
(Economical Design Thermocouple Contacts, Push-in Crimp-style)

HPC 시리즈

써모커플 Thermocouple Contacts | HPC 시리즈

써모커플 Thermocouple Contacts

221,524원 HPC-IR-P

1 year warranty
  • 크림프형 연결 (Push-in Crimp-style) 핀커넥터 (20개들이)
  • 와이어 연결장치로 합금타입이 컬러 코딩(색상 표시) 되어 있음
  • 부속품 이용 가능
  • 중공 핀(Hollow Pin) 구조
  • 써모커플용 아이언, 콘스탄탄, 구리, 크로멜, 알루멜 재질과 비-보상용 금박 재질을 제공
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

해당 품목 번호:      대체품:

HPC-AL-P           MTC-AL-P
HPC-AL-S           MTC-AL-S
HPC-CH-P           MTC-CH-P
HPC-CH-S           MTC-CH-S
HPC-IR-P           MTC-IR-P

OMEGA™ 푸시-인 크림프 형 접속 장치는 써모커플 합금 재료로 만들고 쉽게 식별하기 위해 색상 코딩을 합니다. 접속 장치는 커넥터 조립체 외부를 크림프 마감하고, 삽입 도구를 이용해 적절한 구멍에 넣습니다. 이 장치는 특수 제거 도구를 이용해 쉽게 커넥터 조립체에서 분리할 수 있습니다. 사용하지 않는 위치를 봉합할 때는 핀이나 소켓 대신 봉합용 플러그를 이용할 수 있습니다.

재료써모커플 유형 (ANSI 기호)
Iron/ConstantanJ
CHROMEGA™ /ALOMEGAK
Copper/ConstantanT
CHROMEGA™/ConstantanE


핀 (수형)소켓 (암형)합금 유형코딩 색상 문자
HPC-IR-PHPC-IR-SIron (+)BLK M
HPC-CO-PHPC-CO-SConstantan (–)YEL N
HPC-CU-PHPC-CU-SCopper (+)RED C
HPC-CH-PHPC-CH-SCHROMEGA™(+)WHT P
HPC-AL-PHPC-AL-SALOMEGA™ (–)GRN R
HPC-AU-PHPC-AU-S*Gold-Plated
(Uncompensated)
Color
Bands†
* 금박의 경우 동일한 몸체에서 비-써모커플 와이어에 이용.
그로멧 이용 가능. 가격과 납기에 대해서 영업부와 상의하십시오.
† 핀에는 적색, 황색, 갈색 바가 있습니다; 소켓에는 적색, 청색, 검정색 바가 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
HPC 시리즈 - 경제적인 디자인의 써모커플 연결장치
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-IR-P
HPC-IR-P
221,524원
배송: 2 주
 
중공 핀 (수형) Iron (+) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-IR-S
HPC-IR-S
327,315원
배송: 2 주
 
소켓 (암형) Iron (+) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CO-P
HPC-CO-P
327,315원
배송: 2 주
 
중공 핀 (수형) Constantan (-) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CO-S
HPC-CO-S
327,315원
배송: 2 주
 
소켓 (암형) Constantan (-) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CU-P
HPC-CU-P
260,389원
배송: 2 주
 
중공 핀 (수형) Copper (+) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CU-S
HPC-CU-S
판매 상담  
배송: 
 
 
소켓 (암형) Copper (+) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CH-P
HPC-CH-P
255,619원
배송: 2 주
 
중공 핀 (수형) Chromega (+) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-CH-S
HPC-CH-S
379,941원
배송: 2 주
 
소켓 (암형) Chromega (+) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AL-P
HPC-AL-P
255,619원
배송: 2 주
 
중공 핀 (수형) Alomega (-) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AL-S
HPC-AL-S
386,104원
배송: 2 주
 
소켓 (암형) Alomega (-) 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AU-P
HPC-AU-P
56,675원
배송: 2 주
 
중공 핀 (수형) 비-보상, 금박, 20개들이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHPC-AU-S
HPC-AU-S
75,806원
배송: 2 주
 
소켓 (암형) 비-보상, 금박, 20개들이
조립 도구
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-IT
MTC-IT
125,150원
배송: 5 주
 
연결을 용이하게 도와주는 도구
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-RT
MTC-RT
149,088원
배송: 2 주
 
제거를 용이하게 도와주는 도구
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CT
MTC-CT
955,521원
배송: 2 주
 
고강도 크림핑 툴 crimping tool
  
MTC-HP
1,273원
배송: 2 주
 
실링 플러그 Sealing Plugs
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Number of Cavities 선택하기:
5 : 5 Cavities
12 : 12 Cavities
24 : 24 Cavities
41 : 41 Cavities
55 : 55 cavities

(2) Connector Body 선택하기:
MC : Male in-line cord connector
FC : Female in-line cord connector
FF : Female flange mount
SHL : Backshell cable clamp
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.