전자파 간섭 억제 소형 TC커넥터
써모커플 커넥터 Thermocouple Connector
35,233원
HFMPW-K-M
-
수형(Male) 커넥터는 전기 노이즈(EMI)방지 아연 페라이트 코어 사용
-
수형 커넥터 임피던스(±20%): 35Ohms(25MHz);70Ohms(100MHz)
-
온도 정격
페라이트 코어: 120°C(248°F)/LCP재질: 260°C(500°F)
-
커넥터에 기입란이 있어 식별이 편리함
-
캘리브레이션 타입은 컬러코드로 식별가능 (연한 색상 도색)
-
환경친화적 LCP Shell (카드뮴 무포함)
-
견고한 구조
-
20게이지 연선 및 단선 와이어까지 수용
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: J, K, T, E, R, S 및 B 타입은 ANSI 코드입니다. OMEGALLOY는 일반적으로Nicrosil-Nisil로 알려져 있습니다.
참고: U 타입 (비-보상) 커넥터는 B 타입 써모커플과 사용됩니다. (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Connector Types 선택하기:HFMPW : Male write-on connector with molded in ferrite core
HMPW : Female write-on connector
(2)
Calibration Types 선택하기:K : Calibration type K
T : Calibration type T
J : Calibration type J
E : Calibration type E
R/S : Calibration type R/S
C : Calibration type C
N : Calibration type N
U : Calibration type U
(3)
Types 선택하기:F : Female
M : Male
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.