장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 이종접속재 써모커플 프로브
(HIGH Temperature Molded Transition Junction Style Thermocouple Probes - 0.010" to 0.125" Diameter)

H(*)MT 시리즈

트랜지션 접합 써모커플 | H(*)MT 시리즈

트랜지션 접합 써모커플

106,080원 HKMTSS-062G-6

1 year warranty
  • 고정밀 - SLE (Special Limits of Error) 재질로 제조
  • 기본사양의 길이는 150 mm (6") 및 300 mm (12")로 제공
  • 보호관 지름은 0.25 mm (0.010")부터 3.18 mm (0.125")까지 가능
  • 304SS 또는 인코넬 보호관 선택 가능
  • 접지, 비접지, 노출 형 중 접점방식 선택
  • 914 mm (36") Teflon® 코팅 도선 표준
  • 정격 260°C (500°F)의 카드뮴 없는 환경 친화적 고분자 액정 성형몰드
써모커플 - 관련 제품 보기

설명




써모커플 합금
Alloy
보호관 직경
mm (in.)
Model No.
150mm (6") 길이
모델 번호
300 mm (12") 길이
J
IRON-CONSTANTAN
304 SS Sheath
0.25 (0.010")
0.50 (0.020")
0.75 (0.032")
1.0 (0.040")
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
HJMTSS-010(*)-6
HJMTSS-020(*)-6
HJMTSS-032(*)-6
HJMTSS-040(*)-6
HJMTSS-062(*)-6
HJMTSS-125(*)-6
HJMTSS-010(*)-12
HJMTSS-020(*)-12
HJMTSS-032(*)-12
HJMTSS-040(*)-12
HJMTSS-062(*)-12
HJMTSS-125(*)-12
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
0.25 (0.010")
0.50 (0.020")
0.75 (0.032")
1.0 (0.040")
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
HKMTSS-010(*)-6
HKMTSS-020(*)-6
HKMTSS-032(*)-6
HKMTSS-040(*)-6
HKMTSS-062(*)-6
HKMTSS-125(*)-6
HKMTSS-010(*)-12
HKMTSS-020(*)-12
HKMTSS-032(*)-12
HKMTSS-040(*)-12
HKMTSS-062(*)-12
HKMTSS-125(*)-12
E
CHROMEGA™-Constanan
304 SS Sheath
0.25 (0.010")
0.50 (0.020")
0.75 (0.032")
1.0 (0.040")
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
HEMTSS-010(*)-6
HEMTSS-020(*)-6
HEMTSS-032(*)-6
HEMTSS-040(*)-6
HEMTSS-062(*)-6
HEMTSS-125(*)-6
HEMTSS-010(*)-12
HEMTSS-020(*)-12
HEMTSS-032(*)-12
HEMTSS-040(*)-12
HEMTSS-062(*)-12
HEMTSS-125(*)-12
T
Copper-Constanan
304 SS Sheath
0.50 (0.020")
0.75 (0.032")
1.0 (0.040")
1.5 (0.062")
3.0 (0.125")
HTMTSS-020(*)-6
HTMTSS-032(*)-6
HTMTSS-040(*)-6
HTMTSS-062(*)-6
HTMTSS-125(*)-6
HTMTSS-020(*)-12
HTMTSS-032(*)-12
HTMTSS-040(*)-12
HTMTSS-062(*)-12
HTMTSS-125(*)-12
*접점타입을 선택하세요: E (exposed)노출형, G (grounded) 접지형, U (ungrounded)비접지형.

써모커플 접점형태 그림으로 확인하기

써모커플 차트 - 써모커플 종류, 온도범위, 컬러코드 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
HKMTSS-010G-6
판매 상담  
배송: 
 
 
초소형의 트랜지션 접합 프로브, K 타입, 0.010" O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' 길이, 접지 접점
  
HKMTSS-040U-6
119,105원
배송: 2 주
 
초소형의 트랜지션 접합 프로브, K 타입, 0.040" O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' (150mm) 길이, 비접지 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHEMTSS-125G-6
HEMTSS-125G-6
100,030원
배송: 5 주
 
초소형의 트랜지션 접합 프로브, E 타입, 0.125" O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' 길이, 접지 접점
  
HTMTSS-062U-6
114,700원
배송: 2 주
 
초소형의 트랜지션 접합 프로브, T 타입, 0.062" O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6' (150mm) 길이, 비접지 접점junction
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTMTSS-125U-6
HTMTSS-125U-6
104,428원
배송: 2 주
 
초소형의 트랜지션 접합 프로브, T 타입, 0.125" O.D. 스테인리스 스틸 보호관, 6" 길이, 비접지 접점
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: *접점 유형을 지정하세요: "E" (노출), "G" (접지), "U" (비접지).
†다른 길이도 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요.
인코넬 보호관가 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에 있는 ‘SS'를 ‘IN'으로 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다. 예: HKMTIN-125G-6.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type 선택하기:
J : Type J
K : Type K
E : Type E
T : Type T

(2) Sheath Diameter 선택하기:
010 : .010 Inch
020 : .020 Inch
032 : .032 Inch
040 : .040 Inch
062 : .062 Inch
125 : .125 Inch

(3) Thermocouple Junction 선택하기:
E : Exposed
G : Grounded
U : Ungrounded

(4) Sheath Length 선택하기:
6 : 6 Inch
12 : 12 Inch
CUSTOM : custom length in inches(whole numbers only from 2 to 120 inches)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.