장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 미니 커넥터 써모커플 프로브 어셈블리
(Quick Disconnect Thermocouple Probe Assemblies)

고온 용 소형 써모커플 프로브

얇은 프로브와 소형 커넥터 연결 써모커플 Thin Probe & Thermocouple for Miniature Connector | 고온 용 소형 써모커플 프로브

98,070원 HKMQSS-125E-6

1 year warranty
  • 커넥터 몸체 온도정격: 260°C (500°F)
    커넥터 & 페라이트 코어 온도정격: 120°C (248°F)
  • 카드뮴이 없는 환경 친화적 고분자 액정
  • 보호관 지름이 0.010 ~ 0.125"인 소형 프로브
  • 길이 6" 및 12" †
  • 접지, 비접지, 노출 접점이 있는 304 SS, 321 SS 스테인레스, 인코넬 및 오메가클래드 보호관 옵션 선택 가능
  • 종단 컬러 코드와 캘리브레이션 문자 코드로 식별
  • SLE (Special Limits of Error) 재질로 우수한 정밀도
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프, 그라운드 스트랩 및 기타 부속품 별도 판매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHKMQSS-062U-6
HKMQSS-062U-6
102,701원
배송: 5 주
 
K타입, 스테인레스보호관, 0.062인치 직경 비접지형 프로브, 길이 6인치, 친환경소재 커넥터 연결
  
HKMQIN-032G-12
판매 상담  
배송: 
 
 
K타입, 인코넬보호관, 0.032인치 직경 접지형 프로브, 길이 12인치, 친환경소재 커넥터 연결
  
HKMQSS-125G-6
98,070원
배송: 5 주
 
K타입, 스테인레스보호관, 0.125인치 직경 접지형 프로브, 길이 6인치, 친환경소재 커넥터 연결
  
HJMQSS-010U-12
판매 상담  
배송: 
 
 
J타입, 스테인레스보호관, 0.010인치 직경 비접지형 프로브, 길이 12인치, 친환경소재 커넥터 연결
이외 다양한 조합으로 구매하실 수 있습니다. 하단의 제품번호생성기를 확인하세요!
[별도 판매] 연결 커넥터, 클램프 및 기타 부속품
  
HMPW-J-F
10,772원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
HMPW-K-F
9,925원
배송: 7 주
 
소형 연결 커넥터
  
HMPW-E-F
10,217원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
HMPW-T-F
9,721원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
PCLM
2,890원
배송: 2 주
 
케이블 클램프 - SMPW, SMP, HMP, HMPW 커넥터 호환 가능
  
SMCL
3,163원
배송: 2 주
 
커넥터용 안전 클립 - SMPW, SMP, GMP, HMP, HMPW, HGMP 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 접점 유형을 지정하세요: "G" (접지), "E" (노출), "U" (비접지). † 다른 길이도 구입할 수 있습니다. 영업부와 상의하세요. ** 최고온 및 안정 정격의 경우, "SS"나 "IN"을 "XL"로 변경하세요. 비용이 추가됩니다. 지름 1 mm (0.40") 이상의 프로브. 인코넬 보호관가 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에 있는 ‘SS'를 ‘IN'으로 변경하세요. 예: HKMQIN-040G-6, 비용은 추가되지 않습니다. 321 SS 보호관가 있는 제품을 주문하려면, 모델 번호에 있는 ‘SS'를 ‘321SS'로 변경하세요. 예: HKMQ321SS-125E-12. 연결 커넥터 및 클램프는 별매품입니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type 선택하기:
J : Type J
K : Type K
E : Type E
T : Type T

(2) Sheath Material 선택하기:
SS : Stainless Steel
IN : Inconel
XL : Super Omegaclad

(3) Sheath Diameter 선택하기:
010 : .010 Inch
020 : .020 Inch
032 : .032 Inch
040 : .040 Inch
062 : .062 Inch
125 : .125 Inch

(4) Thermocouple Junction 선택하기:
E : Exposed
G : Grounded
U : Ungrounded

(5) Sheath Length 선택하기:
6 : 6 Inch
12 : 12 Inch
CUSTOM : custom length in inches(whole numbers only from 2 to 120 inches)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.