HHSL-101 은 소형의 경제적인 배터리 전원으로 운영되는 사운드 레벨 미터입니다. 일/주/월 단위의 데시벨 레벨 무인 로깅(기록)이 가능합니다. 기기에 있는 버튼을 누르는 것으로 데이터 로깅을 시작하고 종료 할 수 있어서
현장에 컴퓨터를 가져올 필요가 없습니다.
The HHSL-101 은 음향 설계, 사운드 시스템 설치 및 OSHA 준수 테스트를 진행하는 동안 데시벨 레빌 측정 뿐만 아니라 환경 및 산업 노이즈를 모니터링 하는데 이상적입니다.
데이터 로그를 캡쳐 및 저장 후에 HHSL-101 을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하여 Windows® XP, Windows® 7 또는 Windows® 8 운영 시스템이 설치되어 있는 컴퓨터에 txt 파일 형식으로 업로드할 수 있습니다.
HHSL-101 의 내부 플래시 메모리는 32,000 데이터 포인트를 저장할 수 있는 큰 저장 공간이 있습니다.
소프트웨어는 썸드라이브보다 약간 큰 제품에 포함되어 있으며 데이터 로그 파일을 테이블 또는 그래프로 디스플레이 할 수 있고 Microsoft Excel®로 내보내기가 가능합니다. 엑셀로 내보내기는 사운드 레벨 데이터의 정교한 추세 분석과 예기치 못한 상황에 대한 감지를 위해 권장합니다.
【기술사양】
범위: 30 ~ 130 dB 분해능: 0.1 dB 정밀도: ±1.5 dB 메모리: 32,000 데이터 포인트 통신: USB 1.0/2.0 소프트웨어: Windows XP/7/8 샘플링 속도: 125 ms, 500 ms, 1/2/5/10/60 초 (사용자 선택 가능) 전원: ½ “AA” 3.6V 1200 mAh 리튬 배터리 (포함) 동작 전류: <1 mA 작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 작동 습도: 10 ~ 90% RH 비응축 보관 온도 (배터리 불포함): -10 ~ 50°C
(14 to 122°F), 5 ~ 95% RH 수치: 180 L x 28 H x 27 mm D (7.09 x 1.10 x 1.06") 무게 (배터리 불포함): 57 g (2.0 oz)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: CD에 담겨진 Windows 소프트웨어, 보호 캡, 설치 스탠드, USB 연장 케이블, 3.6V 리튬 배터리 및 사용자 매뉴얼과
함께 제공됩니다. 주문 예: (1) HHSL-101 디지털 사운드 레벨 데이터 로거, 333,807원