장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983

디지털 마노미터 - 깨끗하고 건조한 가스용
(DIGITAL MANOMETER FOR CLEAN DRY GASES)

HHP8215

디지털 마노미터 - 깨끗하고 건조한 가스용 | HHP8215

디지털 마노미터 - 깨끗하고 건조한 가스용

456,030원 HHP8215

1 year warranty
  • 게이지 또는 차동 압력 디지털 디스플레이
  • 사용자가 선택 가능한 공학 단위
  • 최소 및 최대 메모리
  • RS232 출력 및 소프트웨어(옵션)
  • 자동 전원-꺼짐 및 배터리 부족 표시
  • 밝은 백라이트 디스플레이
  • 연결 호스 튜브 포함

설명

HHP8200 시리즈는 차동 압력 및 (+) 또는 (-) 게이지 압력을 측정할 수 있는 경제적인 가격의 휴대용 마노미터입니다. 0-5 ~ 0-100 psi 범위에 적용할 수 있는 5가지 모델을 제공합니다. 모든 제품은 사용자가 선택 가능한 공학 단위, MIN(최소)/MAX(최대) 메모리 및 저조도 환경에서도 쉽게 볼 수 있는 밝은 백라이트 디스플레이가 적용되어 있습니다.

【기술사양】
정밀도 ±0.3% FS
분해능: "가격 확인" 표 참조
공학 단위 (사용자 선택 가능): psi, mbar, bar, inH2O, cmH2O, mmHg, ozin2, kgcm2, kPa, ftH2O, inHg (HHP4252: psi, mbar, bar, inH2O, mmH2O)
보관 온도: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
온도 영향: ±0.2% FS 평균 (±1% 최대)
보증 압력: "가격 확인" 표 참조
압력 매체: 깨끗하고 건조한 비-부식성 가스
응답 시간: 0.5 초
압력 연결/튜브 치수: 4 mm ID 튜브용 호스 바브(barb)
배터리: 9 V 배터리 (포함)
배터리 수명: 30시간 (백라이트 없이)
치수: 182 H x 72 W x 30 mm D (7.16 x 2.83 x 1.18")
무게: 150 g (5.3 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
HHP8205
456,030원
배송: 2 주
 
0 ~ 5 psi 범위, 분해능 0.01 psi, 보증 압력 20 psi
HHP8215
456,030원
배송: 2 주
 
0 ~ 15 psi 범위, 분해능 0.003 psi, 보증 압력 30 psi
HHP8230
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 30 psi 범위, 분해능 0.02 psi, 보증 압력 60 psi
HHP8200
455,990원
배송: 2 주
 
0 ~ 100 psi 범위, 분해능 0.1 psi, 보증 압력 150 psi
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 9 V 배터리, 연결 호스, 견고한 휴대용 케이스 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.